- Geräteeinbau mit Rahmenblende modular 55 x 55 mm
- Geräteeinbau Schalter und Taster Berker mit Rahmen Berker Q.3
- Unterputz IP44
- Lichtsteuerung - Berker B.3
- Barrierefreie Anwendungen - Berker B.3
- HLK-Steuerung - Berker B.3
- Lichtsteuerung - Berker B.7
- Barrierefreie Anwendungen - Berker B.7
- HLK-Steuerung - Berker B.7
- Lichtsteuerung - Berker Q.1
- Barrierefreie Anwendungen - Berker Q.1
- HLK-Steuerung - Berker Q.1
- Lichtsteuerung - Berker Q.3
- Barrierefreie Anwendungen - Berker Q.3
- HLK-Steuerung - Berker Q.3
- Lichtsteuerung - Berker Q.7
- Barrierefreie Anwendungen - Berker Q.7
- HLK-Steuerung - Berker Q.7
- Lichtsteuerung - Berker K.1
- Barrierefreie Anwendungen - Berker K.1
- HLK-Steuerung - Berker K.1
- Lichtsteuerung - Berker K.5
- Barrierefreie Anwendungen - Berker K.5
- HLK-Steuerung - Berker K.5
- Lichtsteuerung - Berker R.1
- Barrierefreie Anwendungen - Berker R.1
- HLK-Steuerung - Berker R.1
- Lichtsteuerung - Berker R.3
- Barrierefreie Anwendungen - Berker R.3
- HLK-Steuerung - Berker R.3
- Lichtsteuerung - Berker R.8
- Barrierefreie Anwendungen - Berker R.8
- HLK-Steuerung - Berker R.8
- Schalter/Taster und Abdeckungen
- Einsätze und Abdeckungen für Heizungsanwendungen
- Taster
- Lichtsteuerung - Berker S.1
- Barrierefreie Anwendungen - Berker S.1
- HLK-Steuerung - Berker S.1
- Mehr sehen
Taster Öffner und Schließer mit getrennten Eingangsklemmen 503203
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Optionales Zubehör
-
Beleuchtungseinsatz 9 Produkte verfügbar
-
Zubehör 1 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Schaltstrom10 A
-
Nennspannung250 V
-
Montage aufUnterputz
-
Anzahl der Tasten1
-
Ausführung TasterEinzeltaster
-
Mit RückmeldekontaktNein
-
WerkstoffMetall, Kunststoff
-
TransparentNein
-
Tiefe41,60 mm
-
Einbautiefe30,90 mm
-
Einbautiefe Unterputz-Dosen35 mm
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
-
Stoßfestigkeit IKIK07
-
AnschlussartMit Steckklemme
-
AufdruckOhne Aufdruck
-
BeleuchtungFür Beleuchtung und Kontrollschaltung
-
MontageartMit Spreizkrallen
-
Schaltart/Variante1x Schließer, 1x Öffner, getrennte Eingangsklemmen
-
Zugehörige SerienBerker B.3, Berker B.7, Berker K.1, Berker K.5, Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7, Berker R.1, Berker R.3, Berker R.8, Berker S.1
-
Zugehörige SystemeBerker K.x, Berker Q.x, Berker R.x, Berker S.x/B.x
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 503203
-
Flyer
Berker S.1 Designblatt
(23DE0209)
PDF297,78 kB -
Broschüre
Hager im Zweckbau
Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)
PDF6,03 MB -
Technische Beilage (single-product)
Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein
Stand: 01.04.2022
PDF40,42 MB -
Tools
Berker Konfigurator
Schalterbestellung ganz einfach: Form, Farbe, Material und Funktion der einzelnen Designlinien im Überblick. Bestellung per Mausklick.
URLHagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2024-07-05
PDF334,72 kB
Ausschreibungstext
Wipptaster, 1 Schließer, 1 Öffner, getrennte Eingangsklemmen, beleuchtbar mit Glimm- und Glühaggregat mit N-Klemme. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung, mit Steckklemmen.
Zugehörige Systeme: Berker K.x
Berker Q.x
Berker R.x
Berker S.x/B.x
Schaltstrom: 10 A
Nennspannung: 250 V
Montage auf: Unterputz
Ausführung Taster: Einzeltaster
Anzahl der Tasten: 1
Mit Rückmeldekontakt: Nein
Abmessungen: 71 x 71 mm
Tiefe: 41,60 mm
Einbautiefe: 30,90 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen: 35 mm
Werkstoff: Metall
Kunststoff
Transparent: Nein
Stoßfestigkeit IK: IK07
Halogenfrei: Ja
Schutzart IP: IP20
Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 503203
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.