Wippe m 2 Linsen u Beschrift.Q.x ant • 16286086 | Berker
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Katalog
  • Schalt­er­pro­gramme - Design
  • Feucht­rau­min­stal­la­tion
  • Unter­putz IP44
  • 16286086

Wippe mit 2 beiliegenden Linsen und Beschriftungsfeld Q.x anthrazit, samt

16286086

  • Unter­putz IP44
  • Schal­ter/Taster und Abde­ckungen

Wippe mit 2 beiliegenden Linsen und Beschriftungsfeld Q.x anthrazit, samt 16286086

EAN
4011334380214
Marke
Berker
VPE
10 Stück
Preisgruppe
B030
Passende Tools
  • Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
  • Berker Konfigurator
  • Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent
Preis
9,80 €
/ Stück *
9,80 €
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden
  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Kontakt Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Previous
Previous
3036
3036
Wechselschalter 10AX 250V~, Lichtsteuerung
9,80 €/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen
3037
3037
Kreuzschalter
20,90 €/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen
303616
303616
Wechselschalter 16AX 250V~, Lichtsteuerung
15,90 €/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen
303650
303650
Wechselschalter für Hohlwandmontage, Modul-Einsätze
10,40 €/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen
5031
5031
UP Wipptaster, 1-polig 10A/250V
11,10 €/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Optionales Zubehör

  • Zubehör 1 Produkte verfügbar

Vervollständigen Sie Ihr System

  • Zubehör
  • 10107100

    Dichtungsset für Wippschalter/-taster K.1/K.5/Q.1 transparent

    5,50 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

Technische Merkmale

Werk­stoff
  • Farbe
    Anthrazit
  • RAL Nummer
    7021
  • Glanz­grad
    Samt
  • Werk­stoff
    Duro­plast
  • Ober­fläche
    Unbe­han­delt, Lackiert
Texte
  • Aufdruck
    Ohne Aufdruck
  • Monta­geart
    Klemm­be­fes­ti­gung
  • Beschrif­tung
    Mit Beschrif­tungs­feld
  • Beleuch­tung
    Für Beleuch­tung und Kontrollschal­tung
Ausstat­tung
  • Kontroll­fens­ter/­Licht­aus­lass
    Ja
Zubehör
  • Mit Beschrif­tungs­feld
    Ja
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP44
Konnek­ti­vität
  • Monta­geart
    Klemm­be­fes­ti­gung
  • Zuge­hö­rige Systeme
    Berker Q.x

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
32,92 kB
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
33,34 kB

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild 16286086 | Hager Deutschland

    Produktbild 16286086

  • Tools

    Bild Berker Konfigurator | Hager Deutschland

    Berker Konfigurator

    Schal­ter­be­stel­lung ganz einfach: Form, Farbe, Mate­rial und Funk­tion der einzelnen Desi­gn­li­nien im Über­blick. Bestel­lung per Maus­klick.

    URL
    Bild Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent | Hager Deutschland

    Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent

    Erstellen Sie mit Hager Ready schnell und einfach Raumbücher und planen Sie die normgerechte Konfiguration von Klein- und Feldverteilern bis zu Stromlaufplänen, Beschriftung und Stücklisten. Mobil vor Ort oder per Tablet.

    URL
    Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Ausschreiben leicht gemacht

    URL
  • Konformitätserklärung

    Bild 52_01_08_2021 | Hager Deutschland

    52_01_08_2021

    Konformitätserklärung International 2021-09-27

    PDF
    192,31 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    3032 - Unterputz Ausschalter, Installationsschalter 2-polig
    3032
    Ausschalter 2polig
    Preis
    20,90 €
    / Stück *
    20,90 €
    / Stück *
  • 2
    3035 - Serienschalter, Wippenschalter-Einsatz, zwei Tasten, Unterputz, 10A/250V, IP20
    3035
    Serienschalter
    Preis
    15,70 €
    / Stück *
    15,70 €
    / Stück *
  • 3
    3036 - Aus-/Wechselschalter, Wippschalter-Einsatz, 10A/250V, IP20
    3036
    Wechselschalter 10AX 250V~, Lichtsteuerung
    Preis
    9,80 €
    / Stück *
    9,80 €
    / Stück *
  • 4
    3037 - Kreuzschalter, Wippschalter-Einsatz, Unterputz, 10A/250V, IP20
    3037
    Kreuzschalter
    Preis
    20,90 €
    / Stück *
    20,90 €
    / Stück *
  • 5
    3966 - Zugschalter Aus/Wechsel 10 AX
    3966
    Zugschalter Aus/Wechsel 10 AX
    Preis
    18,70 €
    / Stück *
    18,70 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

Wippe mit 2 beiliegenden Linsen und Beschriftungsfeld Q.x anthrazit, samt

Wippe mit 2 beiliegenden Linsen (orange und klar), mit Beschriftungsfeld, Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm ausgelegt. Für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster, Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei.

Farbe: Anthrazit
Glanzgrad: Samt
Oberfläche: Unbehandelt
Lackiert
Werkstoff: Duroplast

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 16286086
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG