- Hotelanwendungen - Berker B.3
- Hotelanwendungen - Berker B.7
- Hotelanwendungen - Berker Q.1
- Hotelanwendungen - Berker Q.3
- Hotelanwendungen - Berker Q.7
- Hotelanwendungen - Berker K.1
- Hotelanwendungen - Berker K.5
- Schalter/Taster und Abdeckungen
- Taster für Hotelcard
- Hotelanwendungen - Berker S.1
- Mehr sehen
Tastereinsatz f. Hotelcard-Schaltaufsatz, 2 A, Wechsler, verwendb. als S oder Ö 505601
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Optionales Zubehör
-
Beleuchtungseinsatz 8 Produkte verfügbar
-
Zubehör 1 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Schaltstrom2 A
-
Nennspannung250 V
-
Montage aufUnterputz
-
Anzahl der Tasten0
-
Ausführung TasterEinzeltaster
-
Mit RückmeldekontaktNein
-
WerkstoffMetall, Kunststoff
-
OberflächeUnbehandelt
-
TransparentNein
-
Tiefe41 mm
-
Einbautiefe31,20 mm
-
Einbautiefe Unterputz-Dosen35 mm
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
-
AnschlussartMit Steckklemme
-
AufdruckOhne Aufdruck
-
BeleuchtungBeleuchtbar durch Glimm- und Glühaggregat mit N-Klemme, Für Beleuchtung und Kontrollschaltung
-
MontageartMit Spreizkrallen
-
Schaltart/VarianteWechsler, verwendbar als Öffner oder Schließer
-
Zugehörige SerienBerker B.3, Berker B.7, Berker K.1, Berker K.5, Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7, Berker S.1
-
Zugehörige SystemeBerker K.x, Berker Q.x, Berker S.x/B.x
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 505601
-
Flyer
Berker S.1 Designblatt
(23DE0209)
PDF297,78 kB -
Technische Beilage (single-product)
Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein
Stand: 01.04.2022
PDF40,42 MB -
Tools
Berker Konfigurator
Schalterbestellung ganz einfach: Form, Farbe, Material und Funktion der einzelnen Designlinien im Überblick. Bestellung per Mausklick.
URLHagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2024-07-05
PDF334,72 kB
Ausschreibungstext
Tastereinsatz für Hotelcard-Schalteraufsatz, Wechsler, verwendbar als Öffner oder Schließer, beleuchtbar durch Glimm- und Glühaggregat mit N-Klemme. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung, mit Steckklemmen.
Zugehörige Systeme: Berker K.x
Berker Q.x
Berker S.x/B.x
Schaltstrom: 2 A
Nennspannung: 250 V
Montage auf: Unterputz
Ausführung Taster: Einzeltaster
Anzahl der Tasten: 0
Mit Rückmeldekontakt: Nein
Abmessungen: 71 x 71 mm
Tiefe: 41 mm
Einbautiefe: 31,20 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen: 35 mm
Werkstoff: Metall
Kunststoff
Oberfläche: Unbehandelt
Transparent: Nein
Halogenfrei: Ja
Schutzart IP: IP20
Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 505601
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.