Hotelcard-Schaltaufsatz mit Aufdruck und oranger Linse Q.x polarweiß, samt 16406089
Ähnliche Produkte:
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Mehr sehen (8)Kompatible Produkte
-
Passend zu 163 Produkte verfügbar
Zubehör verpflichtend
Passend zu
Technische Merkmale
-
Steuer-/BedienelementHotelkarte
-
FarbePolarweiß
-
GlanzgradSamt
-
WerkstoffThermoplast
-
OberflächeUnbehandelt
-
TransparentNein
-
Höhe58,50 mm
-
Breite58,50 mm
-
Tiefe30 mm
-
Anzahl der Tasten0
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
-
Mit BeschriftungsfeldNein
-
Zugehörige SystemeQ.x
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 16406089
-
Produktdatenblatt
Berker Produktdatenblatt 16406089
Hotelcard-Schaltaufsatz mit Aufdruck und oranger Linse Q.x polarweiß, samt
PDF -
Montageanleitung
Bedienungs- und Montageanleitung für 1640xx, 1641xx - Relais-Schalter für Hotelcard (DE-EN-NL, Stand: 05.2014)
Montageanleitung en-GB, de-DE, nl-NL 2014-05-28
PDF785,61 kB
Bedienungs- und Montageanleitung für 1640xx, 1641xx - Relais Schalter für Hotelcard (DE, Stand: 05.2014)
Montageanleitung de-DE 2017-09-08
PDF712,85 kB
Bedienungs- und Montageanleitung für 1640xx-1641xx - Relais Schalter für Hotelcard (EN 2014-05)
Montageanleitung en-GB 2017-09-08
PDF730,88 kB
Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (DE-EN-NL, 2020-11)
Montageanleitung en-GB, de-DE, nl-NL 2020-11-13
PDF905,09 kB -
Tools
Berker Konfigurator
Schalterbestellung ganz einfach: Form, Farbe, Material und Funktion der einzelnen Designlinien im Überblick. Bestellung per Mausklick.
URL
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
52_01_08_2021
Konformitätserklärung International 2021-09-27
PDF192,31 kB
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2021-09-23
PDF307,54 kB
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2021-09-23
PDF335,19 kB
Ausschreibungstext
Hotelcard-Schalteraufsatz mit Aufdruck und oranger Linse. Für Wipptaster. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.
Zugehörige Systeme: Q.x
Farbe: Polarweiß
Glanzgrad: Samt
Werkstoff: Thermoplast
Oberfläche: Unbehandelt
Transparent: Nein
Tiefe: 30 mm
Anzahl der Tasten: 0
IP-Klasse (Ingress Protection): IP20
Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 16406089
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.