Zentralstück mit Regulierknopf für Drehzahlsteller Q.x alu samt, lackiert 11376074
Ähnliche Produkte:
Produkt konfigurieren
Berker Konfigurator
Werkzeuge öffnenHagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Werkzeuge öffnenWählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Zubehör 1 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 96 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Steuer-/BedienelementDrehknopf
-
FarbeAluminium
-
RAL NummerÄhnlich RAL 9006
-
GlanzgradSamt
-
WerkstoffDuroplast
-
OberflächeLackiert
-
Höhe58,80 mm
-
Breite58,80 mm
-
Tiefe17,50 mm
-
MontageartKlemmbefestigung
-
Kontrollfenster/LichtauslassNein
-
Mit BeschriftungsfeldNein
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
-
Zugehörige SystemeQ.x
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 11376074
-
Produktdatenblatt
Berker Produktdatenblatt 11376074
Zentralstück mit Regulierknopf für Drehzahlsteller Q.x alu samt, lackiert
PDF -
Tools & Software
Berker Konfigurator
Die Berker Designlinien mit allen entsprechenden Einsätzen, den farblichen Varianten und den verschiedenen Materialien zeigt der Bestellkonfigurator im Überblick.
URL
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2026-10-12
PDF377,45 kB
Ausschreibungstext
Zentralstück mit Regulierknopf für Drehzahlsteller, mit Aufdruck Symbol - Schweif -. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.
Farbe: Aluminium
Glanzgrad: Samt
Werkstoff: Duroplast
Oberfläche: Lackiert
Fabrikat: Berker oder gleichwertig
Artikel: 11376074
gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.