Wippe 2fach mit Linse Q.x alu samt, lackiert 16276084
Ähnliche Produkte:
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Mehr sehen (5)Kompatible Produkte
-
Passend zu 163 Produkte verfügbar
Zubehör verpflichtend
Passend zu
Technische Merkmale
-
Steuer-/BedienelementDoppelwippe
-
FarbeAluminium
-
RAL NummerÄhnlich RAL 9006
-
GlanzgradSamt
-
WerkstoffDuroplast
-
OberflächeLackiert
-
Höhe58 mm
-
Breite58 mm
-
Tiefe22,50 mm
-
MontageartKlemmbefestigung
-
Kontrollfenster/LichtauslassJa
-
Mit BeschriftungsfeldNein
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
-
Stoßfestigkeit IKIK02
-
Mit fühlbarem SymbolNein
-
Zugehörige SystemeQ.x
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 16276084
-
Produktdatenblatt
Berker Produktdatenblatt 16276084
Wippe 2fach mit Linse Q.x alu samt, lackiert
PDF -
Konformitätserklärung
52_01_08_2021
Konformitätserklärung International 2021-09-27
PDF192,31 kB
Ausschreibungstext
Wippen mit oranger Linse. Für Wippenschalter und Wippentastschalter, Wippentaster, Taster-BA 2-fach und Gruppentaster-BA 2-fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung (Beleuchtung nur durch 1 Glimmaggregat möglich). Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei.
Farbe: Aluminium
Glanzgrad: Samt
Werkstoff: Duroplast
Oberfläche: Lackiert
Stoßfestigkeit IK: IK02
Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 16276084
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.