Temperaturregler, Schließer, mit Zentralstück, zeitgesteuert Q.x polarweiß, samt 20446089
Produkt konfigurieren
Berker Konfigurator
Werkzeuge öffnenHagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Werkzeuge öffnenHager Ready App - Ihr digitaler Assistent
Werkzeuge öffnenWählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Temperaturfühler 1 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 153 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Montage aufUnterputz
-
Sollwert Komforttemperatur10 - 40 °C
-
Höhe71 mm
-
Breite71 mm
-
Tiefe42 mm
-
Versorgungsspannung230 V AC
-
Nennspannung230 - 230 V
-
Max. Schaltstrom10 A
-
FarbePolarweiß
-
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby)1,20 W
-
EnergieeffizienzklasseIV (2%)
-
Schalt-Temperaturdifferenz0,50 K
-
FühlerartFühlerwiderstand
-
Ausführung BedientableauLCD
-
Sommer-/WinterzeitumstellungJa
-
Anzeige der Ist-TemperaturJa
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 20446089
-
Produktdatenblatt
Berker Produktdatenblatt 20446089
Temperaturregler, Schließer, mit Zentralstück, zeitgesteuert Q.x polarweiß, samt
PDF -
Montageanleitung
Bedienungs- und Montageanleitung für 2044xx - Temperaturregler, Schließer, mit Zentralstück (DE, Stand: 03.2014)
Montageanleitung de-DE 2015-08-20
PDF954,08 kB
Bedienungs- und Montageanleitung für 2044xx - Temperaturregler, Schließer, mit Zentralstück (EN, 2014-03)
Montageanleitung en-GB 2015-08-20
PDF971,74 kB
Manual for 2044xx - Thermostat, NO contact, with centre plate (DE, 2020-11)
Montageanleitung de-DE 2023-08-14
PDF536,89 kB
Manual for 2044xx - Thermostat, NO contact, with centre plate (EN, 2020-11)
Montageanleitung en-GB 2023-08-14
PDF536,51 kB -
Tools & Software
Berker Konfigurator
Die Berker Designlinien mit allen entsprechenden Einsätzen, den farblichen Varianten und den verschiedenen Materialien zeigt der Bestellkonfigurator im Überblick.
URL
Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent
Hager Ready unterstützt Sie bei der Planung der Elektroinstallation für Wohngebäude. Neben der einfachen und schnellen Konfiguration von Feld-/Kleinverteilern, sowie Zähleranlagen, erstellen Sie mit Ihrem digitalen Assistenten die technische Projektdokumentation im Handumdrehen.
URL
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2021-01-19
PDF156,56 kB
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2021-01-19
PDF155,89 kB
Ausschreibungstext
Temperaturregler, Schließer, mit Zentralstück, zeitgesteuert, Anpassung des Heizbedarf an individuellen Lebensgewohnheiten durch Regelung der Raumtemperatur abhängig von Uhrzeit und Wochentag (Programm), mit Aufdruck. Für Heiz- oder Kühlbetrieb. Für Raum- und Fußbodenheizungen, mit integriertem Temperaturfühler, bei Fußbodenheizung, Regelung mittels Raum- und/oder externem Temperaturregler möglich, mit zusätzlichem Anschluss für externen Fußbodentemperatur-/Fernfühler, großflächiges, hintergrundbeleuchtetes Display mit Textanzeige, Bedienersprachen einstellbar: Deutsch, Englisch, Niederländisch oder Französisch, max. 9 Schaltzeiten pro Wochentag, 3 voreingestellte Zeitprogramme individuell anpassbar, programmierbar mit abgenommenem Bedienteil, mit Umschaltung Hand-/Automatikbetrieb, mit automatischer Sommer-/Winterzeit-Umschaltung (abschaltbar), Regelbereich der Temperatur einstellbar, mit manueller Temperaturwertanpassung, Timer für stundenweise Änderung der Temperatur, Urlaubsprogramm mit Datumsaktivierung, Betriebsstundenzähler oder Energieverbrauchsanzeige einstellbar, mit Ventilschutzfunktion, mit Frostschutzfunktion, mit Zugriffsschutz, Reglerverfahren PWM oder 2-Punkt (Ein/Aus) wählbar, PWM-Zykluszeit und Hysterese (bei Zweipunktregelung) einstellbar, Art des Stellantriebs (stromlos geschlossen/offen) einstellbar, mit selbstlernender Heizkurve, ohne Spreizkrallen, mit Schraubklemmen, Neutralleiter erforderlich.
Farbe: Polarweiß
Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 20446089
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.