Zentralplatte f Krone Mod Jacks ZPS anth • 14641606 | Berker
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Katalog
  • Schalt­er­pro­gramme - Funk­tion
  • Kommu­ni­ka­ti­ons-/ Multi­me­di­a­technik
  • Daten­kom­mu­ni­ka­tion
  • 14641606

Zentralplatte für Krone Modular Jacks Zentralplattensystem anthrazit matt/samt

14641606

  • Kommu­ni­ka­ti­ons­technik - Berker B.3
  • Kommu­ni­ka­ti­ons­technik - Berker Q.1
  • Kommu­ni­ka­ti­ons­technik - Berker Q.3
  • Kommu­ni­ka­ti­ons­technik - Berker Q.7
  • Kommu­ni­ka­ti­ons­technik - Berker K.1
  • Kommu­ni­ka­ti­ons­technik - Berker K.5
  • Daten­kom­mu­ni­ka­tion
  • Kommu­ni­ka­ti­ons­technik - Berker S.1
  • Mehr sehen

Zentralplatte für Krone Modular Jacks Zentralplattensystem anthrazit matt/samt 14641606

EAN
4011334301288
Marke
Berker
VPE
10 Stück
Preisgruppe
B030
Passende Tools
  • Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
  • Berker Konfigurator
Preis
25,10 €
/ Stück *
25,10 €
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden
Passende Hersteller: Modular Jacks 3M Assmann Asyco Dätwyler Erni Harting Hubbell ICS Krone Leoni Kerpen Nexans Premium Line Systems Setec Telegärtner Thomas & Betts
  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Kontakt Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Previous
Previous
11091606
11091606
Zwischenring für Zentralplatte S.1/B.3/B.7 anthrazit, matt
2,35 €/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen
11091909
11091909
Zwischenring für Zentralplatte S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt
1,65 €/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen
11096089
11096089
Zwischenring für Zentralplatte Q.x polarweiß, samt
1,65 €/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Vervollständigen Sie Ihr System

Technische Merkmale

Anschluss
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp
    Modular Buchse
  • Anzahl der Ansch­lüsse
    2
Kapa­zität
  • Anzahl Module
    2
Werk­stoff
  • Farbe
    Anthrazit
  • RAL Nummer
    7021
  • Glanz­grad
    Matt
  • Werk­stoff
    Metall, Kunststoff
  • Ober­fläche
    Unbe­han­delt
Abmes­sungen
  • Höhe
    71 mm
  • Breite
    71 mm
  • Tiefe
    30 mm
Konnek­ti­vität
  • Monta­geart
    Schraub­be­fes­ti­gung
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP20
  • Stoß­fes­tig­keit IK
    IK05
  • Zuge­hö­rige Systeme
    Berker K.x, Berker Q.x, Berker S.x/B.x
Texte

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
32,90 kB
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
33,32 kB

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild 14641606 | Hager Deutschland

    Produktbild 14641606

  • Tools

    Bild Berker Konfigurator | Hager Deutschland

    Berker Konfigurator

    Schal­ter­be­stel­lung ganz einfach: Form, Farbe, Mate­rial und Funk­tion der einzelnen Desi­gn­li­nien im Über­blick. Bestel­lung per Maus­klick.

    URL
    Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Ausschreiben leicht gemacht

    URL
  • Konformitätserklärung

    Bild 55_01_08_2021 | Hager Deutschland

    55_01_08_2021

    Konformitätserklärung International 2021-10-04

    PDF
    147,90 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    454001 - Tragplatte mit roter Aufnahme 1fach Modul-Einsätze
    454001
    Tragplatte mit roter Aufnahme 1fach Modul-Einsätze
    Preis
    7,80 €
    / Stück *
    7,80 €
    / Stück *
  • 2
    454002 - Tragplatte mit weißer Aufnahme 1fach Modul-Einsätze
    454002
    Tragplatte mit weißer Aufnahme 1fach Modul-Einsätze
    Preis
    7,80 €
    / Stück *
    7,80 €
    / Stück *
  • 3
    454004 - Tragplatte mit grüner Aufnahme 1fach Modul-Einsätze
    454004
    Tragplatte mit grüner Aufnahme 1fach Modul-Einsätze
    Preis
    7,80 €
    / Stück *
    7,80 €
    / Stück *
  • 4
    454101 - Tragplatte mit roter Aufnahme 2fach für Modular Jacks Modul-Einsätze
    454101
    Tragplatte mit roter Aufnahme 2fach für Modular Jacks Modul-Einsätze
    Preis
    7,80 €
    / Stück *
    7,80 €
    / Stück *
  • 5
    454104 - Tragplatte mit grüner Aufnahme 2fach für Modular Jacks Modul-Einsätze
    454104
    Tragplatte mit grüner Aufnahme 2fach für Modular Jacks Modul-Einsätze
    Preis
    7,80 €
    / Stück *
    7,80 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

Zentralplatte für Krone Modular Jacks Zentralplattensystem anthrazit matt/samt

Zentralplatte 2-fach für Krone Modular Jacks, Cat.5 / Cat.5e/ Cat.6, Krone LWL-Kupplungen MT-RJ Jacks und 3M LWL-Kupplungen Volition. Mit Tragplatte, 30° Schrägauslass, ohne Spreizkrallen. Hinweis: Nur mit Zwischenring des Schalterprogramms zu verwenden. Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring.

Zugehörige Serien: Berker B.3
Berker K.1
Berker K.5
Berker Q.1
Berker Q.3
Berker Q.7
Berker S.1
Anschluss-/Steckertyp: Modular Buchse
Breite: 71 mm
Höhe: 71 mm
Tiefe: 30 mm
Montageart: Schraubbefestigung
Farbe: Anthrazit
RAL Nummer: 7021
Werkstoff: Metall
Kunststoff
Oberfläche: Unbehandelt
Halogenfrei: Nein
Beschriftung: Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 14641606
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG