KNX-Funk Zeitschaltuhr quicklink Q.x alu samt, lackiert 85745224
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Optionales Zubehör
-
Systemschnittstelle/Medien-Gateway 1 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Unterstützten Einstellmodusquicklink
-
Mit Bussystem KNX-FunkJa
-
Anzahl Kanäle1
-
Sommer-/WinterzeitumstellungJa
-
Busankopplung inklusiveJa
-
Astrozeitverschiebung2 h
-
Batteriepufferung8 h
-
Betriebstemperatur-5 - 45 °C
-
FarbeAluminium
-
FunktionEinfache Zusatzfunktionen: + 6 Szenen, Dimmen, 1-Tastensteuerung oben/unten, Priorität, Sende- und/oder Empfangsverhalten konfigurierbar, Mit Tastensperre, Party-Funktion, keine Ausführung von Automatik-, Funk- und Nebenstellenbefehlen (Schaltsicherung), Resetfunktion (Auf Werkseinstellung)
-
SchutzMit Demontageschutz
-
Anzahl Module0
-
Höhe58,40 mm
-
Breite58,40 mm
-
Tiefe30 mm
-
Zugehörige SystemeBerker Q.x
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 85745224
-
Montageanleitung
Montageanleitung de-DE 2022-05-23
PDF1,32 MBMontageanleitung en-GB 2022-05-23
PDF1,30 MB -
Technische Broschüre
Wir rocken easy
Die intelligente Haussteuerung für Neubau und Modernisierung (24DE0020-02)
PDF236,74 MB -
Broschüre
Hager im Zweckbau
Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)
PDF6,03 MB -
Bestellhilfe
KNX Gebäudesteuerung
Bestellübersicht Mai 2024 (24DE0020-07)
PDF60,54 MBKNX easy
Bestellübersicht Mai 2024 (24DE0020-06)
PDF11,38 MB -
Technische Beilage (single-product)
Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein
Stand: 01.04.2022
PDF40,42 MB -
KNX Produktdatenbank
KNX Produktdatenbank (ab ETS3) für 857452xx - KNX-Funk Zeitschaltuhr quicklink (V100)
KNX Produktdatenbank International 2020-01-01
VD516,04 MBKNX Produktdatenbank (ab ETS4) für 857452xx - KNX-Funk Zeitschaltuhr quicklink (V100)
KNX Produktdatenbank International 2020-01-01
KNXPROD13,42 MB -
Applikationshandbuch
Applikationsbeschreibung ETS für 857452xx - KNX-Funk Zeitschaltuhr quicklink (DE, Vers. 6T8014-51A)
Applikationshandbuch de-DE 2012-10-23
PDF1,57 MBApplikationsbeschreibung ETS für 857452xx - KNX-Funk Zeitschaltuhr quicklink (EN, Vers. 6T8014-52A)
Applikationshandbuch en-GB, pl-PL 2013-01-17
PDF1,57 MB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2021-05-04
PDF291,50 kBKonformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2021-05-04
PDF285,63 kB
Ausschreibungstext
KNX-Funk Zeitschaltuhr quicklink mit Display zum Aufstecken auf passende Einsätze. Integration via KNX-Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-System. LC-Display leuchtet während der Bedienung, Anzeige der Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblität im Display, LC-Display-Kontrast einstellbar. Mit automatischer Sommer-/Winterzeit-Umschaltung (abschaltbar), Resetfunktion (auf Werkseinstellung), Sende- und/oder Empfangsverhalten konfigurierbar, Party-Funktion, keine Ausführung von Automatik-, Funk- und Nebenstellenbefehlen (Schaltsicherung), mit Tastensperre, mit Umschaltung Hand-/Automatikbetrieb. Astroprogramm für Schalten bei Sonnenaufgang/-untergang mit Stadt/Land oder Koordinateneingabe, individuell anpassbar, Standalone-Programm Funk- und Nebenstellen-Befehle werden nicht ausgeführt, Ferien-Programm zur zufälligen Variation der Schaltzeiten im Automatikbetrieb, 2 unabhängige voreingestellte Programmspeicher individuell anpassbar. Menüführung in Deutsch, Englisch oder Französisch einstellbar. quicklink Funktionen: Schalten, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, Zwangssteuerung. easy Zusatz-Funktion: +6 Szenen, Dimmen, 1 Tastensteuerung Ein/Aus, Zwangssteuerung. ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, Szenenzeitaufruf, Zeitdimmwert, Taster, Zustandsanzeige.
Anzahl Kanäle: 1
Busankopplung inklusive: Ja
Sommer-/Winterzeitumstellung: Ja
Astrozeitverschiebung: 2 h
Gangreserve: 8 h
Betriebstemperatur: -5 - 45 °C
Farbe: Aluminium
Anzahl Module: 0
Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 85745224
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.