The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt­er­pro­gramme
    • Berker Q.1
    • Kommu­ni­ka­ti­ons­technik - Berker Q.1
    • 11966084
    EAN
    4011334443063
    Marke
    Berker
    VPE
    10 Stück
    Preisgruppe
    B030
    • Kommu­ni­ka­ti­ons­technik - Berker Q.1
    • Kommu­ni­ka­ti­ons­technik - Berker Q.3
    • Kommu­ni­ka­ti­ons­technik - Berker Q.7
    • Mehr sehen

    Zentralstück für Lautsprecher-Steckdose Q.x alu samt, lackiert 11966084

    Preis
    14,20 €
    / Stück *
    14,20 €
    / Stück *

    Ähnliche Produkte:

    WAF1176TA
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Zentralstück für Lautsprecher-Steckdose Q.x alu samt, lackiert

    11966084

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt

    Technische Merkmale

    Anschluss
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      Lautspre­cher­an­schluss
    • Anzahl der Ansch­lüsse
      1
    Werk­stoff
    • Farbe
      Alumi­nium
    • RAL Nummer
      Ähnlich RAL 9006
    • Glanz­grad
      Samt
    • Werk­stoff
      Duro­plast
    • Ober­fläche
      Lackiert
    Abmes­sungen
    • Höhe
      59 mm
    • Breite
      59 mm
    • Tiefe
      20 mm
    Konnek­ti­vität
    • Monta­geart
      Schraub­be­fes­ti­gung
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    • Stoß­fes­tig­keit IK
      IK02
    • Zuge­hö­rige Systeme
      Q.x

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      WDF410862 - UAE-Steckdose, Netzwerkdose 8/8-polig geschirmt Cat.6A
      WDF410862
      UAE-Steckdose 8/8-polig geschirmt Cat.6A, Modul-Einsatz UP
      Preis
      45,90 €
      / Stück *
      45,90 €
      / Stück *
    • 2
      WDF41076 - UAE-Steckdose, Netzwerkdose 8-polig geschirmt Modul-Einsätze
      WDF41076
      UAE-Steckdose 8-polig geschirmt Modul-Einsatz UP
      Preis
      35,00 €
      / Stück *
      35,00 €
      / Stück *
    • 3
      WDF410766 - UAE-Steckdose 8-polig geschirmt Cat.6, Class E, Modul-Einsatz UP
      WDF410766
      UAE-Steckdose 8-polig geschirmt Cat.6, Class E, Modul-Einsatz UP
      Preis
      33,60 €
      / Stück *
      33,60 €
      / Stück *
    • 4
      WDF41083 - UAE-Steckdose 8/8-polig Moduleinsatz weiß, Modul-Einsatz UP
      WDF41083
      UAE-Steckdose 8/8-polig Moduleinsatz weiß, Modul-Einsatz UP
      Preis
      27,60 €
      / Stück *
      27,60 €
      / Stück *
    • 5
      WDF41073 - UAE-Steckdose 8-polig weiß, Modul-Einsatz UP
      WDF41073
      UAE-Steckdose 8-polig weiß, Modul-Einsatz UP
      Preis
      24,80 €
      / Stück *
      24,80 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Zentralstück für Lautsprecher-Steckdose Q.x alu samt, lackiert

    Zentralstück für Lautsprecher-Steckdosen und Kleinsteckverbindereinsatz, 1 Öffnung ausbrechbar, 1- und 2-fach. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.

    Anschluss-/Steckertyp: Lautsprecheranschluss
    Farbe: Aluminium
    RAL Nummer: 9006
    Halogenfrei: Nein
    Werkstoff: Duroplast
    Oberfläche: Lackiert
    Höhe: 59 mm
    Breite: 59 mm
    Tiefe: 20 mm
    Montageart: Schraubbefestigung
    Beschriftung: Ohne Beschriftungsfeld

    Fabrikat : Berker oder gleichwertig
    Artikel : 11966084
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG