KNX-Funk Jalousie-Schaltuhr quicklink Q.x anthrazit, samt 85745126
Produkt konfigurieren
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Werkzeuge öffnenWählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Kompatible Produkte
-
Passend zu 155 Produkte verfügbar
Passend zu
Technische Merkmale
-
Unterstützten Einstellmodusquicklink
-
Mit Bussystem KNX-FunkJa
-
Radio ProtokollKNX-Funk
-
Anzahl Kanäle2
-
Sommer-/WinterzeitumstellungJa
-
Busankopplung inklusiveJa
-
Laufzeit2 min
-
Astrozeitverschiebung2 h
-
Batteriepufferung8 h
-
Gangreserve in Jahren0
-
Betriebstemperatur-5 - 45 °C
-
FarbeAnthrazit
-
FunktionEinfache Zusatzfunktionen: + 6 Szenen, 1 auf/ab-Betriebsmodus, Sende- und/oder Empfangsverhalten konfigurierbar, Mit Tastensperre, Party-Funktion, keine Ausführung von Automatik-, Funk- und Nebenstellenbefehlen (Aussperrsicherung), Resetfunktion (Auf Werkseinstellung)
-
SchutzMit Demontageschutz
-
Anzahl Module0
-
Höhe58,40 mm
-
Breite58,40 mm
-
Tiefe30 mm
-
Zugehörige SystemeQ.x
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 85745126
-
Produktdatenblatt
Berker Produktdatenblatt 85745126
KNX-Funk Jalousie-Schaltuhr quicklink Q.x anthrazit, samt
PDF -
Montageanleitung
Montageanleitung de-DE 2022-05-23
PDF1,31 MB
Montageanleitung en-GB 2022-05-23
PDF1,26 MB -
Technische Broschüre
Wir rocken easy
Die intelligente Haussteuerung für Neubau und Modernisierung (24DE0020-02)
PDF236,74 MB -
Broschüre
Hager im Zweckbau
Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)
PDF6,03 MB -
Bestellhilfe
KNX easy
Bestellübersicht Mai 2024 (24DE0020-06)
PDF11,38 MB -
KNX Produktdatenbank
KNX Produktdatenbank (ETS4-ETS5) - für 85741xx - KNX-Funk Jalousie-Schaltuhr quicklink (Vers. 1.1.1)
KNX Produktdatenbank International 2020-01-01
KNXPROD15,64 MBKNX Produktdatenbank (ab ETS3) für 857451xx - KNX-Funk Jalousie-Schaltuhr quicklink (V100)
KNX Produktdatenbank International 2020-01-01
VD518,69 MBKNX Produktdatenbank (ab ETS4) für 857451xx - KNX-Funk Jalousie-Schaltuhr quicklink (V100)
KNX Produktdatenbank International 2020-01-01
KNXPROD15,64 MB -
Applikationshandbuch
Applikationsbeschreibung ETS für 857451xx - KNX-Funk Jalousie-Schaltuhr quicklink (DE, Vers. 6T8013-51A)
Applikationshandbuch de-DE 2012-10-23
PDF2,26 MB
Applikationsbeschreibung ETS für 857451xx - KNX-Funk Jalousie-Schaltuhr quicklink (DE, Vers. 6T8013-51B)
Applikationshandbuch de-DE 2012-09-13
PDF3,64 MB
Applikationsbeschreibung ETS für 857451xx - KNX-Funk Jalousie-Schaltuhr quicklink (EN, Vers. 6T8013-52A)
Applikationshandbuch en-GB, pl-PL 2013-01-16
PDF2,26 MB
Applikationsbeschreibung ETS für 857451xx - KNX-Funk Jalousie-Schaltuhr quicklink (EN, Vers. 6T8013-52B)
Applikationshandbuch en-GB, pl-PL 2012-09-13
PDF3,60 MB -
Tools & Software
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2021-05-04
PDF288,56 kB
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2021-05-04
PDF286,16 kB
Ausschreibungstext
KNX-Funk Jalousie-Taste quicklink zur Steuerung über Gerätetasten, Funk-Sender und programmierte Schaltzeiten. Integration via KNX-Funk Medienkoppler ins KNX-TP-System. Mit automatischer Sommer-/Winterzeit-Umschaltung (abschaltbar), Umschaltung Hand-/Automatikbetrieb, Anzeige der Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblität im Display, LC-Display-Kontrast einstellbar, LC-Display leuchtet während der Bedienung.
Funktionen: Resetfunktion (auf Werkseinstellung), mit Tastensperre, Party-Funktion, keine Ausführung von Automatik-, Funk- und Nebenstellenbefehlen (Aussperrsicherung), Sende- und/oder Empfangsverhalten konfigurierbar. Astroprogramm für Schalten bei Sonnenaufgang/-untergang mit Stadt/Land oder Koordinateneingabe, individuell anpassbar. Standalone-Programm Funk- und Nebenstellen-Befehle werden nicht ausgeführt, Ferien-Programm zur zufälligen Variation der Fahrzeiten im Automatikbetrieb. Lamellenstand für Szene speicherbar, Aufrufen der Szenen über KNX-Funk Geräte, 2 unabhängige voreingestellte Programmspeicher individuell anpassbar. Über Sensor: Sonnenschutz und dämmerungsgeführtes Abfahren mit Funk-Helligkeitssensor. Menüführung in Deutsch, Englisch oder Französisch einstellbar.
quicklink Funktionen: zur Einbindung in die Einzel-, Gruppen- und Zentralsteuerung von Jalousien/Rollläden, 2 Szenen, Zwangssteuerung, Auf/Ab-Taster. easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, 1 Tastensteuerung Auf/Ab. ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Lamellenwinkel, Zustandsanzeige, 2 x Alarm.
Anzahl Kanäle: 2
Busankopplung inklusive: Ja
Sommer-/Winterzeitumstellung: Ja
Laufzeit: 2 min
Astrozeitverschiebung: 2 h
Batteriepufferung: 8 h
Betriebstemperatur: -5 - 45 °C
Farbe: Anthrazit
Anzahl Module: 0
Fabrikat: Berker oder gleichwertig
Artikel: 85745126
gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.