The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt­er­pro­gramme
    • Berker Q.1
    • Jalou­sie­steu­e­rung - Berker Q.1
    • 1081608600
    EAN
    4011334507628
    Marke
    Berker
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    B030
    • Jalou­sie­steu­e­rung - Berker Q.1
    • Jalou­sie­steu­e­rung - Berker Q.3
    • Jalou­sie­steu­e­rung - Berker Q.7
    • Mehr sehen

    Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter Q.x anthrazit, samt 1081608600

    Preis
    72,80 €
    / Stück *
    72,80 €
    / Stück *

    Ähnliche Produkte:

    WAF1320AT
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Berker Konfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter Q.x anthrazit, samt

    1081608600

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Archi­tektur
    • Steu­er-/­Be­dienele­ment
      Schlüssel
    Werk­stoff
    • Farbe
      Anthrazit
    • RAL Nummer
      Ähnlich RAL 7021
    • Glanz­grad
      Samt
    • Werk­stoff
      Duro­plast
    • Ober­fläche
      Lackiert
    Abmes­sungen
    • Höhe
      58,80 mm
    • Breite
      58,80 mm
    • Tiefe
      32,50 mm
    Konnek­ti­vität
    • Monta­geart
      Schraub­be­fes­ti­gung
    Ausstat­tung
    • Kontroll­fens­ter/­Licht­aus­lass
      Nein
    Zubehör
    • Mit Beschrif­tungs­feld
      Nein
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Kenn­zeich­nung
    • ‌Zusam­men­stel­lung
      Zentral­platte
    • Zuge­hö­rige Systeme
      Q.x

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration 1081608600
    PDF
    RoHS Report 1081608600
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 1081608600 | Hager Deutschland

      Produktbild 1081608600

    • Produktdatenblatt

      Bild Berker Produktdatenblatt 1081608600 | Hager Deutschland

      Berker Produktdatenblatt 1081608600

      Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter Q.x anthrazit, samt

      PDF
    • Tools & Software

      Bild Berker Konfigurator | Hager Deutschland

      Berker Konfigurator

      Die Berker Desi­gn­li­nien mit allen entspre­chenden Einsätzen, den farb­li­chen Vari­anten und den verschie­denen Mate­ria­lien zeigt der Bestell­kon­fi­gu­rator im Über­blick.

      URL
      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild 64_01_10_2021 | Hager Deutschland

      64_01_10_2021

      Konformitätserklärung International 2021-10-08

      PDF
      224,35 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      1082608400 - Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter Q.x alu samt, lackiert
      1082608400
      Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter Q.x alu samt, lackiert
      Preis
      78,10 €
      / Stück *
      78,10 €
      / Stück *
    • 2
      1081608400 - Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter Q.x alu samt, lackiert
      1081608400
      Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter Q.x alu samt, lackiert
      Preis
      78,10 €
      / Stück *
      78,10 €
      / Stück *
    • 3
      85241124 - Jalousie-Taste Q.x alu samt, lackiert
      85241124
      Jalousie-Taste Q.x alu samt, lackiert
      Preis
      123,30 €
      / Stück *
      123,30 €
      / Stück *
    • 4
      15066084 - Zentralstück für Jalousie-Schlüsselschalter/-taster Q.x alu samt, lackiert
      15066084
      Zentralstück für Jalousie-Schlüsselschalter/-taster Q.x alu samt, lackiert
      Preis
      20,30 €
      / Stück *
      20,30 €
      / Stück *
    • 5
      15066086 - Zentralstück für Jalousie-Schlüsselschalter/-taster Q.x anthrazit, samt
      15066086
      Zentralstück für Jalousie-Schlüsselschalter/-taster Q.x anthrazit, samt
      Preis
      14,50 €
      / Stück *
      14,50 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter Q.x anthrazit, samt

    Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter, mit Aufdruck und Tast-Rast-Funktion, 2 Schlüsseln (gleichschließend), Schlüssel in 0-Stellung abziehbar.

    Farbe: Anthrazit
    Glanzgrad: Samt
    Werkstoff: Duroplast
    Oberfläche: Lackiert

    Fabrikat: Berker oder gleichwertig
    Artikel: 1081608600
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG