The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt­er­pro­gramme
    • Feucht­rau­min­stal­la­tion
    • Unter­putz­mon­tage IP44
    • 3313076086
    EAN
    4011334397762
    Marke
    Berker
    VPE
    10 Stück
    Preisgruppe
    B030
    • Steck­dosen - Berker S.1
    • Unter­putz­mon­tage IP44
    • Steck­dosen - Berker B.3
    • Steck­dosen - Berker B.7
    • Steck­dosen - Berker Q.1
    • Steck­dosen - Berker Q.3
    • Mehr sehen

    Z.-Stk. für Steckdosen, British Standard abschaltbar Q.x anthrazit, samt 3313076086

    Preis
    20,30 €
    / Stück *
    20,30 €
    / Stück *

    Ähnliche Produkte:

    WAS7700AT
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Z.-Stk. für Steckdosen, British Standard abschaltbar Q.x anthrazit, samt

    3313076086

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Unverzichtbares Zubehör

    Previous
    Previous
    53420219
    53420219
    Steckdose British Standard 13A mit erh. Berührungsschutz, abschaltbar, polarweiß
    45,30 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    53420216
    53420216
    Steckdose British Standard 13A mit erh. Berührungsschutz, abschaltbar, anthrazit
    47,00 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 54 Produkte verfügbar

    Passend zu

    • 10256014

      Rahmen 5fach mit Beschriftungsfeld waagerecht Q.1 alu samt, lackiert

      98,90 €  / Stück*
    • 10116089

      Rahmen 1fach Q.1 polarweiß, samt

      7,90 €  / Stück*
    • 10116084

      Rahmen 1fach Q.1 alu samt, lackiert

      12,70 €  / Stück*
    • 53420219

      Steckdose British Standard 13A mit erh. Berührungsschutz, abschaltbar, polarweiß

      45,30 €  / Stück*
    • 10136084

      Rahmen 3fach Q.1 alu samt, lackiert

      31,60 €  / Stück*
    • 10126084

      Rahmen 2fach Q.1 alu samt, lackiert

      19,40 €  / Stück*
    • 53420216

      Steckdose British Standard 13A mit erh. Berührungsschutz, abschaltbar, anthrazit

      47,00 €  / Stück*
    • 10136089

      Rahmen 3fach Q.1 polarweiß, samt

      18,90 €  / Stück*
    • 10236094

      Rahmen 3fach mit Beschriftungsfeld waagerecht Q.3 alu samt, lackiert

      44,20 €  / Stück*
    • 10226094

      Rahmen 2fach mit Beschriftungsfeld waagerecht Q.3 alu samt, lackiert

      27,40 €  / Stück*
    • 10116086

      Rahmen 1fach Q.1 anthrazit, samt

      8,10 €  / Stück*
    • 10246014

      Rahmen 4fach mit Beschriftungsfeld waagerecht Q.1 alu samt, lackiert

      68,00 €  / Stück*
    • 10236014

      Rahmen 3fach mit Beschriftungsfeld waagerecht Q.1 alu samt, lackiert

      44,20 €  / Stück*
    • 10226014

      Rahmen 2fach mit Beschriftungsfeld waagerecht Q.1 alu samt, lackiert

      27,40 €  / Stück*
    • 10156014

      Rahmen 5fach mit Beschriftungsfeld senkrecht Q.1 alu samt, lackiert

      98,90 €  / Stück*
    • 10146014

      Rahmen 4fach mit Beschriftungsfeld senkrecht Q.1 alu samt, lackiert

      68,00 €  / Stück*
    • 10136014

      Rahmen 3fach mit Beschriftungsfeld senkrecht Q.1 alu samt, lackiert

      44,20 €  / Stück*
    • 10126014

      Rahmen 2fach mit Beschriftungsfeld senkrecht Q.1 alu samt, lackiert

      27,40 €  / Stück*
    • 10116014

      Rahmen 1fach mit Beschriftungsfeld Q.1 alu samt, lackiert

      16,90 €  / Stück*
    • 10156016

      Rahmen 5fach mit Beschriftungsfeld Q.1 anthrazit, samt

      70,80 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Werk­stoff
    • Farbe
      Anthrazit
    • Werk­stoff
      Ther­mo­plast
    Abmes­sungen
    • Höhe
      56 mm
    • Breite
      56 mm
    • Tiefe
      10 mm
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    • Zuge­hö­rige Systeme
      Q.x

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Surface-mtd housing 3gang, S.1, p. white glossy (English)
    PDF
    8,97 MB
    REACH declaration 3313076086
    PDF
    Berker RoHS Report 3313076086
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 3313076086 | Hager Deutschland

      Produktbild 3313076086

    • Produktdatenblatt

      Bild Berker Produktdatenblatt 3313076086 | Hager Deutschland

      Berker Produktdatenblatt 3313076086

      Z.-Stk. für Steckdosen, British Standard abschaltbar Q.x anthrazit, samt

      PDF
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-10-08 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-10-08

      PDF
      378,64 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      41681909 - Steckdose mit Schutzkontakt 'USA/CANADA' NEMA 5-20 R S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt
      41681909
      Steckdose mit Schutzkontakt 'USA/CANADA' NEMA 5-20 R S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt
      Preis
      61,20 €
      / Stück *
      61,20 €
      / Stück *
    • 2
      41668982 - Steckdose mit Schutzkontakt 'USA/CANADA' NEMA 5-15 R S.1/B.3/B.7 weiß, glänzend
      41668982
      Steckdose mit Schutzkontakt 'USA/CANADA' NEMA 5-15 R S.1/B.3/B.7 weiß, glänzend
      Preis
      55,20 €
      / Stück *
      55,20 €
      / Stück *
    • 3
      41668989 - Steckdose m. Schutzkontakt 'USA/CANADA' NEMA 5-15 R S.1/B.3/B.7 polarweiß glänz.
      41668989
      Steckdose m. Schutzkontakt 'USA/CANADA' NEMA 5-15 R S.1/B.3/B.7 polarweiß glänz.
      Preis
      55,20 €
      / Stück *
      55,20 €
      / Stück *
    • 4
      41661909 - Steckdose mit Schutzkontakt 'USA/CANADA' NEMA 5-15 R S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt
      41661909
      Steckdose mit Schutzkontakt 'USA/CANADA' NEMA 5-15 R S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt
      Preis
      55,20 €
      / Stück *
      55,20 €
      / Stück *
    • 5
      41688982 - Steckdose mit Schutzkontakt 'USA/CANADA' NEMA 5-20 R S.1/B.3/B.7 weiß, glänzend
      41688982
      Steckdose mit Schutzkontakt 'USA/CANADA' NEMA 5-20 R S.1/B.3/B.7 weiß, glänzend
      Preis
      61,20 €
      / Stück *
      61,20 €
      / Stück *
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG