Z.-Stk. für Steckdosen, British Standard abschaltbar Q.x alu samt, lackiert 3313076084
Ähnliche Produkte:
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Kompatible Produkte
-
Passend zu 54 Produkte verfügbar
Passend zu
Technische Merkmale
-
FarbeAluminium
-
RAL Nummer9006
-
WerkstoffThermoplast
-
Höhe56 mm
-
Breite56 mm
-
Tiefe10 mm
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
-
Zugehörige SystemeQ.x
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 3313076084
-
Produktdatenblatt
Berker Produktdatenblatt 3313076084
Z.-Stk. für Steckdosen, British Standard abschaltbar Q.x alu samt, lackiert
PDF -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2026-10-08
PDF378,64 kB
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.