![](https://hager.com/de/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/de_DE/images/loader-2.gif)
Zentralstück für UAE Steckdose 2fach Q.x alu samt, lackiert 14096084
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Anschluss-/SteckertypUAE/IAE (ISDN)
-
Breite58,50 mm
-
Höhe58,50 mm
-
Tiefe16,50 mm
-
MontageartSchraubbefestigung
-
FarbeAluminium
-
RAL Nummer9006
-
WerkstoffDuroplast
-
OberflächeLackiert
-
BeschriftungOhne Beschriftungsfeld
-
AuslassMit 45° Schrägauslass
-
Zugehörige SerienBerker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 14096084
-
Technische Beilage (single-product)
Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein
Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23
PDF40,42 MB -
Tools
Berker Konfigurator
Tools de-DE 2023-09-14
URLHager Ready App - Ihr digitaler Assistent
Tools de-DE 2023-09-14
URLHagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Tools de-DE 2024-03-27
URL
Ausschreibungstext
Zentralstück für UAE/E-DAT Design/Telekom ISDN Steckdosen, 2-fach, Kat.3 / Kat.5 und Kat.6, mit 45° Schrägauslass. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.
Zugehörige Serien: Berker Q.1
Berker Q.3
Berker Q.7
Anschluss-/Steckertyp: UAE/IAE (ISDN)
Breite: 58,50 mm
Höhe: 58,50 mm
Tiefe: 16,50 mm
Montageart: Schraubbefestigung
Farbe: Aluminium
RAL Nummer: 9006
Werkstoff: Duroplast
Oberfläche: Lackiert
Halogenfrei: Nein
Beschriftung: Ohne Beschriftungsfeld
Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 14096084
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
![Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland](https://assets.hager.com/step-content/P/HA_23266756/10/std.lang.all/ICON_011_HOTLINESUPPORT_B_RGB_KONTAKT_SQU.webp)
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.