Bewegungsmelder 2,2 m Q.x alu samt, lackiert 85342124
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Montagehöhe2,20 - 2,20 m
-
Aufbauhöhe34 mm
-
Ausführung SensorBewegungsmelder
-
Erfassungsdurchmesser, am Fußboden0 - 0 m
-
Erfassungswinkel einstellbar45 - 90 °
-
FarbeAluminium
-
GlanzgradSamt
-
OberflächeLackiert
-
WerkstoffThermoplast
-
Max. Reichweite frontal8 m
-
Max. Reichweite zu einer Seite6 m
-
Ansprechhelligkeit einstellbar5 - 1000 lx
-
Ansprechhelligkeit einstellbarJa
-
Betriebstemperatur-5 - 45 °C
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
-
FunktionMit Memory-Funktion zur Anwesenheitssimulation, Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, Mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden
-
SchutzMit Demontageschutz
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 85342124
-
Montageanleitung
Bedienungs- und Montageanleitung für 8534xx - Bewegungsmelder (DE, 2022-04)
Montageanleitung de-DE 2022-04-28
PDF753,67 kBBedienungs- und Montageanleitung für 8534xx - Bewegungsmelder (EN, 2022-04)
Montageanleitung en-GB 2022-04-28
PDF751,25 kB -
Technische Beilage (single-product)
Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein
Stand: 01.04.2022
PDF40,42 MB -
Tools
Berker Konfigurator
Schalterbestellung ganz einfach: Form, Farbe, Material und Funktion der einzelnen Designlinien im Überblick. Bestellung per Mausklick.
URLHager Ready App - Ihr digitaler Assistent
Erstellen Sie mit Hager Ready schnell und einfach Raumbücher und planen Sie die normgerechte Konfiguration von Klein- und Feldverteilern bis zu Stromlaufplänen, Beschriftung und Stücklisten. Mobil vor Ort oder per Tablet.
URLHagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2021-02-15
PDF1,01 MBKonformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2021-02-15
PDF1,01 MB
Ausschreibungstext
Bewegungsmelder niedriger Eigenenergiebedarf, mit Memory-Funktion zur Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-Anzeige, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange, mit Taste für Ein/Aus/Automatik, µ-Prozessor gesteuerte Arbeitsweise, mit Demontageschutz. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm.
Montagehöhe: 2,20 - 2,20 m
Aufbauhöhe: 34 mm
Ausführung Sensor: Bewegungsmelder
Erfassungsdurchmesser, am Fußboden: 0 - 0 m
Erfassungswinkel einstellbar: 45 - 90 °
Farbe: Aluminium
Glanzgrad: Samt
Oberfläche: Lackiert
Werkstoff: Thermoplast
Max. Reichweite frontal: 8 m
Max. Reichweite zu einer Seite: 6 m
Ansprechhelligkeit einstellbar: Ja
Ansprechhelligkeit einstellbar: 5 - 1000 lx
Betriebstemperatur: -5 - 45 °C
Schutzart IP: IP20
Funktion: Mit Memory-Funktion zur Anwesenheitssimulation
Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste
Mit Tastensperre
Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden
Schutz: Mit Demontageschutz
Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 85342124
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.