Steckdose SCHUKO/USB CC 20W PD Q.x, anthrazit samt 48156086
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Rahmen 3 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 89 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Anschluss-/SteckertypC+C
-
Mit KlappdeckelNein
-
DeckelausführungOhne Deckel
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 48156086
-
Produktdatenblatt
Berker Produktdatenblatt 48156086
Steckdose SCHUKO/USB CC 20W PD Q.x, anthrazit samt
PDF -
Handbuch
Handbuch de-DE, en-US, it-IT, nl-NL, sv-SE, pl-PL 2024-09-16
PDF3,31 MB
Handbuch de-DE 2024-09-16
PDF2,87 MB
Handbuch en-GB 2024-09-16
PDF2,87 MB -
Leistungserklärung
Leistungserklärung en-GB 2026-03-04
PDF193,04 kB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2026-08-24
PDF170,85 kB
Ausschreibungstext
Steckdose mit 2 USB-Buchsen 2 x Typ C zum Laden mobiler Endgeräte, wie z.B. Tablets, Smartphones, Navigationsgeräte und Digitalkameras über USB-Kabel, kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung), für Unterputz- und Hohlwandmontage, mit Steckklemmen.
Anschluss-/Steckertyp: C+C
Mit Klappdeckel: Nein
Deckelausführung: Ohne Deckel
IP-Klasse (Ingress Protection): IP20
Fabrikat: Berker oder gleichwertig
Artikel: 48156086
gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.