Steckdose mit Schutzkontakt 'USA/CANADA' NEMA 5-20 R Q.x anthrazit, samt 41686086
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Rahmen 10 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
Nennstrom20 A
-
Nennspannung125 V
-
Mit erhöhtem BerührungsschutzNein
-
Stoßfestigkeit IKIK05
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
-
Einbautiefe19 mm
-
Höhe71 mm
-
Breite71 mm
-
FarbeAnthrazit
-
RAL Nummer7021
-
GlanzgradSamt
-
WerkstoffThermoplast
-
Montage aufUnterputz
-
AnschlussartSchraubanschluss
-
MontageartSchraubbefestigung
-
Anschluss-/Steckertyp SteckdoseNEMA
-
Verdrehter ZentraleinsatzNein
-
Mit KlappdeckelNein
-
Mit SignallampeNein
-
Mit SchlossNein
-
Mit BeschriftungsfeldNein
-
Anzahl Module1
-
AufdruckOhne Aufdruck
-
AbdeckungZentralplatte
-
SchutzOhne erhöhten Berührungsschutz
-
Zugehörige SerienBerker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 41686086
-
Technische Beilage (single-product)
Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein
Stand: 01.04.2022
PDF40,42 MB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL
Ausschreibungstext
Steckdose mit Schutzkontakt - USA/CANADA - NEMA 5-20 R 2-polig + Erde, ohne Spreizkrallen, mit Schraubklemmen, nach Norm NEMA 5-20 R. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.
Zugehörige Serien: Berker Q.1
Berker Q.3
Berker Q.7
Nennstrom: 20 A
Frequenz: 50 - 60 Hz
Nennspannung: 125 V
Mit erhöhtem Berührungsschutz: Nein
Stoßfestigkeit IK: IK05
Schutzart IP: IP20
Abmessungen: 71 x 71 mm
Einbautiefe: 19 mm
Farbe: Anthrazit
RAL Nummer: 7021
Glanzgrad: Samt
Werkstoff: Thermoplast
Anschluss-/Steckertyp: Schraubanschluss
Montage auf: Unterputz
Montageart: Schraubbefestigung
Anschluss-/Steckertyp Steckdose: NEMA
Verdrehter Zentraleinsatz: Nein
Mit Klappdeckel: Nein
Mit Signallampe: Nein
Mit Beschriftungsfeld: Nein
Aufdruck: Ohne Aufdruck
Abdeckung: Zentralplatte
Deckelausführung: Ohne Deckel
Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 41686086
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.