The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt­er­pro­gramme
    • Berker Q.1
    • Steck­dosen - Berker Q.1
    • 48606086
    Das Zentralstück , Typ C, in anthrazit samt, lackiert, ist für die Integration in Berker Schalterprogramme konzipiert. Es passt auf ein USB-Modul Typ C. Dieses Zentralstück der Kommunikationstechnologie zeichnet sich durch seine hochwertige Lackierung und die robuste Bauweise aus, die eine einfache Installation und langfristige Zuverlässigkeit gewährleisten. Ideal für den Einsatz in modernen Wohn- und Geschäftsumgebungen.
    EAN
    4011334535348
    Marke
    Berker
    VPE
    10 Stück
    Preisgruppe
    B040
    • Steck­dosen - Berker Q.1
    • Kommu­ni­ka­ti­ons­technik - Berker Q.1
    • Steck­dosen - Berker Q.3
    • Kommu­ni­ka­ti­ons­technik - Berker Q.3
    • Mehr sehen

    Berker Zentralstück für USB Serie Q.x, anthrazit samt, lackiert 48606086

    Preis
    6,90 €
    / Stück *
    6,90 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Berker Zentralstück für USB Serie Q.x, anthrazit samt, lackiert

    48606086

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Anschluss
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      USB
    • Anzahl der Ansch­lüsse
      1
    Werk­stoff
    • Farbe
      Anthra­zit­grau
    • RAL Nummer
      Ähnlich RAL 7021
    • Glanz­grad
      Matt, Samt
    • Werk­stoff
      Ther­mo­plast
    Abmes­sungen
    • Höhe
      59 mm
    • Breite
      59 mm
    • Tiefe
      12 mm
    Konnek­ti­vität
    • Monta­geart
      Klemm­be­fes­ti­gung
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp USB
      C
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    • Stoß­fes­tig­keit IK
      IK02
    • Zuge­hö­rige Systeme
      Q.x

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 48606086
    PDF
    RoHS Report 48606086
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 48606086 | Hager Deutschland

      Produktbild 48606086

    • Produktdatenblatt

      Bild Berker Produktdatenblatt 48606086 | Hager Deutschland

      Berker Produktdatenblatt 48606086

      Zentralstück für USB Q.x, anthrazit samt, lackiert

      PDF
    • Tools & Software

      Bild Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent | Hager Deutschland

      Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent

      Hager Ready unter­stützt Sie bei der Planung der Elek­tro­in­stal­la­tion für Wohn­ge­bäude. Neben der einfa­chen und schnellen Konfi­gu­ra­tion von Feld-/Klein­ver­tei­lern, sowie Zähler­an­lagen, erstellen Sie mit Ihrem digi­talen Assis­tenten die tech­ni­sche Projekt­do­ku­men­ta­tion im Hand­um­drehen.

      URL
      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung International 2023-04-14 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung International 2023-04-14

      PDF
      178,90 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-08-24 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-08-24

      PDF
      157,83 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      WDF410862 - UAE-Steckdose, Netzwerkdose 8/8-polig geschirmt Cat.6A
      WDF410862
      UAE-Steckdose 8/8-polig geschirmt Cat.6A, Modul-Einsatz UP
      Preis
      45,90 €
      / Stück *
      45,90 €
      / Stück *
    • 2
      WDF41076 - UAE-Steckdose, Netzwerkdose 8-polig geschirmt Modul-Einsätze
      WDF41076
      UAE-Steckdose 8-polig geschirmt Modul-Einsatz UP
      Preis
      35,00 €
      / Stück *
      35,00 €
      / Stück *
    • 3
      WDF410766 - UAE-Steckdose 8-polig geschirmt Cat.6, Class E, Modul-Einsatz UP
      WDF410766
      UAE-Steckdose 8-polig geschirmt Cat.6, Class E, Modul-Einsatz UP
      Preis
      33,60 €
      / Stück *
      33,60 €
      / Stück *
    • 4
      WDF41083 - UAE-Steckdose 8/8-polig Moduleinsatz weiß, Modul-Einsatz UP
      WDF41083
      UAE-Steckdose 8/8-polig Moduleinsatz weiß, Modul-Einsatz UP
      Preis
      27,60 €
      / Stück *
      27,60 €
      / Stück *
    • 5
      WDF41073 - UAE-Steckdose 8-polig weiß, Modul-Einsatz UP
      WDF41073
      UAE-Steckdose 8-polig weiß, Modul-Einsatz UP
      Preis
      24,80 €
      / Stück *
      24,80 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Zentralstück für USB Q.x, anthrazit samt, lackiert

    Zentralstück für Ladesteckdose USB-Buchse Typ C zum Laden von mobilen Geräten.

    Anschluss-/Steckertyp: USB
    Farbe: Anthrazitgrau
    RAL Nummer: Ähnlich RAL 7021
    Halogenfrei: Nein
    Werkstoff: Thermoplast
    Höhe: 59 mm
    Breite: 59 mm
    Tiefe: 12 mm
    Montageart: Klemmbefestigung
    Beschriftung: Ohne Beschriftung

    Fabrikat: Berker oder gleichwertig
    Artikel: 48606086
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG