KNX-Funk Taste 4fach quicklink Q.x anthrazit, samt 85648126
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Anzahl Kanäle4
-
Lebenszyklus Transmitter1 %
-
Mit Bussystem KNX-FunkJa
-
Empfänger Kategorie2
-
Betriebstemperatur-5 - 45 °C
-
FarbeAnthrazit
-
FunktionFunktionen für die Tastenbereiche oben/unten oder links/rechts frei konfigurierbar als Empfänger zur Steuerung der angeschlossenen Last sowie als Sender zur Fernsteuerung beispielsweise einer Jalousie, Sende- und/oder Empfangsverhalten konfigurierbar, Resetfunktion (Auf Werkseinstellung)
-
SchutzMit Demontageschutz
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 85648126
-
Montageanleitung
Bedienungs- und Montageanleitung für 8514xx-8564xx - KNX-Funk Taste 1f/2f/4f (DE, 2022-04)
Montageanleitung de-DE 2022-04-28
PDF704,93 kBBedienungs- und Montageanleitung für 8514xx-8564xx - KNX-Funk Taste 1f/2f/4f (EN, 2022-04)
Montageanleitung en-GB 2022-04-28
PDF701,40 kB -
Technische Broschüre
Wir rocken easy
Die intelligente Haussteuerung für Neubau und Modernisierung (24DE0020-02)
PDF236,74 MB -
Broschüre
Hager im Zweckbau
Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)
PDF6,03 MB -
Bestellhilfe
KNX easy
Bestellübersicht Mai 2024 (24DE0020-06)
PDF11,38 MB -
Technische Beilage (single-product)
Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein
Stand: 01.04.2022
PDF40,42 MB -
KNX Produktdatenbank
KNX Produktdatenbank (ab ETS3) für 856481xx - KNX-Funk Taste 4fach quicklink (V102)
KNX Produktdatenbank International 2020-01-01
VD521,99 MBKNX Produktdatenbank (ab ETS4) für 856481xx - KNX-Funk Taste 4fach quicklink (V102)
KNX Produktdatenbank International 2020-01-01
KNXPROD18,40 MB -
Applikationshandbuch
Applikationsbeschreibung ETS für 8564818xx-851451xx-851461xx-856481xx - KNX-Funk Taste quicklink (DE, Vers. 6T8011-51A)
Applikationshandbuch de-DE 2012-10-23
PDF2,05 MBApplikationsbeschreibung ETS für 8564818xx-851451xx-851461xx-856481xx - KNX-Funk Taste quicklink (EN, Vers. 6T8011-52A)
Applikationshandbuch en-GB, pl-PL 2013-01-10
PDF2,04 MB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2021-06-17
PDF323,84 kBKonformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2021-06-17
PDF311,67 kB
Ausschreibungstext
KNX-Funk Taste 4fach quicklink zum Aufstecken auf passende Einsätze. Integration via KNX-Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-System. Werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten und LED-Anzeige, mit Konfigurations- und Funktions-Taste. Zur manuellen Betätigung oder Fernbedienung von unterstützten Funktionen via KNX-Funk. Funktionen für die Tastenbereiche oben/unten oder links/rechts frei konfigurierbar als Empfänger zur Steuerung der angeschlossenen Last sowie als Sender zur Fernsteuerung beispielsweise einer Jalousie, Resetfunktion (auf Werkseinstellung), Sende- und/oder Empfangsverhalten konfigurierbar. Mit Konfigurations- und Funktions-LED, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-Anzeige, Bedienflächen als Ein- oder Zweiflächenbedienung konfigurierbar, Speicherung von Szenen sperrbar. Erweiterte Bedienoptionen auf 1fach Einsätzen durch 2 zusätzliche, frei konfigurierbare, Funk Kanäle.
quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, Memory.
ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, 1 Tastensteuerung Auf/Ab, Betriebsart Ein/Aus, Dimmwert, Helligkeitsanzeige, Taster, Zustandsanzeige, Zwangssteuerung.
Anzahl Kanäle: 4
Lebenszyklus Transmitter: 1 %
Empfänger Kategorie: 2
Betriebstemperatur: -5 - 45 °C
Farbe: Anthrazit
Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 85648126
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.