KNX-Funk Taste 4fach quicklink Q.x polarweiß, samt 85648129
Ähnliche Produkte:
Produkt konfigurieren
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Werkzeuge öffnenWählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Mehr sehen (8)Kompatible Produkte
-
Passend zu 161 Produkte verfügbar
Zubehör verpflichtend
Passend zu
Technische Merkmale
-
Anzahl Kanäle4
-
Lebenszyklus Transmitter1 %
-
Mit Bussystem KNX-FunkJa
-
Empfänger Kategorie2
-
Betriebstemperatur-5 - 45 °C
-
FarbePolarweiß
-
RAL NummerÄhnlich RAL 9010
-
FunktionFunktionen für die Tastenbereiche oben/unten oder links/rechts frei konfigurierbar als Empfänger zur Steuerung der angeschlossenen Last sowie als Sender zur Fernsteuerung beispielsweise einer Jalousie, Sende- und/oder Empfangsverhalten konfigurierbar, Resetfunktion (Auf Werkseinstellung)
-
SchutzMit Demontageschutz
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 85648129
-
Produktdatenblatt
Berker Produktdatenblatt 85648129
KNX-Funk Taste 4fach quicklink Q.x polarweiß, samt
PDF -
Montageanleitung
Bedienungs- und Montageanleitung für 8514xx-8564xx - KNX-Funk Taste 1f/2f/4f (DE, 2022-04)
Montageanleitung de-DE 2022-04-28
PDF704,93 kB
Bedienungs- und Montageanleitung für 8514xx-8564xx - KNX-Funk Taste 1f/2f/4f (EN, 2022-04)
Montageanleitung en-GB 2022-04-28
PDF701,40 kB -
Technische Broschüre
Wir rocken easy
Die intelligente Haussteuerung für Neubau und Modernisierung (24DE0020-02)
PDF236,74 MB -
Broschüre
Hager im Zweckbau
Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)
PDF6,03 MB -
Bestellhilfe
KNX easy
Bestellübersicht Mai 2024 (24DE0020-06)
PDF11,38 MB -
KNX Produktdatenbank
KNX Produktdatenbank (ab ETS3) für 856481xx - KNX-Funk Taste 4fach quicklink (V102)
KNX Produktdatenbank International 2020-01-01
VD521,99 MBKNX Produktdatenbank (ab ETS4) für 856481xx - KNX-Funk Taste 4fach quicklink (V102)
KNX Produktdatenbank International 2020-01-01
KNXPROD18,40 MB -
Applikationshandbuch
Applikationsbeschreibung ETS für 8564818xx-851451xx-851461xx-856481xx - KNX-Funk Taste quicklink (DE, Vers. 6T8011-51A)
Applikationshandbuch de-DE 2012-10-23
PDF2,05 MB
Applikationsbeschreibung ETS für 8564818xx-851451xx-851461xx-856481xx - KNX-Funk Taste quicklink (EN, Vers. 6T8011-52A)
Applikationshandbuch en-GB, pl-PL 2013-01-10
PDF2,04 MB -
Tools & Software
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2021-06-17
PDF311,67 kB
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2021-06-17
PDF323,84 kB
Ausschreibungstext
KNX-Funk Taste 4fach quicklink zum Aufstecken auf passende Einsätze. Integration via KNX-Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-System. Werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten und LED-Anzeige, mit Konfigurations- und Funktions-Taste. Zur manuellen Betätigung oder Fernbedienung von unterstützten Funktionen via KNX-Funk. Funktionen für die Tastenbereiche oben/unten oder links/rechts frei konfigurierbar als Empfänger zur Steuerung der angeschlossenen Last sowie als Sender zur Fernsteuerung beispielsweise einer Jalousie, Resetfunktion (auf Werkseinstellung), Sende- und/oder Empfangsverhalten konfigurierbar. Mit Konfigurations- und Funktions-LED, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-Anzeige, Bedienflächen als Ein- oder Zweiflächenbedienung konfigurierbar, Speicherung von Szenen sperrbar. Erweiterte Bedienoptionen auf 1fach Einsätzen durch 2 zusätzliche, frei konfigurierbare, Funk Kanäle.
quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, Memory.
ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, 1 Tastensteuerung Auf/Ab, Betriebsart Ein/Aus, Dimmwert, Helligkeitsanzeige, Taster, Zustandsanzeige, Zwangssteuerung.
Anzahl Kanäle: 4
Lebenszyklus Transmitter: 1 %
Empfänger Kategorie: 2
Betriebstemperatur: -5 - 45 °C
Farbe: Polarweiß
Fabrikat: Berker oder gleichwertig
Artikel: 85648129
gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.