- Geräteeinbau Schalter und Taster Berker mit Rahmen Berker Q.3
- Jalousiesteuerung - Berker S.1
- Jalousiesteuerung - Berker B.3
- Jalousiesteuerung - Berker Q.1
- Jalousiesteuerung - Berker Q.3
- Jalousiesteuerung - Berker Q.7
- Jalousiesteuerung - Berker K.1
- Jalousiesteuerung - Berker K.5
- A.1 - Jalousiesteuerung
- A.8 - Jalousiesteuerung
- C.1 - Jalousiesteuerung
- C.8 - Jalousiesteuerung
- Mehr sehen
Jalousie-Wippenschalter, Unterputz, Modul-Einsätze, für Jalousiesteuerung WDE303520
Produkt konfigurieren
Übersetzungs-Tool Berker-Hager
Werkzeuge öffnenToolbox Schalter: Style Hub, Bestellassistent und mehr
Werkzeuge öffnenWählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Mehr sehen (69)Optionales Zubehör
-
Zubehör 1 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 979 Produkte verfügbar
Zubehör verpflichtend
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
RAL NummerÄhnlich RAL 7035
-
Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts)0
-
WerkstoffMetall, Kunststoff
-
OberflächeUnbehandelt
-
Jalousieschalter/-tasterSchalter 1-polig
-
Nennspannung250 V
-
Schaltstrom10 AX (100W LED (SBL))
-
Schaltstrom10 A
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP21
-
Betriebstemperatur-5 - +35 °C
-
Schaltart/VarianteMit mechanischer und elektrischer Verriegelung als Sperre gegen beidseitiges Einschalten
-
AnschlussartMit Steckklemme
-
MontageartMit Spreizkrallen
-
Anschluss-/SteckertypSteckklemme
-
Zugehörige ProdukttypenRahmen, Wippe
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WDE303520
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt WDE303520
Jalousieschalter, mechanische und elektrische Verrieglung, Wipp-Einsatz UP, 10A
PDF -
Broschüre
Ein Schaltersystem. Einfach besser.
Ein System. Eine Plattform. Volle Gestaltungsfreiheit.
PDF23,15 MB -
Bestellhilfe
Bestellübersicht 2026
Schaltersysteme
PDF30,41 MB -
Produktinformation
Pflege und Reinigungshinweise für Oberflächen - Hager Schaltersystem
Produktinformation de-DE 2026-04-24
PDF100,33 kB -
Katalog
Katalog 2026 Schalterprogramme
Katalog de-DE 2026-10-29
PDF50,46 MB -
Technischer Anhang (mehrere Produkte)
Technischer Anhang - Hager Schaltersystem
Technischer Anhang (mehrere Produkte) de-DE 2026-05-04
PDF99,65 MB -
Tools & Software
Toolbox Schalter: Style Hub, Bestellassistent und mehr
In der Toolbox für das Schalterprogramm finden Sie das richtige Tool für jeden Anwendungsfall - von der Designplanung bis hin zur Konfiguration und Beschriftung.
URL
Übersetzungs-Tool Berker-Hager
Die mechanischen Schalteinsätze, das Aufputzprogramm W.1 und die runden Designlinien werden ins Hager Sortiment überführt und erhalten eine neue Artikelnummer und Verpackung. Bestehende Referenzen lassen sich schnell in die neue Hager Systematik überführen. Geben Sie einfach die gewohnte Artikelnummer im Übersetzungstool ein und die passende neue Referenz wird direkt angezeigt.
URL -
Leistungserklärung
Leistungserklärung en-GB 2026-09-08
PDF317,70 kB
Leistungserklärung en-GB 2026-09-08
PDF315,61 kB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2026-08-19
PDF155,13 kB
Ausschreibungstext
Wippschalter‑Einsatz Unterputz als Rollladen‑/Jalousieschalter (1‑polig), mit mechanischer und elektrischer Verriegelung als Sperre gegen beidseitiges Einschalten, mit Steckklemmen, mit Spreizkrallen‑ oder Schraubbefestigung am Tragring in Gerätedosen nach DIN 49073.
Hinweis:
- Zur Endmontage sind passende Abdeckungen sowie Rahmen des Schalterprogramms zu verwenden.
- Hinweise der Motorenhersteller sind zu beachten.
Zugehörige Produkttypen: Rahmen
Wippe
RAL Nummer: Ähnlich RAL 7035
Jalousieschalter/-taster: Schalter 1-polig
Werkstoff: Metall
Kunststoff
Oberfläche: Unbehandelt
Nennspannung: 250 V
Schaltstrom: 10 AX (100W LED (SBL))
IP-Klasse (Ingress Protection): IP21
Betriebstemperatur: -5 - +35 °C
Schaltart/Variante: Mit mechanischer und elektrischer Verriegelung als Sperre gegen beidseitiges Einschalten
Anschlussart: Mit Steckklemme
Montageart: Mit Spreizkrallen
Fabrikat: Hager oder gleichwertig
Artikel: WDE303520
gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.