High Definition Steckdose Q.x polarweiß, samt 3315426089
Ähnliche Produkte:
Produkt konfigurieren
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Werkzeuge öffnenWählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Rahmen 15 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 153 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Anschluss-/SteckertypHDMI
-
Anzahl der Anschlüsse1
-
Einbautiefe Unterputz-Dosen18 mm
-
Tiefe28,30 mm
-
Höhe71 mm
-
Breite71 mm
-
Einbautiefe16,80 mm
-
Mit StaubschutzNein
-
Mit KlappdeckelNein
-
GeschirmtJa
-
WerkstoffMetall, Kunststoff
-
FarbePolarweiß
-
RAL NummerÄhnlich RAL 9010
-
OberflächeUnbehandelt
-
GlanzgradSamt
-
Frequenz50 - 85 Hz
-
Stoßfestigkeit IKIK02
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
-
MontageartFür Schraubbefestigung, Ohne Spreizkrallen
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 3315426089
-
Produktdatenblatt
Berker Produktdatenblatt 3315426089
High Definition Steckdose Q.x polarweiß, samt
PDF -
Montageanleitung
Bedienungs- und Montageanleitung für 33153xx-33154xx - Multimedia Steckdosen (DE-EN, 2020-12)
Montageanleitung en-GB, de-DE 2023-01-06
PDF3,31 MB
Bedienungs- und Montageanleitung für 33153xx-33154xx - Multimedia Steckdosen (DE-EN, 2023-03)
Montageanleitung en-GB, de-DE 2023-04-13
PDF3,31 MB -
Tools & Software
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2026-10-08
PDF381,85 kB
Ausschreibungstext
High Definition Steckdose geeignet für den Anschluss digitaler High-End Geräte der Unterhaltungselektronik zur Übertragung hochaufgelöster Audio- und Videosignale, mit HDMI Doppelbuchse (vorder- und rückseitig) Typ A, unterstützt HDMI Technologie (V 2.1), vergoldete Kontakte, ohne Spreizkrallen.
Anschluss-/Steckertyp: HDMI
Anzahl der Anschlüsse: 1
Einbautiefe Unterputz-Dosen: 18 mm
Tiefe: 28,30 mm
Höhe: 71 mm
Breite: 71 mm
Mit Klappdeckel: Nein
Werkstoff: Metall
Kunststoff
Farbe: Polarweiß
RAL Nummer: Ähnlich RAL 9010
Glanzgrad: Samt
Frequenz: 50 - 85 Hz
Stoßfestigkeit IK: IK02
IP-Klasse (Ingress Protection): IP20
Einbautiefe: 16,80 mm
Montageart: Für Schraubbefestigung
Ohne Spreizkrallen
Fabrikat: Berker oder gleichwertig
Artikel: 3315426089
gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.