Intelligente Messsysteme
Im Strom der Zeit
Mit der Hager Technikzentrale fit für die Zukunft

Damit die Energiewende gelingt, müssen alle an einem Strang ziehen. Dieser Strang ist digital und vernetzt sämtliche Erzeuger und Verbraucher miteinander. Im Jahr 2016 wurde das Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende (GDEW) verabschiedet. Es bereitet die Einführung intelligenter Messsysteme – sogenannter Smart Meter – für jeden Haushalt vor. Mit der Technikzentrale von Hager sind Ihre Kunden schon heute bestens darauf eingestellt.
Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende GDEW
Grundlage für den Einsatz intelligenter Messsysteme
Der Umbau der Elektrizitätsversorgung zu einem dezentralen System mit bidirektionalen Informations- und Stromflüssen ist ein entscheidender Schritt, um die Energiewende erfolgreich zu gestalten. In diesem Zusammenhang wird die Einführung intelligenter Messsysteme gefordert. Diese sogenannten Smart Meter ermöglichen es, den Energieverbrauch präzise zu erfassen und dynamisch auf die wechselnden Anforderungen des Stromnetzes zu reagieren. Das GDEW definiert Anforderungen zu Interoperabiltät, Datenschutz und Datensicherheit. Die Einzelheiten regelt das integrierte Messstellenbetriebsgesetz (MsbG).
Seit Anfang 2020 hat die Umstellung des Messwesens auf intelligente Messsysteme unter Verwendung von sogenannten zertifizierten Smart-Meter-Gateways gesetzlich verpflichtend begonnen. Mit dem Einbau von intelligenten Messsystemen wird ein wesentlicher Meilenstein zur Erreichung der Klimaschutz- und Energiewendeziele im Rahmen der digitalen Energiewende unterstützt.
Es sieht u. a. vor, alle privaten Haushalte ab einem Jahresverbrauch von 6.000 kWh sowie alle EEG- und KWK-Anlagen mit einer Leistung über 7 KW bis 2032 mit intelligenten Messsystemen auszustatten.
Weitere Informationen: Marktanalyse Smart Metering Systems des Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, BSI
Voraussetzungen für den Pflichteinbau eines Intelligenten Messsystems,
durch den grundzuständigen Messstellenbetreiber gem. MsbG.
Der grundzuständige Messstellenbetreiber kann ein intelligentes Messsystem auch
- bei Letztverbrauchern mit einen Jahresstromverbrauch bis einschließlich 6.000 Kilowattstunden
- bei Anlagenbetreibern mit einer Installierten Leistung über 1 bis einschließlich 7 Kilowatt
ausstatten.
Messen und kommunizieren
eHZ + Smart Meter Gateway
Ein intelligentes Messsystem besteht im Wesentlichen aus einem digitalen Stromzähler (eHZ oder 3.HZ) und einer Kommunikationseinheit, dem sogenannten Smart Meter Gateway (SMG). Der eHZ misst den Stromfluss wahlweise als Bezugs-, Liefer- oder Zweirichtungszähler. Das Gateway verschlüsselt die Daten und leitet sie weiter an Netzbetreiber, Energielieferanten oder andere relevante Stellen.
Damit werden alle Weichen von analog auf digital gestellt – und mit Hager auch von sperrig auf kompakt: Auf jeden BKE-I Zählerplatz unserer Technikzentrale passen nicht nur ein, sondern zwei Zähler. Und im Raum für Zusatzanwendungen (RfZ) finden alle erforderlichen Datenmodule Platz – wie SMG, CLS Steuerbox, LMN Modul, Sicherungsbox sowie die RJ45-Buchse.
Praxis-Tipp:
Planen Sie von Anfang an genügend Zählerplätze für künftige Anwendungen ein. Das erspart Ihren Kunden aufwändige Nachinstallationen.

Energie
*Smart Meter Gateway CONEXA 3.0, Abbildung mit freundlicher Genehmigung von Theben, www.smart-metering-theben.de