Berker R.classic
Hier treffen zeitlose Formen auf zeitgemäße Technik – und bringen einen Hauch von Geschichte in die Wohnwelten von heute. Das Ergebnis sind einzigartige Designlinien, deren Einfachheit und Schönheit sie miteinander verbinden.

Minimalistischer Drehknebel
auf rundem Rahmen
Das Berker Schalterprogramm
Kann ein Schalter so etwas wie Gefühle wecken? Kaum ein Schalter hat diese Frage jemals so emotional beantwortet wie die Berker Serie R.classic. Mit sympathisch runder Form, vier hochwertigen Materialvarianten und pur-schlichtem Drehknebel sorgt sie für ein großes Gefühl: Begeisterung.
Technische Daten
zum Schalterprogramm
- Materialien: Thermoplast, Aluminium, Edelstahl, Glas
- Abmessungen: Ø 80,7 mm
- Farben Rahmen: polarweiß glänzend, schwarz glänzend, Glas polarweiß, Glas schwarz, Aluminium eloxiert, Edelstahl mattiert
- Farben Einsätze: polarweiß glänzend, schwarz glänzend

Bauhaus
modern interpretiert
Die Serie R.classic transportiert das Design der Serie 1930 in die Zukunft. Runde Schalter mit schlichtem Drehknebel, die sogar ohne Rahmen auskommen – einfach (und) schön.

Berker R.classic
beleuchtet
Ein besonderer Akzent
Das LED-Modul erzeugt ein filigranes Lichtband um den schlichten Drehknebel der Designlinie R.classic. Neben Kunststoff setzen hochwertige Materialien wie Glas, Aluminium oder Edelstahl besondere Akzente.

Klare Formen und eine sinnvolle Verbindung mit der jeweiligen Funktion. Das Bauhaus und seine Bedeutung für zeitlose, klare Designs wirken bis heute unverändert nach. Doch während sich die Formensprache nach wie vor problemlos in die moderne Architektur integrieren lässt, sieht es mit Funktionen und Technik in der Regel anders aus – hier gelten andere Ansprüche.
Willkommen im Hier und Jetzt: Mit der Serie R.classic wagt Berker den nächsten Schritt und führt die klassischen Bauhaus-Designs endgültig in die Gegenwart.
Minimalistische Drehknebel und runde Rahmen aus verschiedenen Materialien ergeben eine unvergleichliche Einheit – einfach (und) schön. Anstelle von Nostalgie gibt es so eine moderne, zeitgemäße Designlinie, deren Ursprünge dennoch klar erkennbar sind.
Mit vier hochwertigen Materialvarianten bietet die Berker Serie R.classic formschöne, elegante Schalterlösungen ohne Schnörkel: Form und Funktion sind auf das Wesentliche reduziert.
Bei den Rahmen umfasst die Material- und Farbpalette folgende Varianten:
- glänzenden polarweißen Kunststoff,
- glänzenden schwarzen Kunststoff,
- polarweißes Glas,
- schwarzes Glas,
- naturfarben eloxiertes Aluminium sowie
- mattierten Edelstahl.
Dazu sind Zentraleinsätze und Drehknebel aus schwarzem oder polarweißem glänzendem Kunststoff erhältlich. Möglich sind außerdem rahmenlose Drehschalter – obwohl die Rahmen des Berker R.classic eigentlich viel zu schön sind, um auf sie zu verzichten.