Handel
Wo Waren und Energie zusammenfließen
Von der Energieverteilung bis zur Schaufensterbeleuchtung

Damit der Warenverkehr fließen kann, muss der Strom fließen. Unsere elektrotechnische Infrastruktur sorgt für kontinuierlichen Energie-, Daten- und Workflow im Groß- und Einzelhandel. Wir verbinden maximale Sicherheit mit höchster Energieeffizienz. Unsere intelligenten Steuerungslösungen setzen Waren ins rechte Licht und helfen bei der gezielten Lenkung von Kundenströmen. Während unsere Kommunikationslösungen sicherstellen, dass der Informationsfluss zwischen Lager, Front- und Backoffice nicht abreißt.
Das Beste: Bei der Planung und Umsetzung Ihres Handels-Projekts stehen Sie bei Hager nie in der Warteschlange.
Effizient handeln
Vom Lagerraum bis zum Schaufenster
Ob Shopping Mall, Tankstelle oder Fashion Boutique – wir bieten für jedes Einzelhandelskonzept die maßgeschneiderte elektrotechnische Infrastrukur mit der passenden Gebäudeautomation:
- skalierbare Verteilerlösungen von 250 - 4.000 A
- flexible Leitungsführung für Verkaufs- und Lagerräume
- intelligente Beleuchtungslösungen für Ladenflächen und Schaufenster
- Smart Shop-Konzepte für kleine Geschäfte
- Wassergeschütze Schalter für Feuchträume und Außenbereiche
- Türkommunikation für Anlieferung und Verwaltung

Unsere Stärken im Retail-Geschäft
Energieverteilung und Energiemanagement
Skalierbar von 250 bis 4.000 A
Wir bieten für jedes Einzelhandelskonzept die maßgeschneiderte Verteilerlösung. Sorgfältig geplant, installationsfertig geliefert und flexibel erweiterbar, wenn neue Anwendungen hinzukommen:
- univers N: bis 630 A
- univers N Hochstrom: bis 1.600 A
- unimes H: bis 4.000 A
Darüber hinaus erhalten Sie bei Hager als einzigem Hersteller farbige Abdeckplatten zur Kennzeichnung spezifischer univers N Abschnitte. Das macht die Handhabung für Anwender und Wartungsbetriebe noch einfacher und sicherer.

Schalterprogramme, Gebäudesteuerung
und Türkommunikation
Volle Funktionalität für reibungslosen Workflow
Unsere Schalterprogramme kombinieren hohe Funktionstiefe mit robuster Verarbeitungsqualität. Wählen Sie zwischen schnörkellos-schlichten Varianten für Standardausstattungen oder ausgefallenen Designs für Prestigeobjekte. Mit der Gebäudesteuerung domovea expert verwandeln Sie kleinere Geschäfte schnell und einfach in Smart Shops. Und unsere Türkommunikationsanlagen sorgen für reibungslosen Warenverkehr und sicheres Lagermanagement.

Leitungsführung und Raumanschlusssysteme
Für Boden, Wand und Decke. Ob Showroom, Lagerhalle oder Back-Office – wir versorgen jeden Geschäftsbereich bedarfsgerecht mit Energie und Daten. Dabei haben Sie die Wahl zwischen Boden-, Wand- und Deckeninstallationen:
- Unterflursystem electraplan.UK für große Flächen
- Bodenanschlusssäulen für raumintegrierte Verkaufsbereiche
- Kunststoffkanäle tehalit.LF für die Wand- oder Deckeninstallation
- Deckenanschlussbahn tehalit.DABA für designorientierte oder denkmalgeschützte Verkaufsräume
u.v.m.

Top-Produkte für den Groß- und Einzelhandel
Gesetze und Förderungen
Ihr Maßanzug ist unser Geschäft
Hager Manufaktur
Sie haben ein ausgefallenes Shop-Konzept, wünschen eine besondere Beleuchtungslösung oder benötigen Energieversorgung an ungewöhnlichen Stellen? Wir lassen uns etwas einfallen – in unserer elektrotechnischen Maßanfertigung.