Hager live auf der eltec 2025

eltec Nürn­berg
2025

20. bis 22. Mai 2025

Messe Nürn­berg

Überfüllte Messehalle mit Besuchern am Hager-Stand, der elektrische Lösungen für Automatisierungs- und Steuerungssysteme präsentiert.

Hager auf der eltec 2025

Im Mai ist es soweit: Erleben Sie Hager live auf der eltec – der Fach­messe für Elektro- und Ener­gie­technik in Nürn­berg. Mit dabei haben wir span­nende Produkt­high­lights rund um die Themen Ener­gie­ma­nage­ment im Ein- und Mehr­fa­mi­li­en­haus, Ladein­fra­struktur, Leitungs­füh­rung- und Raum­an­schluss­sys­teme oder smarte Gebäu­de­technik. 

Vom 20. bis 22. Mai finden Sie uns in Halle 9, Stand D07. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!


Ihr 
Gutschein­code

Sichern Sie sich jetzt Ihren Gutschein­code für den Besuch auf der eltec in Nürn­berg!

25DE0021-onl-eltec2025-ticket-lan

Diese Produkt­high­lights 
warten auf Sie

hager-lifestyle-pic-rendering-witty-one-004-CM-en-03-2024-lan

Die witty Familie: Lade­sta­tionen für jede Anfor­de­rung

Die Lade­sta­tionen witty one, witty plus und witty pro decken sämt­liche Anfor­de­rungen im Wohnbau und Klein­ge­werbe ab. LED-Status­an­zeige, RFID-Karten­leser zur Zugangs­kon­trolle sind Stan­dard, ebenso die Wahl zwischen einer Mode-3-Typ-2-Lade­steck­dose und einem festen 6,5 Meter-Lade­kabel. 

TJAS671-plus-matter-standard-lan-f7

domovea Server mit Matter-Bridge-Funk­tion

domovea, die Viel-in-eins-Lösung der Gebäu­de­au­to­ma­tion ist der Grund­stein für das smarte Gebäude. Die neuste Server-Gene­ra­tion ist fungiert als Matter-Bridge und ermög­licht die Kommu­ni­ka­tion von KNX mit Matter-Systemen. 

24DE0039-10-onl-h-intercom-titelmotiv-lan

Türkom­mu­ni­ka­tion Hager intercom für bis zu 1.000 Wohn­ein­heiten

Hager intercom ist die  Lösung für die digi­tale Zukunft. Als IP-Tech­no­logie über 2Draht ist das System sowohl für Neubau als auch Reno­vie­rung geeignet – außen CAT.6-verdrahtet, innen J-Y(ST)-Y.


Blick in Konferenzraum mit Ziegelsteinmauer und Hager Deckenanschlusssäule thealit DA mit integrierten Steckdosen / Netzwerkdosen

Leitungs­füh­rung und Raum­an­schluss­sys­teme

Mit unserer maßge­schnei­derten elek­tro­tech­ni­schen Infra­struktur für Wand, Boden und Decken bringen wir Elek­tri­zität und Daten überall dorthin, wo sie im Gebäude gebraucht werden. Entde­cken Sie unter anderem Brüs­tungs­ka­näle oder estrich­bün­dige Boden­kanal-Systemen.

hager-witty-plus-haus-garage-DE-12-2024-002-lan

flow Ener­gie­ma­nage­ment System

flow macht Ein- und Zwei­fa­mi­li­en­häuser mit Solar­an­lagen maximal ener­gie­autark. Ener­gie­ma­nager, Strom­spei­cher und E-Lade­sta­tion fügen sich perfekt in die Bedürf­nisse der Bewohner ein.

Industrieller Schaltschrank für Stromverteilung und Steuerung

Ener­gie­ver­tei­lung im Zweckbau - Flexibel, sicher und unkom­pli­ziert

Die univers-Vertei­ler­schränke erfüllen sämt­liche Anfor­de­rungen an zeit­ge­mäße Elek­tro­in­stal­la­tionen in Wohn-, Büro- und Indus­trie­ge­bäuden, von der Unter- bis zur Haupt­ver­tei­lung.


Werk­statt­straße

Halle 10, Stand B13

Ihr Elek­to­wissen durch anspruchs­volle Aufgaben unter Beweis stellen, Neuheiten auspro­bieren und Produkte im wahrsten Sinne des Wortes begreifen – das alles können Auszu­bil­dende und Schüler auf unserer Werk­statt­straße. 


News­letter
Besser und schneller infor­miert

Bleiben Sie up-to-date zu Produkt­neu­heiten, Soft­ware und Service­an­ge­boten.