Berker Serie 1930 Porzellan | Hager

Berker Serie 1930 Porzellan

Ein echtes Original

Frontalansicht Berker Serie 1930 Lichtschalter mit Kebel und runder Abdeckplatte in Weiß

Nost­al­gi­sche Schalter
aus wertigem Porzellan

Das Berker Schal­ter­pro­gramm

Gemeinsam mit der Porzel­lan­ma­nu­faktur Rosen­thal kehren wir zum Original-Mate­rial hoch­wer­tiger Schalter zurück. Die Berker Serie 1930-Edition aus echtem Rosen­thal-Porzellan ist eine Hommage an hand­werk­li­ches Geschick, perfekte Form und ein edles Mate­rial. Gefer­tigt wird sie in der Tradi­ti­ons­ma­nu­faktur im bayri­schen Selb.


Tech­ni­sche Daten 
zum Schal­ter­pro­gramm

  • Mate­ria­lien: Porzellan

 

  • Abmes­sungen: Ø 84,5 mm

 

  • Farben Rahmen: polar­weiß glän­zend, schwarz glän­zend

 

  • Farben Einsätze: polar­weiß glän­zend, schwarz glän­zend
Illustration mit einem runden Berker Serie 1930 Lichtschalter

Runde Schalter
aus Porzellan

Damit wird das nost­al­gi­sche Flair gleich noch besser einge­fangen: Bei der Berker Serie 1930 made by Rosen­thal sind alle Elemente, also Rahmen wie Dreh­knebel, aus feinstem Rosen­thal-Porzellan gefer­tigt.

Beispiel einer Installation Berker Serie 1930 Lichtschalter und Steckdose mit Abdeckplatten in Weiß auf Holzwand in Hotel

Serie 1930 Porzellan
beleuchtet

Retro trifft High­tech

Die Serie 1930 ist konse­quent am Berker Bauhaus-Klas­siker ange­lehnt und zählt zu den bekann­testen Dreh­schal­tern über­haupt. Wahl­weise aus glän­zendem Kunst­stoff oder edlem Porzellan "made by Rosen­thal".

Frontalansicht Berker Serie 1930 Retro-Lichtschalter mit warmweiß beleuchtetem Knebel (Statuslicht) und Abdeckplatte in Schwarz

Eine Beson­der­heit bietet die Berker Serie 1930 made by Rosen­thal: Hier sind alle Elemente, also Rahmen wie Dreh­knebel, aus feinstem Rosen­thal-Porzellan in glän­zendem Polar­weiß oder Schwarz gefer­tigt. Damit wird das nost­al­gi­sche Flair gleich noch besser einge­fangen. Beson­ders aufge­wertet wird das Programm mit den LED-Modulen, so dass eine einzig­ar­tige Orien­tie­rungs- und Status­be­leuch­tung in warm- und kalt­weißem Licht reali­siert werden kann.

Die gesamte Serie 1930 ist zudem nicht nur auf Schalter und 230 V Steck­dosen beschränkt, sondern umfasst auch Bewe­gungs­melder, Jalou­sie­steue­rungen, USB-Lade­an­schlüsse und viele weitere zeit­ge­mäße Funk­tionen.


Die Desi­gn­linie
live und in Farbe


Beispiel einer Installation Berker Serie 1930 Lichtschalter und Steckdose mit Abdeckplatten in Weiß auf schwarzer Wand
Beispiel einer Installation Berker Serie 1930 Lichtschalter mit Knebel und Abdeckplatten in Weiß auf grauer Wand in Hotelzimmer
Beispiel einer Installation Berker Serie 1930 Lichtschalter mit Knebel und Abdeckplatten in Weiß und Beschriftung auf grauer Wand

Über­blick verschaffen und einfach bestellen

Die Berker Desi­gn­li­nien in allen verfüg­baren Farben und Funk­tionen ganz einfach ansehen, kalku­lieren und bestellen.