Sockelleistenkanal mit LED Beleuchtung
SL Sockelleistensystem mit durchgängigem Leuchtstreifen

Schnell und leicht zu installieren
ohne Wände aufzustemmen
Der tehalit SL LED ist ein leicht zu montierender Kabelkanal. Beim Renovieren bietet er große Vorteile. Ohne Wände aufzustemmen können Leitungen neu verlegt werden – schnell und kostengünstig. Egal, wie die Wand beschaffen ist, dank der winkelverstellbaren Haubenformteile arbeiten Sie einfacher und schneller. So kaschieren Sie elegant unsaubere Schnitte – und das Ergebnis kann sich sehen lassen!
Beleuchtete Sockelleiste
bringt Licht ins Dunkel
In vielen Firmengebäuden, Seniorenheimen oder Hotels gibt es dunkle Flure. Indirekte Beleuchtung sorgt dafür, dass man sich orientieren kann und setzt die Räume gekonnt in Szene. Das LED-Band des Sockelleistenkanals tehalit SL LED spendet indirektes Licht – mit einem Bewegungsmelder sogar nur dann, wenn es tatsächlich gebraucht wird. Der Bewegungsmelder wird in einem Geräteträger verstaut. Dieser lässt sich an jeder beliebigen Stelle der Sockelleiste aufrasten.
Ob mit oder ohne Bewegungsmelder: Der tehalit SL LED ist sowohl äußerst praktisch als auch sehr dekorativ. Sein hochwertiges Material und die Farben Alu oder Anthrazit überzeugen durch eine moderne und attraktive Optik.

LED Sockelleiste
technisch verbessert
Zwei Transformatoren stehen zur Wahl
Der Standardtransformator (30 W/24 V) versorgt bis zu sechs Meter LED-Band. Unterbringen lässt er sich in einem Geräteträger auf der Sockelleiste. Erhältlich ist auch ein zweiter, 100 W starker Transformator für bis zu 20 m LED-Band. Die Handhabung bei der Montage ist denkbar einfach: Sie trennen das LED-Band an jeder beliebigen Stelle ab, ohne dass Sie es abisolieren müssen.
Die Sockelleistensysteme
tehalit SL
Einfache und flexible Aufputz-Leitungsverlegung
Für Wohn- und Zweckbauten gleichermaßen praktisch: Sockelleisten zur Kabelführung gibt es in vielen verschiedenen Varianten. Die Kanäle sind in unterschiedlichen Höhen und mit halogenfreiem Kunststoff erhältlich. Formteile erleichtern die Montage auf unebenen Wänden und verdecken Schnittstellen. Eine Vielzahl an Dekoren und Farben gibt Ihren Kunden freie Hand bei der Raumgestaltung.
Sie haben die Wahl zwischen folgenden Einsätzen:
- Schutzkontaktsteckdosen
- Fernmeldeanschlüsse
- Daten- und Antennenanschlüsse
- Lautsprecheranschlüsse
- Bewegungsmelder