Anschlussfertige
Netzwerkverdrahtung
Die RJ45-Buchse für den Zählerschrank
Normkonform in einem Arbeitsgang
Intelligente Messsysteme im Zählerschrank sollen künftig mit dem VNB kommunizieren können, um eine effiziente Datenübertragung über LAN zu gewährleisten. Um dieser Anforderung gerecht zu werden, ist es notwendig, dass neue Zählerplätze nach der aktuellen VDE-AR-N 4100 mit anschlussfertiger Netzwerkverdrahtung ausgestattet werden. Dies ermöglicht eine reibungslose Integration der intelligenten Messsysteme in das Netzwerk.
Heute müssen die CAT-Datenleitungen mühsam in der RJ45-Buchse aufgelegt und mit einem zusätzlichen Schlauch isoliert werden. Das ist zeitaufwändig und birgt Fehlerrisiken. Mit der Patch-Patch-Buchse und den passenden Patchleitungen von Hager erledigen Sie alles in einem Arbeitsgang und sparen somit wertvolle Zeit.
Die Vorteile
im Überblick
Einzigartig
Die erste LAN-Netzwerkkupplung für den Zählerplatz auf dem deutschen Markt in Schutzklasse 2
Normgerecht
Erfüllt die Anforderung an die Netzwerkverdrahtung nach VDE-AR-N 4100
Schnell & einfach
- Spart wertvolle Arbeitszeit
- Verdrahtungsfehler ausgeschlossen
- eine Buchse für alle Anwendungen im Zählerschrank

Passgenaue
Patchkabel
- Patchkabel geeignet für den Einsatz im Zählerplatz nach DIN VDE 0603-1 (auch für die Verlegung im NAR)
- geprüft bis 6 kV (Stoßspannung)
- Kategorie: CAT 5E FTP
- Verfügbare Längen: 400 mm, 1000 mm, 1500 mm, 2000 mm oder 5000 mm mit RJ45-Netzwerksteckern an beiden Enden und zusätzlich noch 50 m Rolle ohne Stecker
- Kein zusätzlicher Isolierschlauch mehr erforderlich

Eine RJ45-Buchse
Drei Anschlussoptionen
Bislang brauchten Sie zwei verschiedene RJ45-Buchsen für unterschiedliche Anwendungen im Zählerschrank. Die neue RJ45-Buchse deckt alle Funktionen mit einer Artikelnummer ab. Das erleichtert die Bestellung und Lagerhaltung.
Anwendungsbeispiele
Das neue Portfolio im Überblick:
| RJ45-Buchse |
|
|
RJ45-Buchse in Patch/Patch-Ausführung, CAT 6A |
|
| Patch-Leitungen | 6 kV mit 2 x RJ45 Stecker für WAN-Anwendungen, Farbe blau |
| ZZ45WAN040 | Länge 400 mm |
| ZZ45WAN100 | Länge 1 m |
| ZZ45WAN150 | Länge 1,5 m |
| ZZ45WAN200 | Länge 2 m |
| ZZ45WAN500 | Länge 5 m |
| ZZ45WAN50R | Kabelrolle, ohne Stecker, Länge 50 m |
Die neuen Artikel ersetzen die RJ45-Buchsen ZZ45ZP6 und ZZ45ZPH6 sowie die Isolierschläuche ZZ45DS500 und ZZ45DS1500 für die Datenleitung.
Weitere Informationen zur RJ45-Buchse
-
Die neue Patch-Patch-Verbindung
(19DE0385) -
pdf4,91 MB
Hager Tipp 44: Die aktuelle VDE-AR-N 4100:2026-04 (26DE0009)
Hager Tipp 44: Die aktuelle VDE-AR-N 4100:2026-04 (26DE0009)




