unimes H combiway

Der flexible Abgangs­schrank für moderne Ener­gie­ver­tei­lungen. Entwi­ckelt für sichere und schnelle Wartung, mini­mierte Still­stands­zeiten und maxi­male Anla­gen­ver­füg­bar­keit.

hager-mds-shooting-DE-12-2024-026-uwl

Ener­gie­ver­sor­gungen müssen heute flexi­bler sein denn je

Moderne Ener­gie­ver­tei­lungen müssen sich konti­nu­ier­lich anpassen: Prozesse ändern sich, Anlagen werden erwei­tert und Kompo­nenten regel­mäßig gewartet oder ausge­tauscht. Genau hier setzt combiway als Abgangs­schrank im unimes H System an. Entwi­ckelt für den Betrieb unter realen Anfor­de­rungen ermög­licht combiway sichere und schnelle Wartung bei mini­malen Still­stands­zeiten – ohne die komplette Ener­gie­ver­sor­gung abschalten zu müssen. Die inte­grierte Steck- und Einschub­technik (WWW) erlaubt den schnellen Austausch von Funk­ti­ons­ein­heiten und sorgt so für eine deut­lich erhöhte Anla­gen­ver­füg­bar­keit. Gleich­zeitig gewähr­leistet sie ein hohes Maß an Perso­nen­si­cher­heit durch berüh­rungs­si­chere Hand­ha­bung. Durch den modu­laren Aufbau und die flexible Erwei­ter­bar­keit lässt sich combiway jeder­zeit an neue Anfor­de­rungen anpassen. Redun­dant aufbau­bare Abgänge unter­stützen zusätz­lich einen unter­bre­chungs­armen Betrieb.



Ihre Vorteile mit combiway

Maxi­male Anla­gen­ver­füg­bar­keit

  • Einschub­technik (WWW) ermög­licht schnellen Austausch von Abgängen mit mini­maler Unter­bre­chung
  • Duplex-Steck­mo­dule erlauben unter­bre­chungs­freie Umschal­tung (z.B. Netz / Netzer­satz)
  • Wartung und Service ohne Still­stand – für deut­lich redu­zierte Ausfall­zeiten

Nach­haltig redu­zierte Betriebs­kosten

  • Kürzere Wartungs- und Austausch­zeiten redu­zieren Still­stands­kosten
  • Modu­lare Struktur vermeidet aufwen­dige Umbauten bei Ände­rungen
  • Längere Nutz­bar­keit durch einfache Erwei­ter­bar­keit des Systems

Maxi­male Flexi­bi­lität und Zukunfts­si­cher­heit

  • Kombi­na­tion von Leis­tungs­schal­tern h3+ und Geräten Serie LL in einer Platt­form
  • Neue erwei­terte Modul­trä­ger­größen schaffen Platz für zusätz­liche elek­tri­sche Betriebs­mittel
  • Anpassbar für Projekte von kleinen Anwen­dungen bis zu großen Zweck­bauten

Inte­grierte Kommu­ni­ka­tion & einfache Inte­gra­tion

  • Steck­bare Hilfs­strom­kreise ermög­li­chen durch­gän­gige, einfache Verdrah­tung
  • Kommu­ni­ka­ti­ons­fä­hig­keit durch steck­bare Schnitt­stellen (z.B. RJ45)
  • Vorbe­rei­tung für moderne Anfor­de­rungen an Moni­to­ring und System­in­te­gra­tion

Höchste Sicher­heit für Mensch und Anlage

  • Erhöhter Personen- und Anla­gen­schutz durch berüh­rungs­si­chere Einschub­technik
  • Inte­grierte Sicher­heits­funk­tionen wie Safety-Trip
  • Verwechs­lungs­si­cheres Einschieben der Funk­ti­ons­ein­heiten
  • Bauart­ge­prüft nach EN 61439 für maxi­male Betriebs­si­cher­heit
von


Abgänge mit den Kompakt­leis­tungs­schal­tern h3+ 

Kompakt und Leis­tungs­stark

combiway setzt auf die Kompakt­leis­tungs­schalter der h3+ Serie (MCCB) und bietet damit eine leis­tungs­starke und zuver­läs­sige Lösung für moderne Ener­gie­ver­tei­lungen - mit 3 Baugrößen und über 300 Gerä­te­va­ri­anten. Mit seiner kompakten Bauform und Nenn­strömen von 25 bis 630 A in 3- und 4-poliger Ausfüh­rung bietet der h3+ mit einem Abschalt­ver­mögen von bis zu 110 kA eine hohe Schutz­leis­tung. Das erhöht die Anla­gen­ver­füg­bar­keit, ohne die Betriebs­si­cher­heit zu beein­träch­tigen.


  • 3 Baugrößen mit 4 Auslö­seein­heiten für maxi­male Flexi­bi­lität
  • Nenn­strom­be­reich von 25 A bis 630 A
  • Abschalt­ver­mögen von 25 kA bis 110 kA
Schrägansicht Vorderseite von Einschub für Hager h3+ Leistungsschalter in unimes H Combiway Schranksystem

Platz­spa­rend sichern:
combiway mit Geräte LL

In Nieder­span­nungs­haupt­ver­tei­lungen (NSHV) kommen zuneh­mend Last­schalt­leisten zum Einsatz. Last­trenn­schalter mit Siche­rungen in Leis­ten­bau­form Serie LL kombi­nieren Plat­zer­sparnis mit hohem Leis­tungs­ver­mögen und einfa­cher Kontak­tie­rung an das Sammel­schie­nen­system.


Erhält­lich als:

  • NH00: 160 A für Sammel­schienen 185 mm
  • NH1-3: 250 - 630 A für Sammel­schienen 185 mm
  • Zahl­reiche Sonder­aus­füh­rungen
Frontalansicht Hager unimes H Energieverteilsystems Combiway mit Fokus auf neun installierte Lasttrennschalter mit Sicherungen in Leistenbauform


Sicher­heit und Flexi­bi­lität:
Dank combiway Steck­technik

Die combiway Einbau­technik verbindet ein hohes Maß an Sicher­heit mit redu­ziertem Kosten- und Monta­ge­auf­wand sowie schneller Wieder­ver­füg­bar­keit im Fehler­fall: sei es mit dem Kompakt­leis­tungs­schalter h3+, aufge­baut auf Modul­träger in Fest­einbau, Schub­ein­satz­technik oder Einschub­technik und/ oder mit der Schub­ein­satz­technik für Last­trenn­schalter mit Siche­rung in Leis­ten­bau­form Serie LL. Beide Vari­anten bieten Schalt­an­la­gen­bauern eine echte Alter­na­tive zur Voll­ein­schub­technik.

Schrägansicht Rückseite von Einschub für Hager h3+ Leistungsschalter mit Safety-Trip-Lösung für Zwangsauslösung in unimes H Combiway

Safety-Trip für h3+

Die inte­grierte Zwangs­aus­lö­sung „Safety-Trip“ bietet maxi­male Personen- und Anla­gen­si­cher­heit: Beim Ein- oder Ausbau des Modul­trä­gers löst der Leis­tungs­schalter auto­ma­tisch aus und geht in die Ausge­löst-Stel­lung.

Blick in Schacht für Leistungschalter für Hager unimes H Combiway Schrank mit Schraube für Verwechslungsschutz

Verwechs­lungs­schutz durch Schraube

Dank schraub­barem Verwechs­lungs­schutz können nur passende Leis­tungs­schalter einge­schoben werden. So bleibt der Safety-Trip intakt und der Entste­hung von Licht­bögen wird vorge­beugt.

steckmodul-einschubtechnik

Steck­modul für die Ausfüh­rung in Einschub­technik-W

Die Einschub­technik verwendet das gleiche Modul wie für -R Technik. Dabei wird der ausfahr­bare Teil durch ein Steck­modul erwei­tert, sodass die Anschlüsse sowohl am Eingang wie auch am Ausgang steckbar sind. Diese Option lässt sich auch nach­rüsten.

steckmodul-duplex

Steck­modul Duplex

  • Ermög­licht eine unter­bre­chungs­freie Umschal­tung, z. B. Netz/Netzer­satz
  • Austausch des Abgangs­mo­duls ohne Strom­un­ter­bre­chung, sowie auch die Wartung der Schalter ohne Unter­bre­chung
  • Kann auch für moto­ri­sierte Umschal­tung verwendet werden
stecktechnik-moduleinschubtechnik

Modu­lein­schub­technik WWW

  • Steck­bare Hilfs­strom­kreise (Module für 12/24/36 Leiter)
  • Steck­bare RJ45 (Stecker/Buchse) + Module für 12/24 Leiter möglich
  • Für alle W Modul­träger-Lösungen verfügbar
  • Erfüllt die Anfor­de­rung an die Einschub­technik WWW gemäss IEC EN 61439-2
stecktechnik-baugroessen

U-CW Modul­trä­ge­rer­wei­terte Baugrössen

  1. h3+ COM-Modul – LS-Auto­maten, Relais etc.
  2. Strom­wandler-Messung – h3+ RCD-Block
  3. Gespreizte h3+ Kabel­an­schlüsse
  4. Vorge­se­hener Platz für einen Kabel­kanal (20 × 20 mm)


F, D oder W?
Einbau­arten kurz erklärt

Die DIN EN 61439-2, Abschnitt 8.5.101, unter­scheidet drei Einbau­arten: F, D und W – feste, lösbare oder geführte Verbin­dung. Sie können je nach Anschluss der Funk­ti­ons­ein­heit kombi­niert werden. Die Anschluss-Kombi­na­tion ist durch einen Drei-Buch­staben-Code gekenn­zeichnet.

 

WFD für Steck­technik: Eingangs­seitig gesteckt, Abgangs­seitig geschraubt und mit lösbarem Hilfs­strom­kreis.
WWD für Einschub­technik: Eingangs­seitig gesteckt, Abgangs­seitig gesteckt und mit lösbarem Hilfs­strom­kreis.

Diagramm mit Visualisierung Einbauarten von Leistungsschalter im Kontext Montagezeit und Personen- und Anlagensicherheit

Ener­gie­ver­teil­system unimes H

Kraft­voll versorgen

Der neue combiway ist Teil des bauart­ge­prüften Ener­gie­ver­teil­sys­tems unimes H bis 4.000 A von Hager. Es über­zeugt durch klare Raum­auf­tei­lung. Der modu­lare Aufbau macht Trans­port, Instal­la­tion, Inbe­trieb­nahme und Wartung einfach und sicher. Alle Schutz- und Schalt­ge­rä­te­kom­bi­na­tionen sind auf hohe Kurz­schluss­fes­tig­keit und maxi­male Anla­gen­ver­füg­bar­keit ausge­legt. Damit bietet Hager die komplette Band­breite der Ener­gie­ver­sor­gung – von der NSHV bis zum Klein­ver­teiler.

nh03-leisten-3pol-geschlossen-DE-11-2025-008-uwl

Digi­tale Toolbox für Zweckbau

Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte für die Ener­gie­ver­tei­lung. Die Komplett­lö­sung für den Bereich Zweckbau bietet sechs Anwen­dungen, die sie von der Ausschrei­bung, über die Projek­tie­rung und Planung bis zur Inbe­trieb­nahme und Nutzung unter­stützen. Die Soft­ware und Konfi­gu­ra­toren sind optimal aufein­ander abge­stimmt, um ihre Projekte lücken- und fehlerlos zu reali­sieren.

Symbolbild digitale Toolbox für die Elektroplanung von NSHV bis 4.000 A im Gewerbebau