Ener­gie­ma­nage­ment
Bera­tung

Benö­tigen Sie Unter­stüt­zung bei unserem Ener­gie­ma­nage­ment-System flow oder dessen Kompo­nenten wie dem Strom­spei­cher, Ener­gie­ma­nage­ment Controller oder der Wallbox witty plus?

Unsere erfah­renen Ener­gie­ma­nage­ment­be­rater im zentralen Service­center oder in Ihrer Region beant­worten gerne alle Ihre Fragen und unter­stützen Sie bei Ihren Projekten.

Hager_flow_R3_Kampagnenmotiv_Landingpage_1024x1024

Ihre Ener­gie­ma­nage­ment-Berater
sind zu diesen Zeiten für Sie da

Erreich­bar­keit

Montag bis Donnerstag: 08:00 Uhr bis 16:30 Uhr

Freitag: 08:00 Uhr bis 14:00 Uhr

 

Unsere Tech­ni­schen Berater sind gerne per E-Mail unter bera­tung.em@hager.com unter
Tel. 06842 / 945 9800 für Sie da. 

 

 

Sie haben allge­meine Fragen, die nicht unser Ener­gie­ma­nage­ment-System flow oder dessen Kompo­nenten betreffen?

Bitte wenden Sie sich bitte an unsere tech­ni­sche Anwen­dungs­be­ra­tung. 



Ener­gie­ma­nage­ment für das Einfa­mi­li­en­haus
flow von Hager

Energie als System begreifen

Das Komplett­system aus einer Hand:

  • Ener­gie­ma­na­geent Controller
  • Batte­rie­spei­cher
  • Hybridwech­sel­richter
  • Optional: ATS-Box für Ersatz­strom

Planen Sie jetzt schon die Ener­gie­wende und vernetzen Sie spie­lend PV-Anlage, Spei­cher und Ladein­fra­struktur.

hager-witty-plus-flow-garage-beauty-shot-DE-new-02-2026-lan


Sie benö­tigen weitere Infor­ma­tionen zu Ener­gie­ma­nage­ment?

Jetzt Broschüre down­loaden

  • Ener­gie­ma­nage­ment mit flow

    flow R3 – das intel­li­gente Ener­gie­ma­nage­ment-System mit modu­larem Konzept.

    26DE0036
    pdf3,26 MB


Ener­gie­ma­nage­ment System flow:
Strom­spei­cher, Ener­gie­ma­nager und E-Lade­sta­tion im Über­blick

Das All-in-one System für Photo­vol­ta­ik­an­lagen

hager-flow-r3-landingpage-product-shots-battery-4-grey-1080x720px-v01

Solar­strom­spei­cher für System­in­tel­li­genz

Solar­strom aus der Photo­vol­ta­ik­an­lage ist, gespei­chert im Strom­spei­cher, jeder­zeit nutzbar und schafft Unab­hän­gig­keit. flow R3 als ganz­heit­li­ches System mit Ener­gie­con­troller, Hybridwech­sel­richte, Batte­rie­spei­cher und optional ATS Box für Ersatz­strom stei­gert den Eigen­ver­brauch im Haus­halt und macht die Ener­gie­nut­zung flexibel und effi­zient.

h-XEM470-energiemanagementcontroller-2022-03-001_f7-lan

Ener­gie­ma­nage­ment­con­troller

Der platz­spa­rende Ener­gie­ma­nager steuert die Ener­gieflüsse zu den Verbrau­chern im Haus wie z. B. der Wärme­pumpe, dem Strom­spei­cher und der E-Auto-Lade­sta­tion.

hager-product-beauty-pic-witty-one-012b-por-socket-version-black-led-on-DMCX-en-07-2024-lan-f7

E-Lade­sta­tion witty plus

Mit der E-Lade­sta­tion witty plus kann das Elek­tro­fahr­zeug mit Strom aus der eigenen PV-Anlage bzw. dem eigenen Strom­spei­cher betankt werden. Der Ener­gie­ma­nager stellt dabei den maxi­malen Eigen­ver­brauch bei mini­malen Strom­kosten sicher.