LA MAISON hotel,
Saarlouis
4-Sterne-Superior-Haus
Rendezvous zwischen Tradition und Moderne – mit dieser Verheißung empfängt das LA MAISON hotel im historischen Oberverwaltungsgericht der nach Louis XIV. benannten Stadt Saarlouis seine Gäste. Das 4-Sterne-Superior-Haus mit 38 Zimmern und Suiten, Tagungsräumen, dem "LOUIS Restaurant" sowie dem "PASTIS Bistro und Feinkost" ist frankophil und reizvoll inszeniert. Mit dem geradlinigen Anbau zeigt sich, welches Konzept dem Projekt zugrunde liegt: Das Hotel spielt mit Gegensätzen, es bringt Altes mit Neuem zusammen. Mit dieser Ausrichtung ist das LA MAISON hotel Mitglied bei Design Hotel™ und Hideaways Hotels.
Serie 1930
Schalterprogramm
Berker Q.1
Sprung in eine andere Zeit: Im Neubautrakt des LA MAISON hotels gelingt mit dem Schalterprogramm Berker Q.1 in polarweiß durch seine weichen, abgerundeten Konturen und das plane Profil der Sprung in die Moderne.

Hager Bodenkanal
tehalit BKB
Unsichtbare Anschlusstechnik: Die Oberteile des tehalit BKB im Fitnessraum sind passend zum Boden mit Parkett belegt. Darunter verbergen sich Geräteeinbauten wie zum Beispiel Doppelsteckdosen zur Energieversorgung der Trainingsgeräte.

Hager Ladestation witty park
Ausgewählte Produkte, die hier eingesetzt wurden
Impressionen
Projektbeteiligte
Bauherr und Eigentümer:
Günter Wagner
Betreiberin:
LA MAISON hotel GmbH & Co. KG, Saarlouis
Architekten:
CBAG Architekten, Saarlouis
Innenarchitektur:
Nicolay Design, Stuttgart
Elektroplaner:
PDK Kiefer & Denzer, Merzig
Elektroinstallation:
A & F Elektrotechnik GmbH, Theley

Inspirationen und Einblicke von Architekten für Architekten
Kreativer Input gefällig? In unseren out of the box-stories teilen Architekten und Planer ihre Erfahrungen und Ideen mit Ihnen. Sie erzählen, wo sie sich inspirieren lassen und was sie bei der Arbeit bewegt.