Staatliche Grund- und Mittelschule,
Zolling
Alles aus einer Hand: energie- und datentechnische Infrastrukturlösungen von Hager für einen modernen Schulbetrieb
Moderne Architektur mit inneren Werten
Einladender Gebäudekomplex schafft angenehme Lernatmosphäre
In der staatlichen Grund- und Mittelschule Zolling werden rund 550 Schülerinnen und Schüler unterrichtet – seit dem Schuljahr 2017/18 in einem zeitgemäßen Neubau, mit dem die gesamte Schule in allen Bereichen für die Zukunft gut aufgestellt ist. Nicht zuletzt dank der elektrotechnischen Infrastrukturlösungen von Hager erfüllt sie alle Anforderungen eines modernen Schulbetriebs, zu dem digitale Unterrichtskonzepte ebenso gehören wie die Nutzung entsprechender Medien.
Der Neubau der Grund- und Mittelschule Zolling besticht durch eine helle und freundliche Fassade mit großzügigen Glaselementen. Im Inneren ermöglicht die zukunftsweisende Gebäudeinstallation Schülern und Lehrern zeitgemäßes Lehren und Lernen.
Hager-Energieverteilung
Das Herzstück der elektrotechnischen Infrastruktur
Die Energieverteilungen von Hager stehen für höchste Personen-, Anlagen- und Betriebssicherheit – vom Einfamilienhaus bis hin zu großen Systemen im Zweckbau für Anwendungen bis 4.000 A.

Hager-Brüstungskanäle
und Geräteeinbau
Dezentrale Versorgung mit allen erforderlichen Anschlüssen
Die Hager-Brüstungskanäle tehalit BR stellen wandumlaufend alle benötigten energie- und datentechnischen Anschlüsse in Büro- und Klassenräumen bereit. Hierfür steht ein umfangreiches Geräteeinbauprogramm zur Verfügung, bei dem Komponenten beliebig platziert, nachträglich versetzt oder ergänzt werden können.

Hager-Mediensäule
Berker-Schalterprogramm Q.3
Mehr als nur Licht AN/AUS
Das Berker-Schalterprogramm Q.3 zeigt klare Kante: Durch die rechtwinkligen Einfassungen harmonieren diese Rahmen hervorragend mit der Architektur moderner Gebäude. In der Grund- und Mittelschule Zolling sind Berker-KNX-Sensoren in die Rahmen integriert, die unter anderem eine komfortable Raumtemperaturregelung ermöglichen.

Das digitale
Klassenzimmer
Moderne Lehr- und Lernkonzepte brauchen eine passende elektrotechnische Infrastruktur. Hager bietet Ihnen die richtigen Komponenten, um Unterrichtsräume für digitales und vernetztes Arbeiten auszustatten.

Inspirationen und Einblicke von Architekten für Architekten
Kreativer Input gefällig? In unseren out of the box-stories teilen Architekten und Planer ihre Erfahrungen und Ideen mit Ihnen. Sie erzählen, wo sie sich inspirieren lassen und was sie bei der Arbeit bewegt.