Charlottenhöfe,
Berlin
Eine der attraktivsten Wohnanlagen in Berlin-Charlottenburg
Zwischen mondänem Kurfürstendamm und dem Kiez rund um den Ludwigkirchplatz liegen die Charlottenhöfe. Die Wohnanlage in der Lietzenburger Straße fügt sich harmonisch in die Umgebung ein und gehört zu den attraktivsten in Berlin-Charlottenburg.
Einen Beitrag zur Exklusivität des Ensembles leistet die lösungsorientierte Elektroinstallation von Hager in Kombination mit Schaltern und Bedienelementen aus dem Berker Programm R.3.
Schalterprogramm
Berker R.3
Das Berker Programm R.3 mit seinen quadratischen Rahmen und runden Zentralstücken passt zum stilvollen Interieur der Wohnungen. Zudem verfügt es über eine enorme Programmtiefe. Neben einer Doppelsteckdose ist hier eine 2fach-Kombination aus Antennenanschluss und Netzwerktechnik im Einsatz.

Jalousiesteuerung
In den hochwertig ausgestatteten Wohnungen wurden Jalousietaster für die Sonnenschutzsteuerung ebenfalls aus dem Berker Programm R.3 Glas in polarweiß gewählt.

Hager Bodeninstallation
mit Edelstahlkassette
Als besonderer Komfort wurden in den Wohnzimmern für die Versorgung freistehender Regalwände bzw. Couchgarnituren Bodendosen von Hager mit Edelstahlkassette, bestückt mit 3fach Steckdose-SCHUKO® und sechs RJ45-Ports in 3fach-Montageplatte eingesetzt. So werden störende Kabel vermieden.

Zählerschrank
Über die FI/LS-Kombinationen mit 10 kA Kurzschlussstromfestigkeit für den Einsatz im oberen Anschlussraum werden die Kellerbeleuchtung und Steckdosen der Eigentümerkeller versorgt. Über ein durch einen Messstellenbetreiber nachrüstbares Smart Meter Gateway im Raum für Zusatzanwendungen (oberhalb der eHz) kann der Kunde z. B. seinen Energieverbrauch online aktuell einsehen.

Ausgewählte Produkte, die hier eingesetzt wurden
Impressionen
Projektbeteiligte
Bauherr:
Anjo 1 GmbH, Pforzheim
Architekt:
Patzschke & Partner Architekten, Berlin
Vertrieb:
CESA Investment GmbH, Berlin
Hochbau:
Kasimir Bauunternehmung, Berlin
Elektroinstallation:
Iden Elektro Installations GmbH & Co. KG, Berlin

Inspirationen und Einblicke von Architekten für Architekten
Kreativer Input gefällig? In unseren out of the box-stories teilen Architekten und Planer ihre Erfahrungen und Ideen mit Ihnen. Sie erzählen, wo sie sich inspirieren lassen und was sie bei der Arbeit bewegt.