EM-Power //
The smarter E
2026

Messe München

Halle B5, Stand B5.410

23. bis 25. Juni 2026

hager-witty-family-keyvisual-1080x720px-DE-05-2026

Hager auf der EM-Power // The smarter E 2026

Vielen Dank für Ihren Besuch an unserem Stand in Halle B5

Die nächste EM-Power / The smarter E Europe findet vom 8. bis 10. Juni 2027 auf dem Gelände der Messe München statt. 


Ladein­fra­struktur für jede Anwen­dung

hager-lifestyle-witty-park-2-001-cover-DE-12-2025_ret-lan

Laden im öffent­li­chen Raum

Die frei­ste­hende Lade­sta­tion witty park 2 ist eine leis­tungs­starke Twin‑Lade­säule mit 2×22 kW. Sie ist optional eich­rechts­kon­form oder zur Wand­mon­tage geeignet und ideal für den öffent­li­chen sowie halb­öf­fent­li­chen Einsatz. 

hager-lifestyle-pic-keyvisual-witty-pro-pwmy-business-segment-003-DE-de-11-2025-lan

Mehr­fa­mi­li­en­haus und Gewerbe

Die beson­ders robuste e‑Lade­sta­tion witty pro über­zeugt durch moderne, zukunfts­si­chere Technik und ist voll­ständig backend­fähig. Das inte­grierte Last­ma­nage­ment ermög­licht die gleich­zei­tige Steue­rung mehrerer Wall­boxen. Dadurch eignet sich die intel­li­gente Wallbox ideal für den Einsatz in Mehr­fa­mi­li­en­häu­sern sowie in gewerb­li­chen Immo­bi­lien.

hager-lifestyle-pic-keyvisual-witty-plus-pwmy-lifestyle-b2b-002-DE-de-11-2025-lan

Photo­vol­taik-Über­schuss­laden

Die intel­li­gente Wallbox witty plus für Elek­tro­fahr­zeuge sorgt dafür, dass der Lade­strom zu einem möglichst hohen Anteil aus eigener Strom­er­zeu­gung stammt. Sie nutzt bis zu 22 kW Leis­tung aus der eigenen Photo­vol­ta­ik­an­lage oder dem Solar­spei­cher zum Laden des Fahr­zeugs.

hager-lifestyle-pic-keyvisual-witty-one-pwmy-lifestyle-b2c-001-DE-de-11-2025-lan

Einfa­ches laden

Die kompakte Wallbox witty one eignet sich ideal für Ein- und Zwei­fa­mi­li­en­häuser. Sie verbindet ein durch­dachtes Design mit hoher Witte­rungs­be­stän­dig­keit und bietet eine Lade­leis­tung von bis zu 11 kW. Damit ist sie der einfachste Einstieg für alle, die ihr E‑Auto bequem zuhause laden möchten.

hager-witty-flex-garage-bidirectional-charging-lan

Bidi­rek­tional Laden

Die witty flex bindet das Elek­tro­auto in das häus­liche Ener­gie­ma­nage­ment ein. Sie ermög­licht neben dem Laden auch das gezielte Entladen der Fahr­zeug­bat­terie. Auf diese Weise wird das E‑Auto zu einem zusätz­li­chen Ener­gie­spei­cher für das Gebäude.


flow R3 Ener­gie­ma­nage­ment

Das flow R3 Ener­gie­ma­nage­ment­system vereint PV‑Anlage, Batte­rie­spei­cher, Verbrau­cher und Ladein­fra­struktur zu einem modu­laren, zukunfts­si­cheren Gesamt­system und erfüllt stei­gende Anfor­de­rungen an Ener­gie­ef­fi­zienz und Elek­tro­mo­bi­lität. Für das Elek­tro­hand­werk redu­ziert es die Planungs­kom­ple­xität und bietet flexibel kombi­nier­bare System­bau­steine – vom Einfa­mi­li­en­haus bis zur umfas­senden Komplett­lö­sung.

hager-witty-plus-flow-garage-beauty-shot-DE-new-02-2026-squ

VDE-AR-N 4100:2026

Seit April gelten die Ände­rungen der VDE‑AR‑N 4100 für Zähler‑ und Wand­ler­an­lagen. Neu sind unter anderem ein zuläs­siges Verteil­er­feld über dem AAR bei Zähler­an­lagen sowie ein verpflich­tender Haupt­schalter im AAR bei 3‑Punkt‑Zählern. Für Wand­ler­an­lagen sorgen einheit­liche Vorgaben zu Aufbau und Technik für mehr Stan­dar­di­sie­rung bei Innen‑ und Außen­an­lagen.

tz-mhf-mit-ehz-NEU-DE-10-2025-squ-f7

News­letter

Besser und schneller infor­miert

Bleiben Sie up-to-date zu Produkt­neu­heiten, Soft­ware und Service­an­ge­boten.