Hager auf der Get Nord 2026
Halle B5, Stand 210

Fach­messe für Elektro, Sanitär, Heizung und Klima - Halle B5, Stand 210 - 19. bis 21. November 2026

neu-hager260817-Regionalmessen26-Hamburg-Landingpage-1440x720px

Treffen Sie Hager auf der Get Nord in Hamburg

Halle B5, Stand 210

Vom 19. bis 21. November 2026 findet in diesem Jahr die Get Nord auf dem Messe­ge­lände in Hamburg statt.

 

In Halle B5, Stand 210 erleben Sie Hager und unsere Produkt­high­lights live vor Ort. 


Kosten­loses Ticket sichern

Sichern Sie sich mit unserem Gutschein­code Ihr kosten­loses Tages­ti­cket für die GET NORD in Hamburg.

hagerlightbuildingsonntagDE2026053squ

Werk­statt­straße

Ihr Elek­tro­wissen durch anspruchs­volle Aufgaben unter Beweis stellen, Neuheiten auspro­bieren und Produkte im wahrsten Sinne des Wortes begreifen – all das können Auszu­bil­dende und Schüler auf unserer Werk­statt­straße.


Diese High­lights erwarten Sie

hager-lifestyle-pic-006-c1-black-a1-white-wde3036-12-2025-if-lan

Das neue Hager Schal­ter­system

Das neue Hager Schal­ter­system basiert auf einer 55x55 mm großen Platt­form, die für jede Anwen­dung geeignet ist. Das Programm bietet hohe Flexi­bi­lität und redu­ziert Komple­xität - alles in gewohnter Hager Qualität.

Hager Wallboxen und Ladesäule für Elektrofahrzeuge

Ladein­fra­struktur der Zukunft mit witty

Von der einfa­chen Heim­lö­sung bis zur vernetzten Gewerbe‑ oder Flot­ten­in­stal­la­tion: Die witty Familie deckt zentrale Anwen­dungs­fälle ab. Zusätz­lich gibt es einen ersten Blick auf witty flex – die kommende bidi­rek­tio­nale Lade­sta­tion für Ein‑ und Zwei­fa­mi­li­en­häuser.

hager-witty-plus-flow-garage-beauty-shot-DE-new-02-2026-lan

Ener­gie­ma­nage­ment der nächsten Gene­ra­tion

Erleben Sie wie unser neues Ener­gie­ma­nage­ment-System flow R3 mit dem Ener­gie­ma­nager und der KI-basierten Soft­ware AI 360 dyna­mi­sche Tarife nutzt, variable Netz­ent­gelte berück­sich­tigt und das Ener­gie­system kosten­op­ti­miert steuert.

hager-mds-shooting-DE-12-2024-023-lan

Ener­gie­ver­teil­system unimes H

Mehr Über­sicht für große Aufgaben: Je mehr Energie fließt, desto wich­tiger wird das Thema Sicher­heit. Entde­cken Sie unser Ener­gie­ver­etil­system unimes H, die Möglich­keit bauart­ge­prüfte Nieder­span­nungs­haupt­ver­tei­lungen bis zu 4.000 A flexibel und zuver­lässig zu reali­sieren.

Frontalansicht geschlossener und bestückter Hager Anreihschrank univers N für Niederspannungsanlagen bis zu 1.600 A

Vertei­ler­system univers N

Die univers-Vertei­ler­schränke erfüllen sämt­liche Anfor­de­rungen an zeit­ge­mäße Elek­tro­in­stal­la­tionen in Wohn-, Büro- und Indus­trie­ge­bäuden, von der Unter- bis zur Haupt­ver­tei­lung.

Blick in Konferenzraum mit Ziegelsteinmauer und Hager Deckenanschlusssäule thealit DA mit integrierten Steckdosen / Netzwerkdosen

Leitungs­füh­rung und Raum­an­schluss­sys­teme

Mit den Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­temen bringen wir Elek­tri­zität und Daten überall dorthin, wo man sie in Gebäuden braucht - über Wände, Decken und Böden hinweg.


VDE-AR-N 4100:2026

Seit April gelten die Ände­rungen der VDE‑AR‑N 4100 für Zähler‑ und Wand­ler­an­lagen. Neu sind unter anderem ein zuläs­siges Verteil­er­feld über dem AAR bei Zähler­an­lagen sowie ein verpflich­tender Haupt­schalter im AAR bei 3‑Punkt‑Zählern. Für Wand­ler­an­lagen sorgen einheit­liche Vorgaben zu Aufbau und Technik für mehr Stan­dar­di­sie­rung bei Innen‑ und Außen­an­lagen.

tz-mhf-mit-ehz-NEU-DE-10-2025-squ-f7

Alles Wich­tige in Ihrem Post­fach

Mit unserem monat­li­chen News­letter sind Sie immer bestens infor­miert – nicht nur über unseren Messe­auf­tritt auf der GET Nord. Erfahren Sie früher als alle anderen von Produkt­neu­heiten, Soft­ware-Updates und Service­an­ge­boten.