Hager intercom
Digitale IP Türkommunikation über 2Draht
Das vielseitige Türkommunikationssystem bietet für jede Anforderung die passende Lösung – sowohl bei den IP-Außenstationen als auch bei den Innenstationen. Die Planung und Inbetriebnahme gelingen dank digitaler Tools einfach und intuitiv.
Hager intercom:
Lösung für jede Anwendung
Ob kleines Mehrfamilienhaus oder moderne Wohnsiedlung mit bis zu 1.000 Wohneinheiten, ob Neubau oder Modernisierung – mit Hager intercom setzen Sie auf eine flexible und zukunftssichere Türkommunikation. Das digitale System macht Ihnen die Installation und Inbetriebnahme einfach und bietet sowohl Ihren Kunden als auch den Nutzern zahlreiche Vorteile.
Dabei sind Sie stets auf der sicheren Seite - auch bei den Daten: Hager intercom erfüllt alle Anforderungen der Funkanlagen-Richtlinie (RED) und wurde von einer externen Prüfstelle auf Datenschutzkonformität zertifiziert.
Das Türsprechanlagen-System
- Haupttür: Kommunikation und Zutritt mit intercom motion
- Garage und Parkplätze: intercom modular mit RFID-Modul
- Kommunikation per Video: intercom view
- Kommunikation per Audio: intercom speak
- Kommunikation per App: Hager intercom App
- Inbetriebnahme und Verwaltung: Hager intercom Manager

Außenstationen
Mit den Außenstationen können Gebäude mit bis zu 1.000 Wohneinheiten ausgestattet werden – somit bietet Hager intercom für Projekte jeder Größe die passende Lösung. Zur Auswahl stehen die Modelle intercom motion, intercom modular und intercom mono, die jeweils unterschiedliche Anforderungen an Design und Funktionalität abdecken.
Einbindung externer Kameras
Durch die mögliche Einbindung externer Kameras wird unser digitales Türkommunikationssystem Hager intercom nun noch ein Stück sicherer.

Manufaktur:
Sie wünschen, wir fertigen
Die Manufaktur bietet vielfältige Möglichkeiten, von der individuellen Farbgebung über Oberflächenbeschichtungen und Beschriftungen bis hin zu speziellen Funktionen.

Planungsbeispiele Hager intercom
Hager intercom kann für bis zu 1.000 Wohneinheiten genutzt werden. Die CAT.6-Verdrahtung von außen mündet in einen Switch oder Konverter. Die weiteren Geräte können über 2Draht als Stern oder in Reihe verdrahtet werden und dabei Audio und Video Innenstation mischen.
Innenstationen:
intercom speak und intercom view
Für die Innenstationen stehen zwei Varianten zur Auswahl: die intercom speak, die sowohl als Freisprechanlage als auch mit Hörer genutzt werden kann, sowie die intercom view, die als Videostation fungiert. Die Verdrahtung erfolgt über ein JY(ST)Y-Kabel, wodurch sich die Innenstationen besonders für die Nachrüstung in Bestandsgebäuden eignen.
Kommunikation mit der Hager intercom App
Die Hager intercom App ist mit der Innenstation intercom view kompatibel und kann von den Bewohnern einfach per QR-Code selbstständig in Betrieb genommen werden. Sie ermöglicht es, die Person an der Tür zu sehen, mit ihr zu sprechen und die Tür zu öffnen – sogar aus der Ferne, etwa im Urlaub.
Digitale Broschüre
Hager intercom
Entdecken Sie Hager intercom Türkommunikation in dieser interaktiven Broschüre: von Planungsbeispielen bis hin zu allen Produkt- und Softwareinformationen.
Sie wollen die Broschüre als Download? Dann klicken Sie bitte hier.

Digitale Tools zur Planung und Inbetriebnahme
Support bei der Installation und Inbetriebnahme
Sie möchten eine Hager intercom Anlage installieren und in Betrieb nehmen und haben noch Fragen? Wir unterstützen Sie!

Weiterbildung leicht gemacht
Mit unserem vielfältigen Weiterbildungsangebot bleiben Sie immer auf dem neuesten Stand rund um unser Türkommunikationssystem Hager intercom.
FAQ Datenschutz
Mit Hager intercom sind Sie auch beim Datenschutz auf der sicheren Seite. Unser System erfüllt höchste Standards und wurde als datenschutzkonform zertifiziert.
Im Folgenden finden Sie Antworten auf die wichtigsten Fragen:
-
Welche personenbezogenen Daten werden verarbeitet?
Es werden Standbild und Liveaufnahmen der klingelnden Personen sowie die Stimme des Besuchers und Bewohners verarbeitet.
Das Standbild wird im Moment des Klingelns mit einem Zeitstempel und dem definierten Standort der Türsprechanlage versehen. -
Wie lassen sich die Privatsphäre von Besuchern und Nachbarn und öffentliche Bereiche schützen?
Sensible Bildbereiche (z. B. Bürgersteig, Nachbargrundstücke) können bei der Bilderfassung ausgeblendet werden. Im Konfigurationstool oder lokal am Gerät Hager intercom motion können pro Außenstation bis zu vier Maskierungen definiert werden. Während der Einstellung im Konfigurationstool wird ein Live-Bild (kein Videostream) angezeigt.
Vor der Haustür sollte der Bereich optisch markiert werden, der von der Kamera erfasst wird. -
Wann und wohin wird Bild- und Tonmaterial übertragen?
Die Übertragung des Bild- und Tonmaterials erfolgt ausschließlich anlassbezogen, nämlich bei Betätigung der Ruftaste am Hauseingang.
Die Übertragung erfolgt von der Außenstation zu der Innenstation bzw. den Innenstationen des Bewohners und gegebenenfalls auf die App des Bewohners.
Es wird ein Live-Videostream übertragen, bis der Ruf beendet wird.
Downloads
-
Produktinformation Barrierefreiheit Türkommunikationssystem Hager intercom (25DE0026-09)
pdf261,28 KB -
pdf17,76 MB
-
Flyer Türkommunikation Hager intercom
pdf3,46 MB -
Hager intercom Bestellhilfe April 2025
pdf7,11 MB -
Handbuch Hager intercom – Inbetriebnahme und Benutzerverwaltung
pdf11,42 MB -
pdf109,14 KB