Ein Schaltersystem.
Einfach besser.
Flexibel wählen, einfach installieren. Das neue Hager-Schaltersystem basiert auf einer 55 x 55 mm großen Plattform, die für jede Anwendung geeignet ist. Das Programm bietet hohe Flexibilität, reduzierte Komplexität und die gewohnte Hager-Qualität.
Ein Schaltersystem für jede Installation
Die neuen Schalter und Steckdosen von Hager sind als durchgängiges System aufgebaut: Formen, Größen, Materialien und Farben basieren auf einer gemeinsamen Plattform. So lassen sich alle Produkte leicht kombinieren und später erweitern. Matter-fähige Elektronikeinsätze und KNX Secure Tastsensoren eröffnen eine neue Ära für zuverlässige und smarte Gebäudesteuerung.
Was wäre, wenn ein Schaltersystem alles könnte?
Erfahren Sie, wie das neue Hager Schaltersystem Installationen, Upgrades und intelligente Steuerungen einfach besser macht.
Schalterprogramm mit vier Designlinien
Das Herzstück des Systems bildet eine zentrale 55 x 55 mm Plattform. Sämtliche Rahmen passen zu allen Wippen und Zentralstücken, wodurch sich Oberflächen kombinieren und Designs anpassen lassen. Die 4 Designlinien sind in zwei Formen erhältlich: eckig (A.x) und abgerundet (C.x). Zusätzlich stehen unterschiedliche Rahmengrößen zur Wahl: A.1 und C.1 sind mit 81 mm erhältlich. A.8 und C.8 gibt es mit 88 mm.
Mit seiner großen Sortimentsbreite eröffnet das Hager Schaltersystem viele technische Möglichkeiten, von beleuchteten Rahmen und USB-Steckdosen über ein Wandradio bis hin zu Bewegungsmeldern und Lösungen für moderne Multimediatechnik. Zusätzlich dazu ist die neue Elektronik Matter-fähig und macht Gebäude smart-home-ready. Neue KNX Secure Tastsensoren erweitern das Sortiment und machen Hager Lösungen durchgängig KNX Secure fähig. Von der Wand bis in den Schrank.

Schwarz oder weiß. Gleicher Preis. Unser neuer Standard.
Schalterprogramm wählen, der Preis bleibt gleich.
Schwarz oder weiß, matt oder glänzend, eckig oder rund, alles zu einem Preis. So viel mehr – jetzt Standard im neuen Schaltersystem von Hager.

Hager Schaltersystem: Broschüre, Flyer & Bestellübersicht
Downloads
Hier finden Sie alles Wichtige im Überblick.-
Ein Schaltersystem. Einfach besser.
Ein System. Eine Plattform. Volle Gestaltungsfreiheit.
pdf23,15 MB -
Ein Schaltersystem. Einfach besser.
pdf720,67 KB -
pdf8,24 MB
-
C2C Certified® - List of Certified Products of Hager A.1, A.8, C.1, C.8
pdf268,02 KB
Vorteile des neuen Schalterprogramms
Mehr Auswahl, weniger Aufwand und dabei nachhaltig gedacht: Das neue Hager-Schalterprogramm bietet Ihnen volle Gestaltungsfreiheit. Dank rückwärtskompatibler Schalteinsätze lässt sich das Schalterprogramm unkompliziert im Bestand nachrüsten und berücksichtigt Nachhaltigkeitsanforderungen, die heute in Planung und Ausschreibung relevant sind.
Ein System. Alle Funktionen. Einfach besser.
Das Hager Schaltersystem vereint drei zentrale Funktionen in einem durchgängigen Design: mechanische Schalteinsatze, elektronische Einsatze mit funkvernetzbarem Applikationsmodul (Matter-Standard) sowie KNX Secure Tastsensoren für eine sichere und flexibel programmierbare Gebäudesteuerung.
Produktmuster bestellen
Schalter-Bemusterungsservice
Bewerten Sie unsere Produkte realitätsnah direkt in Ihrem Büro: Unser Bemusterungsservice stellt Ihnen eine projektspezifische Auswahl zur Verfügung – ideal für Planung, Ausschreibung und Beratung. Gestaltung, Qualität und Wirkung lassen sich so gezielt vergleichen und optimal auf Ihr Projekt abstimmen.

Ein System, das alles abdeckt
Die Sortimentsvielfalt unseres neuen Schaltersystems wird Sie überzeugen: Die technischen Möglichkeiten sind nahezu grenzenlos, von Ladebuchsen und Bewegungsmeldern bis hin zu moderner Multimediatechnik.
Hier passt alles zusammen. Optional sind ausgewählte 1fach-Rahmen auch als beleuchtete Variante erhältlich – als Downlight für gezielte Orientierung oder mit umlaufender Ambiente-Beleuchtung für eine dezente Lichtinszenierung.

Das Beste aus zwei Welten. Aus Berker wird Hager.
Wir vereinen die Qualität und die Design-Tradition von Berker mit der Kraft der Marke Hager. Beliebte Berker-Serien bleiben dabei erhalten – lediglich die Artikelnummer ändert sich.
Ausgewählte Designlinien, sowie die mechanischen Unterputzeinsätze werden ins Hager Portfolio überführt und erhalten neue Artikelnummern. Die Berker Serien S.x, B.x, Q.x und R.x stehen bis Ende 2028 zur Verfügung. Auch darüber hinaus bieten wir Ersatzteile an.

Kompatibel im Bestand: Berker Installationen weiter nutzen
Das neue von Hager funktioniert mit bestehenden Berker-Installationen, denn die elektromechanischen Schalteinsätze können weiter genutzt werden. So gelingt der Umstieg in Bestandsimmobilien ganz einfach, denn eine Neuinstallation oder Neuverkabelung sind nicht erforderlich.
Beliebte Serien bleiben erhalten
Neue Artikelnummer unkompliziert finden
Innerhalb des neuen Schaltersystems erhalten die Artikel der weitergeführten Serien neue Bestellnummern. Damit Sie diese ganz einfach finden können, haben wir ein Übersetzungs-Tool als Hilfestellung eingefügt: einfach die gewohnte Bestellnummer eingeben und Ihnen wird automatisch die neue Bestellnummer des Artikels angezeigt und als Export zur Verfügung gestellt.
Digitale Tools für das Schaltersystem
Einen Überblick über alle digitalen Tools zu unserem neuen Schaltersystem finden Sie hier.