Ein Schal­ter­system.
Einfach besser.

Flexibel wählen, einfach instal­lieren. Das neue Hager-Schal­ter­system basiert auf einer 55 x 55 mm großen Platt­form, die für jede Anwen­dung geeignet ist. Das Programm bietet hohe Flexi­bi­lität, redu­zierte Komple­xität und die gewohnte Hager-Qualität.

Berker Schalterprogramme

Ein Schal­ter­system für jede Instal­la­tion

Die neuen Schalter und Steck­dosen von Hager sind  als durch­gän­giges System aufge­baut: Formen, Größen, Mate­ria­lien und Farben basieren auf einer gemein­samen Platt­form. So lassen sich alle Produkte leicht kombi­nieren und später erwei­tern. Matter-fähige Elek­tro­nik­ein­sätze und KNX Secure Tast­sen­soren eröffnen eine neue Ära für zuver­läs­sige und smarte Gebäu­de­steue­rung.

hager-lifestyle-pic-014-closeup-c1-white-a1-black-12-2025-lan

Das neue Hager Schal­ter­system

Unser Sorti­ment unter­teilt sich in vier Desi­gn­li­nien: eckige Schalter (A.1/A.8) sowie Schalter mit abge­run­deten Ecken und einer weicheren Optik (C.1/C.8). Die verschie­denen Desi­gn­li­nien sind in einer Viel­zahl von Farben und Mate­ria­lien erhält­lich. Matter-fähige Elek­tro­nik­ein­sätze und neue KNX-Tast­sen­soren runden das Angebot ab. 

hager-lifestyle-pic-010-new-standard-a1-white-black-12-2025-lan

Zwei Größen, eine Platt­form

Alle Vari­anten der Hager-Schal­ter­pro­gramme basieren auf einer einheit­li­chen 55 x 55 mm-Platt­form. Dadurch sind Einsätze, Wippen und Zentral­stücke system­über­grei­fend kompa­tibel. Das redu­ziert die Komple­xität und ermög­licht Erwei­te­rungen ohne zusätz­li­chen Aufwand.

hager-lifestyle-pic-034-backwards-compatibility-a1-white-12-2025-lan

Einfache Upgrades

Das neue Schal­ter­system funk­tio­niert mit beste­henden Berker-Instal­la­tionen, sodass die Einsätze in Bestands­ge­bäuden weiterhin genutzt werden können.


Was wäre, wenn ein Schal­ter­system alles könnte?

Erfahren Sie, wie das neue Hager Schal­ter­system Instal­la­tionen, Upgrades und intel­li­gente Steue­rungen einfach besser macht.


Schal­ter­pro­gramm mit vier Desi­gn­li­nien

Das Herz­stück des Systems bildet eine zentrale 55 x 55 mm Platt­form. Sämt­liche Rahmen passen zu allen Wippen und Zentral­stü­cken, wodurch sich Ober­flä­chen kombi­nieren und Designs anpassen lassen. Die 4 Desi­gn­li­nien sind in zwei Formen erhält­lich: eckig (A.x) und abge­rundet (C.x). Zusätz­lich stehen unter­schied­liche Rahmen­größen zur Wahl: A.1 und C.1 sind mit 81 mm erhält­lich. A.8 und C.8 gibt es mit 88 mm.

 

Mit seiner großen Sorti­ments­breite eröffnet das Hager Schal­ter­system viele tech­ni­sche Möglich­keiten, von beleuch­teten Rahmen und  USB-Steck­dosen über ein Wand­radio bis hin zu Bewe­gungs­mel­dern und Lösungen für moderne Multi­me­dia­technik. Zusätz­lich dazu ist die neue Elek­tronik Matter-fähig und macht Gebäude smart-home-ready. Neue KNX Secure Tast­sen­soren erwei­tern das Sorti­ment und machen Hager Lösungen durch­gängig KNX Secure fähig. Von der Wand bis in den Schrank. 

systemgrafik-schaltersystem-03-2026-squ

Der neue Stan­dard: A.1 und C.1

Die Desi­gn­li­nien A.1 und C.1 in den Farben schwarz und weiß sowie den Ober­flä­chen matt und glän­zend bilden den neuen Stan­dard. Beide Serien aus Ther­mo­plast mit einem 50% Anteil recy­celtem Mate­rial haben ein Außenmaß von 81 mm und nutzen die 55-mm-Platt­form für alle Einsätze. Zusätz­lich zu den Stan­dard­farben schwarz und weiß sind A.1 und C.1 in titan metallic und anthrazit matt erhält­lich.

Viel­falt in Größe, Farbe und Mate­rial: A.8 und C.8

Die Modelle A.8 und C.8 sind mit 88 mm Außenmaß die größere Vari­ante und damit die perfekte Wahl, wenn größere Schalter gewünscht sind. Beide nutzen eben­falls die 55er-Platt­form und sind in den Farben weiß, schwarz, anthrazit und titan erhält­lich. Zusätz­lich dazu stehen für die größeren Serien die Mate­ria­lien Alumi­nium gebürstet, Edel­stahl gebürstet, Glas weiß matt und Glas schwarz glän­zend zur Verfü­gung.

Neue Farben und Mate­ria­lien ab Oktober 2026

Wir erwei­tern das System um viele weitere Farben und hoch­wer­tige Mate­ria­lien. In unserem Signa­ture Sorti­ment stehen für alle Serien (A.1/A.8, C.1/C.8)  eine Auswahl von 16 Farben zur Verfü­gung. Für die Serien A.8 und C.8 wird es ab Oktober 2026 zusätz­lich 15 attrak­tive Mate­ria­lien geben. 


Schwarz oder weiß. Glei­cher Preis. Unser neuer Stan­dard.

Schal­ter­pro­gramm wählen, der Preis bleibt gleich.

Schwarz oder weiß, matt oder glän­zend, eckig oder rund, alles zu einem Preis. So viel mehr – jetzt Stan­dard im neuen Schal­ter­system von Hager.

hager-lifestyle-pic-010-new-standard-a1-white-black-12-2025-lan




Vorteile des neuen Schal­ter­pro­gramms

Mehr Auswahl, weniger Aufwand und dabei nach­haltig gedacht: Das neue Hager-Schal­ter­pro­gramm bietet Ihnen volle Gestal­tungs­frei­heit. Dank rück­wärts­kom­pa­ti­bler Schalt­ein­sätze lässt sich das Schal­ter­pro­gramm unkom­pli­ziert im Bestand nach­rüsten und berück­sich­tigt Nach­hal­tig­keits­an­for­de­rungen, die heute in Planung und Ausschrei­bung rele­vant sind.

hager-lifestyle-pic-026-backwards-compatibility-c1-white-12-2025-lan

Schal­ter­system mit Rück­wärts­kom­pa­ti­bi­lität

Die Rück­wärts­kom­pa­ti­bi­lität und die einheit­liche 55-mm-Platt­form des Schal­ter­pro­gramms bieten eine Viel­zahl von Optionen und erleich­tern die Instal­la­tion bei Bestands­bauten. Und das zum glei­chen Preis.

hager-schalter-moodboards-topshot-granulat-doppel-002-lan

Nach­hal­tig­keit im Schal­ter­system 

Schwarze und weiße Abde­ckungen im neuen Stan­dard­sor­ti­ment bestehen zu 50 % aus Post-Consumer-Recy­cling­kunst­stoff (PCR). Das System wurde unter Berück­sich­ti­gung der Cradle to Cradle®-Krite­rien entwi­ckelt und ist Cradle to Cradle Certi­fied® Full Scope Bronze (Version 4.1) zerti­fi­ziert.


Ein System. Alle Funk­tionen. Einfach besser.

Das Hager Schal­ter­system vereint drei zentrale Funk­tionen in einem durch­gän­gigen Design: mecha­ni­sche Schalt­ein­satze, elek­tro­ni­sche Einsatze mit funk­ver­netz­barem Appli­ka­ti­ons­modul (Matter-Stan­dard) sowie KNX Secure Tast­sen­soren für eine sichere und flexibel program­mier­bare Gebäu­de­steue­rung.

Screen Video-matter_-lan

Smart Home ready mit vernetz­barer Elek­tro­nik­platt­form

Nahezu alle Elek­tro­nik­auf­sätze des neuen Schal­ter­sys­tems sind Matter‑fähig und damit direkt für moderne Smart‑Home‑Anwen­dungen ausge­legt. Funk­tionen wie Licht­steue­rung, Beschat­tung oder Tempe­ra­tur­re­ge­lung lassen sich sowohl lokal als auch per Funk steuern. Die Inte­gra­tion in Matter‑Umge­bungen kann unmit­telbar bei der Instal­la­tion oder jeder­zeit nach­träg­lich erfolgen. Die Steue­rung erfolgt flexibel über klas­si­sche Schalter, mobile Endge­räte oder kompa­tible Sprachas­sis­tenten.

hager-web-pic-compo-waasys-knx-push-buttons-white-1080x720px-DMCX-en-02-2026

KNX Secure Tast­sen­soren

KNX Secure Tast­sen­soren dienen zur Steue­rung von Jalou­sien, Licht und Lichtsze­na­rien sowie als Wert­geber und Tempe­ra­tur­fühler. Alle Ausfüh­rungen – ob 1fach, 4fach, 6fach oder 8fach - können mit unab­hängig von einander ansteu­er­baren Bedien­tasten bestückt werden. Bei der Inbe­trieb­nahmen mit ETS erfüllen alle Tast­sen­soren zudem den KNX-Secure Stan­dard. Eine optio­nale Hinter­grund­be­leuch­tung sorgt für Orien­tie­rung im Dunkeln. Zusätz­lich macht eine LED-Status­an­zeige am Rand der Tasten den aktu­ellen Schalt­zu­stand sichtbar. Die Status­an­zeige ist in verschie­denen Farben konfi­gu­rierbar.


Ein System, das alles abdeckt

Die Sorti­ments­viel­falt unseres neuen Schal­ter­sys­tems wird Sie über­zeugen: Die tech­ni­schen Möglich­keiten sind nahezu gren­zenlos, von Lade­buchsen und Bewe­gungs­mel­dern bis hin zu moderner Multi­me­dia­technik.
Hier passt alles zusammen. Optional sind ausge­wählte 1fach-Rahmen auch als beleuch­tete Vari­ante erhält­lich – als Down­light für gezielte Orien­tie­rung oder mit umlau­fender Ambi­ente-Beleuch­tung für eine dezente Licht­in­sze­nie­rung.

a8-023-eclipse-alu-office-DE-02-2026-squ

Das Beste aus zwei Welten. Aus Berker wird Hager.

Wir vereinen die Qualität und die Design-Tradi­tion von Berker mit der Kraft der Marke Hager. Beliebte Berker-Serien bleiben dabei erhalten – ledig­lich die Arti­kel­nummer ändert sich. 

 

Ausge­wählte Desi­gn­li­nien, sowie die mecha­ni­schen Unter­putz­ein­sätze werden ins Hager Port­folio über­führt und erhalten neue Arti­kel­num­mern. Die Berker Serien S.x, B.x, Q.x und R.x stehen bis Ende 2028 zur Verfü­gung. Auch darüber hinaus bieten wir Ersatz­teile an.

hager-gradient-graphic-berker-transition-1080x720px-DMCX-en-02-2026

Kompa­tibel im Bestand: Berker Instal­la­tionen weiter nutzen

Das neue von Hager funk­tio­niert mit beste­henden Berker-Instal­la­tionen, denn die elek­tro­me­cha­ni­schen Schalt­ein­sätze können weiter genutzt werden. So gelingt der Umstieg in Bestands­im­mo­bi­lien ganz einfach, denn eine Neuin­stal­la­tion oder Neuver­ka­be­lung sind nicht erfor­der­lich.


Beliebte Serien bleiben erhalten

hager-lifestyle-pic-021-serie1930-glass-rclassic-12-2025-lan

Klas­si­sche runde Serien

Die klas­si­schen runden Schalter und Steck­dosen der Serie 1930, Serie Glas und Serie R.classic verleihen jedem Inte­rieur einen zeit­losen Charakter.

hager-web-pic-compo-waasys-w1-outdoor-area-1080x720px-nc2-DMCX-en-02-2026

Für alle Bedin­gungen geeignet: W.1

Das Modell W.1 vereint Lang­le­big­keit, Sicher­heit und einfache Instal­la­tion. Mit seiner Schutzart IP55 ist es staub-, feuch­tig­keits- und strahl­was­ser­ge­schützt und somit eine zuver­läs­sige Wahl für alle Umge­bungen.


Neue Arti­kel­nummer unkom­pli­ziert finden

Inner­halb des neuen Schal­ter­sys­tems erhalten die Artikel der weiter­ge­führten Serien neue Bestell­num­mern. Damit Sie diese ganz einfach finden können, haben wir ein Über­set­zungs-Tool als Hilfe­stel­lung einge­fügt: einfach die gewohnte Bestell­nummer eingeben und Ihnen wird auto­ma­tisch die neue Bestell­nummer des Arti­kels ange­zeigt und als Export zur Verfü­gung gestellt.


Digi­tale Tools für das Schal­ter­system

Einen Über­blick über alle digi­talen Tools zu unserem neuen Schal­ter­system finden Sie hier. 

Fotolia_71045410_style engine screenF7-lan

Style Hub

In unserem Style Hub können Sie dank KI-gestützter Vorschläge Schalter- und Steck­do­sen­de­signs entde­cken, anpassen und visua­li­sieren. Kombi­nieren Sie verschie­dene Stile, sehen Sie sich die Ergeb­nisse sofort an und teilen Sie Ihre Auswahl mithilfe einer einzig­ar­tigen Design-ID.

bestellassistent-lan-f7

Bestel­las­sis­tent

Mit dem neuen Bestel­las­sis­tenten können Sie die gewünschten Instal­la­ti­ons­ge­räte über eine inte­grierte Schnitt­stelle direkt beim Groß­handel bestellen.

Elektriker bei der Inbetriebnahme eines KNX Tastsensors auf der Baustelle

Fast-Selektor

Die schnelle Vari­ante des Bestell­kon­fi­gu­ra­tors unter­stützt bei der Erfas­sung von Rahmen­zahl und -größe zum Beispiel während der Baustel­len­be­ge­hung. 

AdobeStock_132998526_Notebook_beschriftungstool-start_Neu_F7-lan

KNX-Beschrif­tungs­tool

Konfi­gu­rieren Sie indi­vi­du­elle Beschrif­tungen für KNX Secure Touch-Sensoren direkt online. Das Beschrif­tungs­tool unter­stützt Sie dabei, klare und dauer­hafte Markie­rungen zu erstellen, die Ihrer Konfi­gu­ra­tion entspre­chen und die Benut­zer­freund­lich­keit vor Ort verbes­sern.