tehalit
Daten- und Multi­me­dia­technik

Sorti­ments­er­wei­te­rung

Frontalansicht Hager BRN65 tehalit Brüstungskanal in Weiß mit Einbaugeräten 2-fach USB-Dose, 3-fach Steckdose und 2-fach LAN-Port

Handels­üb­liche Daten­an­schlüsse
einfach inte­grieren

tehalit bietet Ihnen jetzt noch mehr Planungs- und Gestal­tungs­frei­heit: Ab sofort lassen sich Daten- und Multi­me­dia­an­schlüsse verschie­dener Hersteller noch schneller, einfa­cher und einheit­li­cher in alle tehalit Kabel­ka­näle, Raum- und Stand­säulen inte­grieren. Auch Kombi­na­tionen mit tehalit Kanal­steck­dosen sind problemlos möglich. Sämt­liche Kompo­nenten erhalten Sie einzeln oder im Set. Alles passt perfekt zusammen, ist schnell geplant und einfach instal­liert.



Vorteile der
tehalit Daten- und Multi­me­dia­technik

Viel­sei­tiger

  • Inte­gra­tion handelsüblicher Daten­mo­dule in tehalit Brüstungs­ka­näle, Raum- und Stand­säulen
  • Verschie­dene Multi­me­dia­an­schlüsse
  • Mehr Planungs- und Gestal­tungs­frei­heit

Einfa­cher

  • Kein Verschrauben durch aufrast­bare Zentral­scheibe
  • Einzeln oder im Set erhält­lich

Einheit­li­cher

  • Pass­ge­naue Rahmen­blenden für Daten-/Multi­me­dia­an­schlüsse
  • Kombi­nierbar mit tehalit Kanal­steck­dosen

Stabiler

  • Sicherer Halt der Module durch Metall­trag­ring


Einfach einste­cken:
Daten­technik

Handelsübliche RJ45-Daten­mo­dule verschie­dener Hersteller lassen sich ebenso pass­genau ins tehalit Blen­den­de­sign einsetzen – je zwei Anschlüsse pro Blende. Die Zentral­scheibe wird einfach auf den neuen Monta­ge­rahmen aus Metall aufge­rastet, das Verschrauben entfällt. Die Rahmen­blende sorgt für einen ästhe­tisch sauberen Abschluss. Ideal für Schule, Praxis, Büro oder Home­of­fice.

Frontalansicht Hager GMDM102 Montagerahmen RJ45 2-fach für GZDM2-Module

Einzeln oder im Set erhält­lich

Alle Anschluss­kom­po­nenten für die Daten­technik erhalten Sie einzeln oder im Set, beste­hend aus:

  • Gerä­te­mon­ta­ge­ring
  • Monta­ge­rahmen
  • Zentral­scheibe
  • Rahmen­blende
Rahmen­blenden passend für Kabel­ka­näle mit 80 mm-Deckel­spur. 

Farbe: RAL 9016

Frontalansicht Hager GSETDM1029016 Geräteeinbauset RJ45 2-fach in Verkehrsweiß für Montage in Brüstungskanal

Sauber anschließen:
Multi­me­dia­technik

Ob HDMI, VGA, USB oder Display­port – mit den neuen tehalit Blenden können Sie verschie­dene Multi­me­dia­an­schlüsse lückenlos in unsere Kanal­sys­teme inte­grieren. Der Anschluss wird einfach in den Metall-Trag­ring einge­rastet. Die stabile Zentral­scheibe bietet der Rahmen­blende sicheren Halt im Kabel­kanal, was für eine saubere Optik sorgt. Perfekt für Büro- und Konfe­renz­räume aller Art.

Frontalansicht Hager GSETMM3019016 Montagerahmen 1-fach in verkehrsweiß für Multimediaanschlüsse

Einzeln oder im Set erhält­lich

Alle Multi­media-Anschluss­kom­po­nenten erhalten Sie einzeln oder im Set. Das Set besteht aus:

  • Gerä­te­mon­ta­ge­ring
  • Monta­ge­rahmen
  • Multi­me­dia­gerät
  • Zentral­scheibe
  • Rahmen­blende

Rahmen­blenden passend für Kabel­ka­näle mit 80 mm-Deckel­spur. 

Farbe: RAL 9016

Frontalansicht Hager GMSET019016 Multimedia-Anschlussset für HDMI für Montage in Brüstungskanälen

Kompa­ti­bi­li­täts­liste getes­teter Daten- und Multi­me­dia­mo­dule

In dieser Kompa­bi­li­täts­liste haben wir alle getesten Module verschie­dener Hersteller für Sie zusam­men­ge­fasst.


tehalit
Gerä­te­einbau

Dank der tehalit Rahmen­blenden können fast alle Geräte aus dem Berker Schal­ter­pro­gramm im tehalit Design lückenlos in die Brüs­tungs­ka­nal­sys­teme und Raum­säulen von Hager inte­griert werden.

Frontalansicht Hager tehalit Brüstungskanal in Weiß mit Einbaugeräten 2-fach USB-Dose und Steckdose, 3-fach LAN-Port und Antennendose

Weiter­füh­rende Infor­ma­tionen: