Digi­tale
Zeit­schalt­uhren

All-in-one-Lösung

Übersicht digitale Zeitschaltuhren (Multifunktion) von Hager mit EGN103, EGN100, EGN200 und EGN400 nebeneinander

Hager Zeit­schalt­uhren
mit smarten Features

Die Hager Schalt­uhren sind als Tages-, Wochen- oder Jahres­uhren erhält­lich. Damit stehen den Anwen­dern zahl­reiche Möglich­keiten zur Verfü­gung, um verschie­denste Schal­tungen im Innen- und Außen­be­reich ganz unkom­pli­ziert umzu­setzen.

Das hilft nicht nur dabei, die Strom­kosten zu senken. Vom Einbruchs­schutz bis zum pünkt­li­chen Start verschie­denster elek­tri­scher Geräte bedeuten die Schalt­uhren von Hager einen simplen Schritt hin zu bequemer Auto­ma­tion.



Tages-, Wochen-, und Jahres­zeit­schaltuhr
in einem

Die Multi­funk­tions-Zeit­schalt­uhren beinhalten alle bewährten Funk­tionen, für die bislang mehrere Zeit­schalt­uhren nötig waren und erwei­tern diese um neue Features:

Einfache Konfi­gu­ra­tion
per Smart­phone, Tablet oder PC über Blue­tooth-Schnitt­stelle und App

Viele Funk­tionen
Tages-, Wochen- und Jahres­pro­gramm, Astro­modus mit Geolo­ka­li­sie­rung, Ausnah­men­aufruf, Real­time-Clock

Kombi­nierbar mit
Hellig­keits­fühler, Schalter/Taster (verdrahtet oder Funk)

Längere Lebens­dauer
Null­durch­gangs­schal­tung für hohe Einschalt­ströme z.B. bei LED-Beleuch­tung

Hohe Daten­si­cher­heit
Spei­che­rung des Programms in der Hager Cloud (optional)

Bild vom Elektrohandwerker bei der Konfiguration der Zeitschaltuhr per Bluetooth am Smartphone.


Multi­funk­ti­ons­uhren und Wochen­schaltuhr

Frontansicht der digitalen EGN103 1-Kanal Zeitschaltuhr mit Wochen- und Bluetooth-Funktion

EGN103

1-Kanal
Digi­tale Wochen­schaltuhr mit Blue­tooth-Funk­tion über Program­mier­schlüssel

Frontansicht der digitalen EGN100 1-Kanal Multifunktions-Zeitschaltuhr mit Bluetooth-Konfiguration

EGN100

1-Kanal

Digi­tale Multi­funk­tions-Zeit­schaltuhr mit Blue­tooth-Konfi­gu­ra­tion

Frontansicht der digitalen EGN200 2-Kanal Multifunktions-Zeitschaltuhr mit Bluetooth-Konfiguration

EGN200

2-Kanal

Digi­tale Multi­funk­tions-Zeit­schaltuhr mit Blue­tooth-Konfi­gu­ra­tion

Frontansicht der digitalen EGN400 4-Kanal Multifunktions-Zeitschaltuhr mit Bluetooth-Konfiguration

EGN400

4-Kanal

Digi­tale Multi­funk­tions-Zeit­schaltuhr mit Blue­tooth-Konfi­gu­ra­tion


Zeit­schalt­uhren einfach program­mieren

Mit der Hager Mood App

Alle Zeit­schalt­uhren lassen sich mit der Hager Mood App program­mieren: schnell, einfach und sicher über Blue­tooth 4.2, flexibel per Smart­phone, Tablet, Laptop oder am PC.


Kompa­tibel mit
allen Kompo­nenten

Unsere Multi­funk­tions-Zeit­schalt­uhren sind multif­le­xibel: Mit nur wenigen Hand­griffen lassen sie sich an Ihre indi­vi­du­ellen Anfor­de­rungen anpassen.


  1. Anschluss über draht­ge­bun­denen Taster
  2. Anschluss mit Hellig­keits­sensor
  3. Soft­touch-Bedien­knöpfe: Verbes­serte Druck­knöpfe ermög­li­chen schnelle Einstel­lung an der Zeit­schaltuhr
  4. Benut­zer­freund­liche Bedie­nung: Inte­griertes Display mit LED-Hinter­grund­be­leuch­tung
Übersicht System für Zeitschaltung mit digitaler Zeitschaltur, Helligkeitssensoren und Taster oder Fernbedienung zur Direktsteuerung

Zeit­schalt­uhren sind viel­seitig einsetzbar

Die digi­talen Zeit­schalt­uhren eignen sich für nahezu alle privaten und gewerb­li­chen Einsatz­zwecke.

 
Geeignet für:

  • Beleuch­tungs- und Heizungs­steue­rung
  • gewerb­liche Schau­fenster­be­leuch­tung
  • Außen­be­leuch­tung von Mehr­fa­mi­li­en­häu­sern
  • Schließ­an­lagen in öffent­li­chen Gebäuden
  • Park­platz­be­leuch­tung u.v.m.
Collage verschiedener Gebäude und Gegenstände mit Schwerpunkt Beleuchtung und Umgebungslicht

Zeit­schalt­uhren mit inte­grierter Real­time-Clock
Auf die Sekunde genau

Die Zeit­schalt­uhren EGN100, EGN200 und EGN400 sind mit einer Echt­zeituhr ausge­stattet. Das sorgt für sekun­den­ge­naue Schal­tungen und höchste Ener­gie­ef­fi­zienz bei uhrzeit­ge­bun­denen Schalt­plänen:

 

  • Sekun­den­ge­naue Zeit­mes­sung
  • Abwei­chung max. +/- 90 Sekunden pro Jahr (-5 °C bis +45 °C)
  • automa­ti­sche Synchro­ni­sa­tion der Uhrzeit bei jeder Blue­tooth-Verbin­dung
  • keine manu­elle Anpas­sung der Uhrzeit erfor­der­lich
Grafik mit der Zeitgenauigkeit der digitalen Zeitschaltuhren

Kompa­tibel mit allen Lampen­arten:

  • Glüh- und Halo­gen­lampen bis 2.300 W
  • LED-/CFL-Lampen bis 400 W; maxi­male Anzahl: 20
  • nicht kompen­sierte Leucht­stoff­röhren bis 1.000 W
  • kompen­sierte Leucht­stoff­röhren bis 400 W
Bild von den Lampenarten, mit denen die digitalen Zeitschaltuhren kompatibel sind.

Lange Lebens­dauer
Null­durch­gangs­schal­tung für hohe Einschalt­ströme

Kapa­zi­tive Einschalt­ströme von LED-Leucht­mit­teln können Schalt­kon­takte stark belasten und auf Dauer schaden anrichten. Deshalb sind alle neuen Zeit­schalt­uhren mit einer Null­durch­gangs­schal­tung ausge­stattet: Sie regu­liert hohe Strom­im­pulse auf ein konstant nied­riges Niveau. Dazu ermit­telt das System auto­ma­tisch den Null­durch­gang der Sinus­kurve bei der Wech­sel­span­nung. Das schützt die Relais-Kontakte, sorgt für maxi­male LED-Kompa­ti­biltät und verlän­gert die Lebens­dauer der Zeit­schaltuhr.

Grafik mit der Funktion Nulldurchgangsschaltung, mit denen die digitalen Zeitschaltuhren ausgestattet sind. Diese sorgen für eine lange Lebensdauer.

Digi­tale Zeit­schalt­uhren
Prak­ti­sche Add-ons

Neben Einzel­pro­dukten können Sie unsere neuen Digi­tal­uhren auch mit prak­ti­schen Zusatz­mo­dulen sowie in komfor­ta­blen Sets bestellen. In Kombi­na­tion mit dem Hellig­keits­fühler reagiert die inte­grierte Astrouhr noch präziser auf lokale Ereig­nisse wie Bewöl­kung oder Gewitter, da sie den aktu­ellen Hellig­keits­wert abgleicht. Pro Multi­funk­ti­onsuhr ist ein Sensor anschließbar.

Seitenansicht vom EGN003, dem Bluetooth-Programmierschlüssel zum Programmieren der digitalen Zeitschaltuhren per App.

EGN003

Blue­tooth-Program­mier­schlüssel für EGN103 zum Program­mieren von Zeit­schalt­plänen per App.

Seitenansicht vom EEN003, dem Helligkeitsfühler für die digitalen Zeitschaltuhren.

EEN003

Hellig­keitssfühler Aufbau
Mess­be­reich: 5 - 2.000 Lux

Seitenansicht vom EEN002, dem Helligkeitsfühler für die digitalen Zeitschaltuhren

EEN002

Hellig­keitssfühler Einbau
Mess­be­reich: 5 - 2.000 Lux

Seitenansicht vom EGK103, dem Set mit digitaler Wochenschaltuhr 1-Kanal und Bluetooth-Programmierschlüssel

EGK103

Set mit Wochen­schaltuhr 1-Kanal und Blue­tooth-Program­mier­schlüssel

Seitenansicht vom EGK101, dem Set mit digitaler Multifunktions-Zeitschaltuhr und Helligkeitsfühler

EGK101

Set mit Multi­funk­tions-Zeit­schaltuhr und Hellig­keitssfühler Aufbau

Seitenansicht vom EGK100, dem Set mit digitaler Multifunktions-Zeitschaltuhr und Helligkeitsfühler

EGK100

Set mit Multi­funk­tions-Zeit­schaltuhr und Hellig­keitssfühler Einbau


Logi­sche Steue­rung und Verknüp­fungen
Funk­tionen

Mittels Kombi­na­tion von Astro­funk­tion, Dämme­rung und Zeit an einem Ausgang lassen sich logi­sche Steue­rungen und Verknüp­fungen ganz einfach erstellen. Bei Bedarf legen Sie nach diesen Schritten die gewünschte Periode fest, in der eine Aktion/ein Schritt ablaufen soll, und erhalten so das entspre­chende Programm.


Auswahl­kri­te­rien für Ihre passende digi­tale Zeit­schaltuhr

 

   EGN100  EGN200  EGN400  EGN103
 Max. Schritte  100  200 400  56
 Max. Peri­oden  10  20  40  0
 Max. Programme  50  10  20  1

Screenshot Hager Mood App für die Programmierung der digitalen Zeitschaltuhren: Schritt hinzufügen

Schritt

  • 3 Auslöser: Zeit, Dämme­rung, Astro­funk­tion
  • Zeit­raum: eine Woche
  • Bsp.: Astro EIN am Montag, Dienstag, Mitt­woch = ein Schritt
Screenshot Hager Mood App für die Programmierung der digitalen Zeitschaltuhren: Programm vervollständigen

Programm

  • Besteht aus maximal 40 Schritten
  • Ein Programm bezieht sich auf einen oder mehrere Kanäle
  • Bsp.: Urlaub­s­pro­gramm, welches zwischen Juli und August auf den Kanälen 1 und 2 läuft
Screenshot Hager Mood App für die Programmierung der digitalen Zeitschaltuhren: Periode festlegen

Periode

  • Zeit­raum, in dem ein Programm abläuft
  • Einer Periode können mehrere Programme zuge­ordnet werden
  • Bsp.: eine Woche im Monat einem einzelnen Ausgang oder mehreren Ausgängen zuordnen

Anwen­dungs­bei­spiele

Durch die Akti­vie­rung der logi­schen UND-Funk­tion in den Einstel­lungen der Uhr lassen sich bis zu drei Auslöser
(Zeit-, Astro- und Dämme­rungs­schalt­er­funk­tion) logisch UND verknüpfen. Damit lassen sich logi­sche Steue­rungen und Verknüp­fungen einfach erstellen.

 


Blick auf Übersicht möglicher Verknüpfungen von UND-Funktionen zur Einstellung digitaler Zeitschaltuhren bzgl. Astro, Zeit und Dämmerung

1
Wenn Astro­zu­stand EIN, Zeit­er­eignis EIN und Dämme­rungs­schalter EIN = Ausgang EIN

2
Wenn Astro­zu­stand EIN, Zeit­er­eignis EIN und Dämme­rungs­schalter AUS = Ausgang AUS

3
Wenn Astro­zu­stand AUS, Zeit­er­eignis EIN und Dämme­rungschalter EIN
(Hellig­keit kleiner 20 Lux) = Ausgang AUS

 


4
Wenn Astro­zu­stand AUS, Zeit­er­eignis EIN und Dämme­rungs­schalter AUS
(Hellig­keit größer 50 Lux) = Ausgang AUS

5
Wenn Astro­zu­stand EIN, Zeit­er­eignis EIN und Dämme­rungs­schalter EIN = Ausgang EIN

6
Wenn Astro­zu­stand EIN, Zeit­er­eignis AUS und Dämme­rungs­schalter EIN = Ausgang AUS


Vergleichs­liste alte/​neue digi­tale Zeit­schalt­uhren

 

 Funk­tion

Alte Palette

Multi­funk­ti­ons­uhren

Wochen­schaltuhr

 1-Kanal Uhren

 Tag

 EG010

 EGN100

(ohne Display)

 EGN103

 oder

 EGK103 =

 EGN103 + EGN003 (Set)

 EG103

 EG103E

 Woche

 EG103V**

 EG103D*

 EG071

 Astro

 EE180

 2-Kanal Uhren

 Woche

 EG203

 EGN200

 

 EG203E

 Jahr

 EG293B

 Astro

 EE181

 4-Kanal Uhren

 Woche

 EG403E

 EGN400

 

 Jahr

 EG493E

 Dämme­rungs­schalter***

 1-Kanal

 EEN100

 EGK100 =

 EGN100 + EEN003 (Set)

 

 EEN101

 EGK101 =

 EGN100 + EEN002 (Set)

 EE171

 EGK100 =

 EGN100 + EEN003 (Set)

 2-Kanal

 EE200

 EGN200 + EEN003 oder

 EGN200 + EEN002 oder

 EGN200 + EEN003W

 

 EE202

 Fühler AP

 EEN003

 EEN003, EEN003W

 

 EE003

 Fühler EB

 EEN002

 EEN002

 

 EE002

 

 

 


How-To Videos





Mehr Infor­ma­tionen zu den digi­talen Zeit­schalt­uhren