Die Technikzentrale:
Der moderne Zählerschrank
Die Technikzentrale:
Energieverteilung einfach und zukunftssicher
Ganz gleich, ob Sie ihn Schaltschrank, Zählerschrank oder Verteilerschrank nennen – er ist ein wichtiger Bestandteil Ihres Hauses. Hier laufen alle Energie- und Datenleitungen zusammen und es wird gezählt, geschützt und vernetzt. Vor über 60 Jahren hat Hager dieses System miterfunden und seitdem kontinuierlich weiterentwickelt – was einst einfache Zählerkasten aus Stahlblech waren, hat sich zur modernen Technikzentrale mit intelligenten Zählern und fortschrittlicher Kommunikationstechnik entwickelt.
Funktionen
der Technikzentrale
Alles vereint im modernen Zählerschrank
- Zählen
- Schützen
- Vernetzen
Der neue Standard der Schrankmontage
Unsere Schrankmontageschiene für Technikzentralen, Feldverteiler und Wandschränke des univers Systems erleichtert die Montage deutlich: einfach die Schiene an der Wand befestigen, Zählerschrank einhängen, fertig! Komplettfelder müssen vorab nicht mehr ausgebaut werden. Je nach Schrankausführung ist damit sogar eine Ein-Mann-Montage möglich.
Offen für mehr:
Das Stahlblech-Gehäuse
Die Technikzentrale sorgt auf allen Ebenen für gute Verbindungen. Die seitlichen Öffnungen des Schaltschranks können werkzeuglos geöffnet werden.
- Öffnung im AAR
Einfache Querverdrahtung von Schrank zu Schrank durch den Anlagenseitigen Anschlussraum (bei den Bauhöhen 1.100 und 1.400 mm). - Öffnung im RfZ
Die perfekte Schrank/Schrank-Verbindung für die Verlegung von Datenleitungen (bei Bauhöhe 1.100 mm). - Öffnung im NAR
Für die schnelle und einfache Sammelschienenverbindung.

Kein Stress mit dem Gesetz
Weniger Aufwand, mehr Sicherheit
Mit unseren vordefinierten Bestückungspaketen setzen Sie die Anforderungen des §14a Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) perfekt um.

Vorgedacht und vorverdrahtet:
Messkonzepte-Felder, Komplettfelder und -schränke
Die Anwendungsregel
schnell und sicher umsetzen
Die Technikzentrale ist perfekt für die Integration intelligenter Mess- und Kommunikationssysteme vorbereitet. Mit der neuesten Technik wird die Umsetzung der VDE-AR-N 4100 noch einfacher, sicherer und effizienter.
Bereiten Sie Ihre Kunden jetzt auf die Energiewende vor!
VDE-AR-N-4100:2026
Neue Anforderungen an die Energieverteilung
Im März 2026 treten Neuerungen bei der Anwendungsregel in Kraft. Alle Infos, die Sie in Bezug auf die neue Anwendungsregel brauchen, finden Sie hier zusammengefasst.
Sparen Sie Zeit
mit ESA, SAVE und Phasenschienen
Modulargeräte
für die Technikzentrale
Teleskop-Rangierblende
für die Technikzentrale
Sorgt für Ordnung im Technikraum.
Der Technikraum im Einfamilienhaus wird immer häufiger für weitere Zwecke genutzt. Die Zu- und Abgangsleitungen zum Zählerschrank stören jedoch oftmals die angestrebte Atmosphäre. Hager hat die Technikzentrale daher weiter gedacht und mit der Teleskop-Rangierblende ein Zubehörteil geschaffen, das hierfür praktische und einfach zu installierende Abhilfe schafft.

Vorteile der
Teleskop-Rangierblende
- In der Höhe flexibel von 350 bis 680 mm stufenlos ausziehbar
- In den Feldbreiten 2 bis 5 erhältlich. Material: Metall
- Schützt die Leitungen vor Schmutz und mechanischen Beschädigungen
- Maximaler Verdrahtungsraum oberhalb der Technikzentrale bis zur Decke
Rangierkanäle
perfekt verbinden
Häufig werden mehrere Verteilungen nebeneinander installiert. Mit dem Rangierkanal-Verbinder schaffen Sie eine einheitliche Optik der gesamten Zähleranlage.
- Saubere Optik
- Mehr Raum zur Querverdrahtung
- Einfache und sichere Montage
Planungshilfen und digitale Tools
für die Technikzentrale
Hager Tipps
Gefällt Ihnen der Hager Tipp 44 zur VDE-AR-N4100?
In unserer Sammlung von Hager Tipps finden Sie komplexe Themen kompakt und verständlich erklärt: Einfach und praxisorientiert.
Elektromobilität
Der großmaßstäbliche Umstieg auf elektrische Antriebe stellt die tiefgreifendste Änderung dar, seitdem sich die Automobilität breitgesellschaftlich etablieren konnte. Nicht zuletzt, was die Energieversorgung und -erzeugung sowie die Ladeinfrastruktur sowie Förderungen und Vorgaben anbelangt. Um Ihnen in diesem „Dschungel“ hochkomplexer Themen einen Kompass zu reichen, haben wir verschiedene Informationen zu den elektromobilitätsspezifischen Themen zusammengetragen.

Downloads
zur Technikzentrale
Laden Sie sich jetzt die passenden Dokumente zur Technikzentrale herunter.
Die Technikzentrale im Überblick
-
pdf28,64 MB
-
pdf7,82 MB
-
pdf3,21 MB
Zukunftsfähige Zählerplätze für steuerbare Verbrauchseinrichtungen (25DE0109)
Zukunftsfähige Zählerplätze für steuerbare Verbrauchseinrichtungen (25DE0109)
-
pdf3,22 MB
Aufbaubeispiele Energieverteilung
Aufbaubeispiele Energieverteilung
Integration von Ladeinfrastruktur in der Energieverteilung
Produktinformation
-
pdf2,39 MB
Produktinformation Einspeiseadapter (21DE0258)
Produktinformation Einspeiseadapter (21DE0258)
Produktinformation zum Einspeiseadapter

































