B.3 - quadro x4, preto/antracite 10143005
catalog.product_page.similar.title
catalog.lists.product_addition.login_popup.title
catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text
- Acessórios
- Características técnicas
- catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
- Documentos
- Mais produtos
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Peça central para tecnologia de comunicação 74 product.page.accessories.products-available -
Peça central para variador 14 product.page.accessories.products-available -
Adequado para botão de pressão 10 product.page.accessories.products-available -
Peça central para o interruptor ou botão 41 product.page.accessories.products-available -
Tomada 69 product.page.accessories.products-available -
Tecla 72 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
- Peça central para tecnologia de comunicação
- Peça central para variador
- Adequado para botão de pressão
- Peça central para o interruptor ou botão
- Tomada
- Tecla
- Peça central para termóstato da sala
- Acessórios/peças para sistema de automação residencial
- Elemento sensor para sensor de movimento
- Mecanismo para tecnologia de comunicação
- Adaptador de transição para dispositivos de comutação domésticos
- Programador horário
- Interruptor/botão de pressão para persianas
- Elemento básico do sensor de movimento
- Caixa de conexão de comunicação de dados em cobre (par trançado)
- Peça central para troca de cartão de hotel
- Interruptor basculante tátil para sistema KNX
- Unidade de controlo para persianas
- Termóstato interior
- Tomada de antena
- Botão de pressão
- Interruptor
- Detetor de movimento
- Placa de suporte
- Comando programável
- interruptor de cordão
- Terminal de ligação equipotencial
- Termóstatos programáveis para interior
- Variador
- Sinalização luminosa para dispositivos de comutação domésticos
- Interruptor de chave
- Caixa de altifalante
- Televariador piloto 1/10V
- Placa central para inserção do sinal da luz de informação
- Mecanismos tipo interruptor
- Tampa cega
- Interruptor de três estágios
- Fonte de alimentação USB
- Acoplador de bus (BAU)
- Peça central para tomada
- Botões de pressão
-
14271404Centro p/ 3 mód. MINI-COM, alum mate
-
12038989S.1/B.x - espelho TV 2/3 saídas, branco
-
14098982S.1/B.x - espelho RJ45 duplo, creme
-
10331404S.1/B.x - esp.centro USB/altif, alum mt
-
10331606S.1/B.x - esp.centro USB/altif, antrc mt
-
10331909S.1/B.x - esp.centro USB/altif, branc mt
-
148002Centro FO Duplex-SC, creme
-
148009Centro FO Duplex-SC, branco
-
14801909Centro FO Duplex-SC, branco mate
-
11818982S.1/B.x - esp. duplo RJ p-etq., creme
-
11818989S.1/B.x - esp. duplo RJ p-etq., branco
-
14098989S.1/B.x - espelho RJ45 duplo, branco
-
14271606Centro p/ 3 mód. MINI-COM, antrac mate
-
14271909Centro p/ 3 mód. MINI-COM, branco mate
-
14071404S.1/B.x - espelho RJ45 simples, alum mt
-
14071606S.1/B.x - espelho RJ45 simples, antrc mt
-
14071909S.1/B.x - espelho RJ45 simples, branc mt
-
14078989S.1/B.x - espelho RJ45 simples, branco
-
14091404S.1/B.x - espelho RJ45 duplo, alum mate
-
14091606S.1/B.x - espelho RJ45 duplo, antrc mate
-
11371909S.1/B.x - botão variad. rotat., branc mt
-
11371606S.1/B.x - botão variad. rotat., antrc mt
-
11378989S.1/B.x - botão variad. rotat., branco
-
11378982S.1/B.x - botão variad. rotat., creme
-
11309949S.1 - bot. variador rotativo, antrc mate
-
11309939S.1 - bot. variador rotativo, alum mate
-
11308989S.1 - bot. variador rotativo, branco
-
11308982S.1 - bot. variador rotativo, creme
-
11371404S.1/B.x - botão variad. rotat., alum mt
-
11371929S.1/B.x - botão controlo veloc., brc mt
-
11371626S.1/B.x - botão controlo veloc., antr mt
-
11371424S.1/B.x - botão controlo veloc., alum mt
-
11378929S.1/B.x - botão controlo veloc., branco
-
11378922S.1/B.x - botão controlo veloc., creme
-
80960299Tampa p/ BP KNX S.x 1 tecla c/BCU, br mt
-
80960285Tampa p/ BP KNX S.x 1 tecla c/ BCU, antr
-
80960282Tampa p/ BP KNX S.x 1 tecla c/ BCU, cr
-
80960389Tampa p/ BP KNX S.x 2 teclas c/ BCU, br
-
80962399Tampa BP KNX S.x/B.x 2T c/BCU, I/O, br mt
-
80960289Tampa p/ BP KNX S.x 1 tecla c/ BCU, br
-
80960283Tampa p/ BP KNX S.x 1 tecla c/ BCU, alu
-
80960382Tampa p/ BP KNX S.x 2 teclas c/ BCU, cr
-
80960399Tampa p/BP KNX S.x 2 teclas c/BCU, br mt
-
80960385Tampa p/ BP KNX S.x 2 teclas c/BCU, antr
-
15061909S.1/B.x - esplh. p/estores chave, brc mt
-
15078982S.1/B.x - esplh. p/int/bot chave, creme
-
1081160600S.1/B.x - int.rot. chave estores, ant mt
-
1081190900S.1/B.x - int.rot. chave estores, brc mt
-
1081898900S.1/B.x - int.rot. chave estores, branco
-
1082190900S.1/B.x - int.rot. chave estores, brc mt
-
1082898900S.1/B.x - int.rot. chave estores, branco
-
1083190900S.1/B.x - bot.rot. chave estores, brc mt
-
1083898900S.1/B.x - bot.rot. chave estores, branco
-
15061404S.1/B.x - esplh. p/estores chave, alu mt
-
15061606S.1/B.x - esplh. p/estores chave, atc mt
-
1080898200S.1/B.x - botão rotativ. estor., creme
-
15068989S.1/B.x - esplh. p/estores chave, branco
-
1080140400S.1/B.x - botão rotativ. estor., alum mt
-
1080160600S.1/B.x - botão rotativ. estor., antrc mt
-
1080190900S.1/B.x - botão rotativ. estor., branc mt
-
1080898900S.1/B.x - botão rotativ. estor., branco
-
1081898200S.1/B.x - int.rot. chave estores, creme
-
1082898200S.1/B.x - int.rot. chave estores, creme
-
1083898200S.1/B.x - bot.rot. chave estores, creme
-
47448989S.1/B.x - Schuko c/tampa obtur., branco
-
48158989S.1/B.x - Schuko c/ USB C+C 20W, branco
-
47461404S.1/B.x - Schuko c/tampa p.etiq, alum mt
-
47461606S.1/B.x - Schuko c/tampa p.etiq, antr mt
-
47461909S.1/B.x - Schuko c/tampa p.etiq, brc mt
-
47468989S.1/B.x - Schuko c/tampa p.etiq., branco
-
47081909S.1/B.x - Schuko diferenc. 30mA, brc mt
-
47088989S.1/B.x - Schuko diferenc. 30mA, branco
-
47441404S.1/B.x - Schuko c/tampa obtur., alum mt
-
47441606S.1/B.x - Schuko c/tampa obtur., antr mt
-
47441909S.1/B.x - Schuko c/tampa obtur., brc mt
-
47238982S.1/B.x - tom. Schuko obturad., creme
-
47231914S.1/B.x - tom. Schuko obturad., lranj mt
-
47238914S.1/B.x - tom. Schuko obturad., laranja
-
47431912S.1/B.x - tomada Schuko, encarnado mate
-
47431913S.1/B.x - tomada Schuko, verde mate
-
47431914S.1/B.x - tomada Schuko, laranja mate
-
47438912S.1/B.x - tomada Schuko, encarnado
-
47438913S.1/B.x - tomada Schuko, verde
-
47438914S.1/B.x - tomada Schuko, laranja
-
16251606S.1/B.x - tecla dupla estores, antrac mt
-
16238989S.1/B.x - tecla dupla, branco
-
16658982S.1/B.x - tecla tripla, creme
-
16281404S.1/B.x - tecla p-etiq. c/visor, alum mt
-
16281606S.1/B.x - tecla p-etiq. c/visor, antr mt
-
16281909S.1/B.x - tecla p-etiq. c/visor, brc mt
-
16288989S.1/B.x - tecla p-etiq. c/visor, branco
-
16238982S.1/B.x - tecla dupla, creme
-
16258982S.1/B.x - tecla dupla estores, creme
-
16448982S.1/B.x - tecla dupla 4 setas, creme
-
16251404S.1/B.x - tecla dupla estores, alum mt
-
16208919S.1/B.x - tecla simples setas, branco
-
16251909S.1/B.x - tecla dupla estores, branco mt
-
16208912S.1/B.x - tecla simples setas, creme
-
16441404S.1/B.x - tecla dupla 4 setas, alum mt
-
16441606S.1/B.x - tecla dupla 4 setas, antrac mt
-
16441909S.1/B.x - tecla dupla 4 setas, branco mt
-
16448989S.1/B.x - tecla dupla 4 setas, branco
-
16201414S.1/B.x - tecla simples setas, alum mate
-
16201616S.1/B.x - tecla simples setas, antrac mt
-
85342289S.1/B.3/B.7 - det mov comf 2.2m, br
-
85342283B.7 -det mov comf 2.2m, alumínio mate
-
85342285S.1/B.3/B.7-det mov comf 2.2m, antr mate
-
85342288S.1/B.3/B.7 -det mov comf 2.2m, br mate
-
85342183B.7 -det mov 2.2m, alumínio mate
-
85342185S.1/B.3/B.7 - det mov 2.2m, antr mate
-
85342188S.1/B.3/B.7 -det mov 2.2m, branco mate
-
85341183B.7 - det mov 1.1m, alumínio mate
-
85341185S.1/B.3/B.7 - det mov 1.1m, antr mate
-
85341188S.1/B.3/B.7 -det mov 1.1m, branco mate
-
85341288S.1/B.3/B.7 - det mov comf 1.1m, br mate
-
85342282S.1 - det mov comf 2.2m, creme
-
85342189S.1/B.3/B.7 - det mov 2.2m, branco
-
85342182S.1 - det mov 2.2m, creme
-
85341189S.1/B.3/B.7 - det mov 1.1m, branco
-
85341182S.1 - det mov 1.1m, creme
-
85341289S.1/B.3/B.7 - det mov comf 1.1m, br
-
85341282S.1 - det mov comf 1.1m, creme
-
85341283B.7 - det mov comf 1.1m, alumínio mate
-
85341285S.1/B.3/B.7-det mov comf 1.1m, antr mate
-
3315428982S.1/B.x - tomada HDMI, creme
-
450502Tomada altifalante hi-fi, simples
-
3315428989S.1/B.x - tomada HDMI, branco
-
3315421909S.1/B.x - tomada HDMI, branco mate
-
3315431404S.1/B.x - tomada HDMI ficha 90º, alum mt
-
457209Tomada altifalante, simples, branco
-
457205Tomada altifalante, simples, antracite
-
WDF48001Tomada altifalante hi-fi, simples
-
WDF4800AT1Tomada altifalante, simples, antracite
-
WDF4800AT2Tomada altifalante, dupla, antracite
-
WDF4800PW1Tomada altifalante, simples, branco
-
WDF4800PW2Tomada altifalante, dupla, branco
-
11098989S.1/B.x - aro intermédio, branco
-
11091909S.1/B.x - aro intermédio, branco mate
-
11091606S.1/B.x - aro intermédio, antracite mate
-
11091404S.1/B.x - aro intermédio, alumínio mate
-
11091919S.1/B.x - aro adaptador 50x50mm, brc mt
-
11091414S.1/B.x - aro adaptador 50x50mm, alum mt
-
11091616S.1/B.x - aro adaptador 50x50mm, antr mt
-
11098982S.1/B.x - aro intermédio, creme
-
85745282S.1 - prog. horário KNX RF, creme
-
85745289S.1/B.x - prog. horário KNX RF, br
-
85745288S.1/B.x - prog. horário KNX RF, br mate
-
85745285S.1/B.x - prog. horário KNX RF, antr mate
-
85745283B.7 - prog. horário KNX RF, alu mate
-
85745182S.1 - progr. hor. est. KNX RF, creme
-
85745189S.1/B.x - progr. hor. est. KNX RF, br
-
85745188S.1/B.x - progr. hor. est. KNX RF, br mt
-
85745185S.1/B.x -progr. hor. est. KNX RF, antr mt
-
85745183B.7 - progr. hor. est. KNX RF, alu mate
-
384103Interrup. rotativo p/ estores, unipolar
-
383120Botão de chave p/ estores, s/canhão
-
382120Interruptor de chave p/estores, s/canhão
-
382210Interr. chave estores, bipolar, s/canhão
-
503520Botão duplo p/ estores, 10A 250V
-
303520Comutador duplo p/ estores, 10A 250V
-
WDE382120Interruptor de chave para estores, sem canhão, 10AX 250V
-
WDE382210Interruptor de chave para estores, bipolar, sem canhão, 10AX 250V
-
WDE383110Botão de chave para estores, unipolar, sem canhão, 10A 250V
-
WDE383120Botão de chave para estores, unipolar com terra, sem canhão, 10A 250V
-
WDE383210Botão de chave para estores, bipolar, sem canhão, 10A 250V
-
WDE384103Interruptor rotativo para estores, unipolar
-
WDE384203Interruptor rotativo para estores, bipolar
-
WDE385103Comando de chave para estores, unipolar, para espelho com fecho, 10AX 250V
-
WDE385203Comando de chave para estores, bipolar, para espelho com fecho, 10AX 250V
-
4587RJ45 Cat.6a blindada, dupla (LSA+)
-
455401RJ45 Cat.6 blindada, simples (LSA+)
-
4586RJ45 Cat.6a blindada, simples (LSA+)
-
455501RJ45 Cat.6 blindada, dupla (LSA+)
-
WDF41076RJ45 Cat.6a blindada, simples (LSA+)
-
WDF410766RJ45 Cat.6 blindada, simples (LSA+)
-
WDF410862RJ45 Cat.6a blindada, dupla (LSA+)
-
WDF410866RJ45 Cat.6 blindada, dupla (LSA+)
-
85145182S.1 - tecla simples KNX RF, creme
-
85145189S.1/B.x - tecla simples KNX RF, br
-
85146182S.1 - tecla dupla KNX RF, creme
-
85146189S.1/B.x - tecla dupla KNX RF, branco
-
85648182S.1 - tecla quadrupla KNX RF, creme
-
85648189S.1/B.3/B.7 - tecla quad KNX RF, branco
-
85145188S.1/B.x - tecla simples KNX RF, br mate
-
85145185S.1/B.x - tecla simples KNX RF, antr mate
-
85145183B.7 - tecla simples KNX RF, alu mate
-
85146188S.1/B.x - tecla dupla KNX RF, br mate
-
85146185S.1/B.x - tecla dupla KNX RF, antr mate
-
85146183B.7 - tecla dupla KNX RF, alumínio mate
-
85648188S.1/B.3/B.7 - tecla quad KNX RF, br mate
-
85648185S.1/B.x - tecla quad KNX RF, antr mate
-
85648183B.7 - tecla quad KNX RF, alumínio mate
-
85741183B.7 - prog. horário est, alumínio mate
-
85241182S.1 - teclas estores, creme
-
85241189S.1/B.3/B.7 - teclas estores, branco
-
85741182S.1 - prog. horário est, creme
-
85241188S.1/B.3/B.7 - teclas estores, br mate
-
85241185S.1/B.3/B.7 - teclas estores, antr mate
-
85241183B.7 - teclas estores, alumínio mate
-
85221100
-
20341909S.1/B.x - termóst.chão c/ON/OFF, brc mt
-
20308989S.1/B.x - termóstato c/ ON/OFF, branco
-
20308982S.1/B.x - termóstato c/ ON/OFF, creme
-
20311404S.1/B.x - termóst. 24V c/ON/OFF, alum mt
-
20311606S.1/B.x - termóst. 24V c/ON/OFF, antr mt
-
20311909S.1/B.x - termóst. 24V c/ON/OFF, brc mt
-
20348982S.1/B.x - termóst. chão c/ON/OFF, creme
-
20348989S.1/B.x - termóst. chão c/ON/OFF, branco
-
20341404S.1/B.x - termóst.chão c/ON/OFF, alum mt
-
20341606S.1/B.x - termóst.chão c/ON/OFF, antr mt
-
20318989S.1/B.x - termóst. 24V c/ ON/OFF, branco
-
20301909S.1/B.x - termóstato c/ ON/OFF, branc mt
-
20301606S.1/B.x - termóstato c/ ON/OFF, antrc mt
-
20301404S.1/B.x - termóstato c/ ON/OFF, alum mt
-
20268989S.1/B.x - termóstato 1NA+1NF, branco
-
20268982S.1/B.x - termóstato 1NA+1NF, creme
-
20261909S.1/B.x - termóstato 1NA+1NF, branc mate
-
20261606S.1/B.x - termóstato 1NA+1NF, antrc mate
-
20261404S.1/B.x - termóstato 1NA+1NF, alum mate
-
20318982S.1/B.x - termóst. 24V c/ ON/OFF, creme
-
459410Tomada TV+FM+2xSAT, terminal
-
450210Tomada TV+FM, terminal
-
451510Tomada TV+FM, passagem 10dB
-
451515Tomada TV+FM, passagem 15dB
-
451520Tomada TV+FM, passagem 20dB
-
452210Berker - Tomada TV+FM+SAT, terminal
-
WDF4589Tomada TV+FM+2xSAT, terminal
-
WDF4592Tomada TV+FM, terminal
-
WDF45921Tomada TV+FM, passagem 10dB
-
WDF45922Tomada TV+FM, passagem 15dB
-
WDF45923Tomada TV+FM, passagem 20dB
-
WDF4593Tomada TV+FM+SAT, terminal
-
385620Botão de chave, 1NA+1NF, s/canhão
-
WDE505601Botão para cartão, 1NA+1NF, 2A 250V
-
WDE503404Botão duplo com posição intermédia, 4NA, 10A 250V
-
WDE503203Botão inversor com 2 entradas, 1NA+1NF, 10A 250V
-
WDE503101Botão com contacto auxiliar, 1NA, 10A 250V
-
WDE385620Botão inversor de chave, 1NA+1NF, sem canhão, 10A 250V
-
5036Botão inversor, 1NA+1NF, 10A 250V
-
5035Botão duplo, 1 entrada, 2NA, 10A 250V
-
503404Bot. duplo c/pos. interm., 4NA, 10A 250V
-
503203Botão inv. 2 entradas, 1NA+1NF, 10A 250V
-
395619Botão de cordão, 1NA+1NF, 10A 250V
-
505102Interruptor cartão, 1NA, 2A 250V
-
16408984S.1/B.x - Interrup. cartão hotel, alu mt
-
16409906S.1/B.x - Interrup. cartão hotel, ant mt
-
16409909S.1/B.x - Interrup. cartão hotel, brc mt
-
16408992S.1/B.x - Interrup. cartão hotel, creme
-
16408999S.1/B.x - Interrup. cartão hotel, branco
-
503808Botão inv. duplo, 2 entradas, 10A 250V
-
503501Botão duplo, 2 ent., 1NA+1NF, 10A 250V
-
503503Botão duplo, 2 entradas, 2NA, 10A 250V
-
633023Interruptor triplo, 16AX 400V
-
3032Interruptor bipolar, 10AX 250V
-
303212Interruptor bipolar, 16AX 250V
-
303303Interruptor tripolar, 16AX 400V
-
3031Interruptor simples, 10AX 250V
-
WDE3032Interruptor bipolar, 10AX 250V
-
WDE303212Interruptor bipolar, 16AX 250V
-
WDE303303Interruptor tripolar, 16AX 400V
-
WDE3035Comutador de lustre, 10AX 250V
-
WDE3036Comutador de escada, 10AX 250V
-
WDE3037Inversor de grupo, 10AX 250V
-
WDE303808Comutador de escada duplo, 10AX 250V
-
WDE633023Interruptor triplo, 16AX 400V
-
85345182S.1 - det mov comf 1.1m KNX RF, creme
-
85345189S.1/B.x - det mov comf 1.1m KNX RF, br
-
85346182S.1 - det mov comf 2.2m KNX RF, creme
-
85346189S.1/B.x - det mov comf 2.2m KNX RF, br
-
85346188S.1/B.x - det mov comf 2.2m KNX RF, br mt
-
85346185S.1/B.x-det mov comf 2.2m KNX RF, antr mt
-
85346183B.7 - det mov comf 2.2m KNX RF, alu mate
-
85345188S.1/B.x - det mov comf 1.1m KNX RF, br mt
-
85345185S.1/B.x-det mov comf 1.1m KNX RF, antr mt
-
85345183B.7 - det mov comf 1.1m KNX RF, alu mate
-
WDF4612WSuporte OEM RJ45 simples, creme
-
WDF4717SSuporte OEM RJ45 duplo, preto
-
WDF4716PSuporte OEM RJ45 duplo, laranja
-
WDF4715NSuporte OEM RJ45 duplo, castanho
-
WDF4714GSuporte OEM RJ45 duplo, verde
-
WDF4712WSuporte OEM RJ45 duplo, creme
-
WDF4711RSuporte OEM RJ45 duplo, encarnado
-
WDF4617SSuporte OEM RJ45 simples, preto
-
WDF4614GSuporte OEM RJ45 simples, verde
-
454002Suporte simples, creme
-
WDF4611RSuporte OEM RJ45 simples, encarnado
-
WDF4411Saída de cabo, suporte redondo
-
WDF4400Saída de cabo
-
4468Saída de cabo
-
4470Saída de cabo
-
454107Suporte duplo, castanho
-
454004Suporte simples, verde
-
85141188S.1/B.3/B.7 - tecla simples, branco mate
-
85141185S.1/B.3/B.7 - tecla simples, antr mate
-
85141183B.7 - tecla simples, alumínio mate
-
85142188S.1/B.3/B.7 - tecla dupla, branco mate
-
85142185S.1/B.3/B.7 - tecla dupla, antr mate
-
85142183B.7 - tecla dupla, alumínio mate
-
85141182S.1 - tecla simples, creme
-
85141189S.1/B.3/B.7 - tecla simples, branco
-
85142182S.1 - tecla dupla, creme
-
85142189S.1/B.3/B.7 - tecla dupla, branco
-
2873Variador rotativo universal (R, L, LED)
-
2973Variador rotativo universal (R, L, C, LED)
-
296110Var rot univ comf (R, L, C, LED), soft-lock
-
296210Unidade extensão p/ 296110
-
2909Variador rotativo (R, LED)
-
85421100 -
85421200Mecanismo variador universal, 1 canal
-
85422100Mecanismo variador universal, 2 canais
-
29521606S.1/B.x - Sinaliz. LED verde/enc, ant mt
-
WDF6655Sinalizador E14, sem lâmpada, 250V 3W
-
WDE510110Botão simples com contato auxiliar, para lâmpada E10, 1NA, 2A 250V
-
WDE5101Botão simples para lâmpada E10, 1NA, 2A 250V
-
5101Botão simples p/ lâmp. E10, 1NA, 2A 250V
-
513102Sinalizador E14, s/ lâmp., 250V 3W
-
29518982S.1/B.x - Sinalizador LED RGB, creme
-
29518989S.1/B.x - Sinalizador LED RGB, branco
-
29538989S.1/B.x - Sinaliz. LED branco, branco
-
29521404S.1/B.x - Sinaliz. LED verde/enc, alm mt
-
29538982S.1/B.x - Sinaliz. LED branco, creme
-
29521909S.1/B.x - Sinaliz. LED verde/enc, brc mt
-
29528982S.1/B.x - Sinaliz. LED verde/enc, creme
-
29528989S.1/B.x - Sinaliz. LED verde/enc, branco
-
29511404S.1/B.x - Sinalizador LED RGB, alum mate
-
29511606S.1/B.x - Sinalizador LED RGB, antrac mt
-
29511909S.1/B.x - Sinalizador LED RGB, branco mt
-
29531404S.1/B.x - Sinaliz. LED branco, alum mate
-
29531606S.1/B.x - Sinaliz. LED branco, antrac mt
-
29531909S.1/B.x - Sinaliz. LED branco, branco mt
-
11248982S.1/B.x - espelho botão E10, creme
-
11248989S.1/B.x - espelho botão E10, branco
-
11241909S.1/B.x - espelho botão E10, branco mt
-
11241606S.1/B.x - espelho botão E10, antrac mt
-
11241404S.1/B.x - espelho botão E10, alum mt
-
11988982S.1/B.x - espelho central p/E14, creme
-
11988989S.1/B.x - espelho central p/E14, branco
-
11981909S.1/B.x - espelho central p/E14, brc mt
-
11981606S.1/B.x - espelho central p/E14, antr mt
-
11981404S.1/B.x - espelho central p/E14, alum mt
-
10091616S.1/B.x - espelho cego paraf., antrac mt
-
10091414S.1/B.x - espelho cego paraf., alum mate
-
10098912S.1/B.x - espelho cego paraf., creme
-
10098982S.1/B.x - espelho cego, creme
-
6710098982S.1/B.x - espelho cego, creme
-
10091909S.1/B.x - espelho cego, brc mate
-
10091606S.1/B.x - espelho cego, antrac mt
-
10091404S.1/B.x - espelho cego, alum mate
-
10098919S.1/B.x - espelho cego paraf, branco
-
6710098989S.1/B.x - espelho cego, branco
-
10098989S.1/B.x - espelho cego, branco
-
260209Tomada USB carreg. 3, 0A, branco
-
260205Tomada USB carreg. 3, 0A, antracite
-
260415Tom. carreg. USB A+C 3A redonda, antrac
-
260419Tom. carreg. USB A+C 3A redonda, branco
-
WAS4154A.x/C.x - Tomada carregamento USB-C PD, 65W
-
WAS4155BMTomada de carregamento USB C+C 20W, preto mate
-
WAS4155WMTomada de carregamento USB C+C 20W, branco mate
-
17191912S.1/B.x - esplh. Schuko c/obtur., enc mt
-
17198912S.1/B.x - esplh. Schuko c/obtur., encarn
-
17191404S.1/B.x - esplh. Schuko c/obtur., alu mt
-
17198982S.1/B.x - esplh. Schuko c/obtur., creme
-
17198989S.1/B.x - esplh. Schuko c/obtur., branco
-
17191606S.1/B.x - esplh. Schuko c/obtur., ant mt
-
17191909S.1/B.x - esplh. Schuko c/obtur., brc mt
-
80161780BP KNX S/B 1 tecla Easy p-etiq, br/cr
-
80161785BP KNX S/B 1 tecla Easy p-etiq, alu/antr
-
80141180BP KNX S.x/B.x Easy 1 tecla com BCU
-
80163785BP KNX S/B 3 teclas Easy p.e, alu/antr
-
80162785BP KNX S/B 2 teclas Easy p-etiq, al/ant
-
80163780BP KNX S/B 3 teclas Easy p-etiq, br/cr
-
80162780BP KNX S/B 2 teclas Easy p-etiq, br/cr
-
80142180BP KNX S.x/Bx. Easy 2 teclas com BCU
Características técnicas
-
Número de grupos4
-
CorPreto
-
Código RALSemelhante ao RAL 9005
-
AcabamentoMate
-
MaterialAlumínio, Metal
-
TratamentoAnodizado
-
Altura90,70 mm
-
Largura294,10 mm
-
Profundidade9,50 mm
-
Tem campo de etiquetagemNão
-
Posição de montagem/ligaçãoHorizontal, Vertical
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
-
Resistência ao impactos IKIK07
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentos
-
Imagem do produto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Ficha técnica do produto 10143005
B.3 - quadro x4, preto/antracite
PDF -
Declaração de conformidade UE
Declaration of conformity International 2021-07-28
Declaração de conformidade International 2021-09-28
PDF295,11 kB
Descubra os restantes produtos desta gama
-
5
-
1
13093904B.3 - quadro largo, alumínio/brancoPreço35,86 €/ Uni. *35,86 €/ Uni. * -
2
10133025B.3 - quadro x3, preto/brancoPreço55,27 €/ Uni. *55,27 €/ Uni. * -
3
13093005B.3 - quadro largo, preto/antracitePreço35,86 €/ Uni. *35,86 €/ Uni. * -
4
10431909B.3 - caixa superf. x3, branco matePreço34,41 €/ Uni. *34,41 €/ Uni. * -
5
10113001B.3 - quadro x1, castanho/antracitePreço20,52 €/ Uni. *20,52 €/ Uni. *