O botão de pressão Hager para montagem embutida suporta uma tensão nominal de 250 V e uma corrente nominal de 10 As. É ideal para o controle de iluminação em edifícios residenciais e comerciais. Os módulos permitem opções de instalação flexíveis e manutenção simples.
EAN
4011334255994
Quantidade
10 Peças
Grupo
23
- Comandos - Berker S.1
- Comando de estores - Berker S.1
- Comandos de iluminação - Berker B.3
- Comando de estores - Berker B.3
- Controlo da iluminação - Berker B.7
- Comando de estores - Berker B.7
- Controlo da iluminação - Berker Q.1
- Comando de estores - Berker Q.1
- Controlo da iluminação - Berker Q.3
- Comando de estores - Berker Q.3
- Controlo da iluminação - Berker Q.7
- Comando de estores - Berker Q.7
- Controlo da iluminação - Berker K.1
- Comando de estores - Berker K.1
- Controlo da iluminação - Berker K.5
- Comando de estores - Berker K.5
- Controlo da iluminação - Berker R.1
- Comando de estores - Berker R.1
- Comandos de iluminação - Berker R.3
- Comando de estores - Berker R.3
- Variação da luz - Berker R.8
- Comando de estores - Berker R.8
- A.1 - Variação da luz
- A.1 - Comando de estores
- A.8 - Comando de estores
- A.8 - Variação da luz
- Ver mais
Interruptor de grupo, embutido, módulos, 4 contatos, 10A/250V, IP20 503404
Preço
22,40 €
/ Uni.
*
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
Ver tudo (36)Acessórios opcionais
-
Relé de corte para persianas 2 produtos disponíveis -
Acessórios/peças para sistema de automação residencial 1 produtos disponíveis
Produtos relacionados
-
998 produtos disponíveis
Acessórios obrigatórios
Complete seu sistema
Características técnicas
Corrente elétrica
-
Poder de corte10 A
-
Corrente de contacto momentânea10 A
Tensão
-
Tensão nominal250 V
Arquitetura
-
Tipo de orgão de comandoTecla dupla
-
Número de polos0
Materiais
-
AcabamentoMate
-
MaterialMetal, Plástico
-
TratamentoSem tratamento
-
TransparenteNão
Dimensões
-
Altura71 mm
-
Largura71 mm
-
Profundidade41,60 mm
-
Profundidade de montagem das caixas de encastrar35 mm
Instalação, montagem
-
MontagemEncastrar
Controlos e indicadores
-
Número de teclas (gang)2
-
Tipo de botão de pressãoBotão de pressão de grupo
-
Com contacto de sinal de feedbackNão
Conetividade
-
Tipo de ligaçãoTerminal de parafuso
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
-
Resistência ao impactos IKIK07
Acessórios
-
Tem campo de etiquetagemNão
-
SistemaA.1, A.8, K.x, Q.x, R.x, S.x/B.x
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto 503404
Bot. duplo c/pos. interm., 4NA, 10A 250V
PDF -
Declaração de conformidade
Declaration of conformity
Declaração de conformidade International 2022-10-20
PDF230,58 kB
Declaração de conformidade en-GB 2026-10-08
PDF462,49 kB
Declaração de conformidade en-GB 2026-10-08
PDF453,22 kB
Mais transferências