![](https://hager.com/pt/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pt_PT/images/loader-2.gif)
Relé de corte c/ cont. aux. 2969
EAN
4011334192015
Quantidade
1 Uni.
Grupo
24
77,30 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Compatibilidade
-
extensãocom conjunto 2 alimentadores de saída de extensão para operação individual
Conectividade
-
entradascom entrada principal, por ex. para temporizador RolloTec
Principais características eléctricas
-
Frequência de funcionamento50 Hz
Corrente eléctrica
-
currentconsumptionoperation≈ 10 mA
-
Corrente de comutação em cos φ = 0,6máx. 4 A
Dimensões
-
Profundidade50 mm
-
Altura53 mm
-
Largura25 mm
Configuração de rede
-
redecom fonte de alimenação separada
Ligação
-
Secção transversal do condutor (rígida)2.5
-
modo de ligaçãocom terminais de parafuso
Equipamento
-
Tempo de comutação para cima / baixomín. 0.5 s
-
desacoplamentonecessário para desacoplamento de motor eléctrico
-
motorpara operar 2 motores de comando de estores/persianas
Temperatura
-
Temperatura ambiente0…60 °C
Identificação
-
AplicaçõesComando de estores
-
Série de design principalComando de estores
Documentos
-
Imagem do produto
-
Declaração de conformidade
PDF257 KBPDF257 KB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências