1930/Glas - comut.bipol. estores, preto 381213

EAN
4011334489184
Quantidade
1 Uni.
Grupo
24
Preço
85,72 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Tipo de interface
    Rotativo
Configuração
  • modo de comutação
    com posição 0
Compatibilidade
  • iftttsupportavailable
    Não
Principais características eléctricas
  • Tensão nominal
    250 V
  • Tensão nominal
    250 V AC
  • Corrente nominal
    10 A
Corrente eléctrica
  • Corrente de comutação
    10 AX
Dimensões
  • Profundidade
    56 mm
  • Altura
    71 mm
  • Largura
    71 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    preto intenso
  • Cor RAL
    RAL 9005 - Preto intenso
  • Material
    Plástico + metal
Ligação
  • modo de ligação
    com terminais de parafuso
Segurança
  • Índice de protecção IP
    IP20
Identificação
  • Série
    Serie 1930, Serie 1930 Porzellan Made by Rosenthal, Glasserie

Documentos

Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA