EAN
3250610090596
Quantidade
10 Peças
1930 - quadro final, preto WTD3371BG
Disponível em breve
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Comando programável 4 produtos disponíveis -
Caixa de conexão de comunicação de dados em cobre (par trançado) 4 produtos disponíveis -
Unidade de controlo para persianas 5 produtos disponíveis -
Tampa cega 2 produtos disponíveis -
Tomada de antena 6 produtos disponíveis -
Variador 5 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Capacidade
-
Número de grupos1
Materiais
-
CorPreto
-
Código RAL9005
-
AcabamentoBrilhante
-
MaterialDuroplastic
-
Contém material reciclado (% do peso total do plástico)0
-
TratamentoSem tratamento
Dimensões
-
Altura80 mm
-
Largura75,50 mm
-
Profundidade9 mm
Acessórios
-
Tem campo de etiquetagemNão
Instalação, montagem
-
MontagemEncastrar
-
Posição de montagem/ligaçãoHorizontal, Vertical
Segurança
-
Índice de proteção IPIP20
-
Resistência ao impactos IKIK02
Tampa, porta
-
Tipo de junta de coberturaPeça de extremidade
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto WTD3371BG
1930 - quadro final, preto
PDF -
Ferramenta de software
Ferramenta de software de-DE 2025-11-13
URL
Ferramenta de software de-DE 2026-04-01
URL -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-GB 2026-01-26
PDF375,71 kB
Declaração de conformidade pl-PL 2026-04-23
PDF315,76 kB
Mais transferências