1930/Glas - Suporte para ligadores DIN, preto WTF4394BG
Preço
24,99 €
/ Uni.
*
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Acessórios/peças para sistema de automação residencial 1 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 53 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
product.page.accessories.referenced_by.title
Características técnicas
Conexão
-
Tipo de conector/fichaTomada para altifalante
-
Número de conexões1
Materiais
-
CorPreto
-
Código RALSemelhante ao RAL 9005
-
AcabamentoBrilhante
-
MaterialMetal, Plástico
-
TratamentoSem tratamento
Dimensões
-
Altura71 mm
-
Largura71 mm
-
Profundidade42 mm
Conetividade
-
Tipo de montagemMontagem com garras
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
-
Resistência ao impactos IKIK02
Capacidade
-
Número de módulos2
-
SistemaSerie 1930 / Serie Glas
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentos
-
Imagem do produto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Ficha técnica do produto WTF4394BG
1930/Glas - Suporte para ligadores DIN, preto
PDF -
Declaração de conformidade UE
Declaração de conformidade en-GB 2026-02-02
PDF377,46 kB
Declaração de conformidade en-GB 2026-07-21
PDF397,75 kB
Declaração de conformidade pl-PL 2026-04-24
PDF319,61 kB
Mais transferências