espelho série 1930 para tomadas de dados e USB. Cor: branca. Este produto é de alta qualidade e desenvolvido para profissionais e para aqueles que valorizam design e funcionalidade. Classe de proteção IP20. Completa-se com quadro e mecanismo. Explore a gama da série 1930 e crie um visual elegante e uniforme para seus dispositivos de parede.
EAN
4011334003205
Quantidade
10 Uni.
Grupo
24
Centro de montagem universal, série 1930, branco 1040
Preço
14,05 €
/ Uni.
*
product.page.accessories.title
product.page.accessories.must_have_products.title
content.list.see.all (7)product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 65 product.page.accessories.products-available
Acessórios obrigatórios
product.page.accessories.referenced_by.title
Características técnicas
Conexão
-
Tipo de conector/fichaTAE
-
Número de conexões1
Materiais
-
CorBranco
-
Código RALSemelhante ao RAL 9010
-
AcabamentoBrilhante
-
MaterialDuroplastic
-
TratamentoSem tratamento
Dimensões
-
Altura50 mm
-
Largura50 mm
-
Profundidade5,20 mm
Conetividade
-
Tipo de montagemMontagem por parafuso
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
-
SistemaSerie 1930 / Serie Glas
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentos
-
Imagem do produto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Ficha técnica do produto 1040
1930/Glas - espelho USB/altif, branc
PDF -
Declaração de conformidade UE
Declaração de conformidade International 2023-04-24
PDF254,45 kB
Mais transferências